MACX MCR-SL-CAC-5-I(-UP) akım ölçüm transdüserleri 1 A veya 5 A sinüzoidal alternatif akımları 0...20 mA veya 4...20 mA standart analog sinyallere dönüştürür. Kutunun üst kısmında bulunan DIP siviçlerle giriş ve çıkış akımı ayarlanabilir.
MACX MCR-SL-CAC-5-I akım transdüseri 19.2 V DC - 30 V DC besleme aralığındadır.
MACX MCR-SL-CAC-5-I akım transdüseri 19.2 V AC/DC - 253 V AC/DC geniş besleme aralığına sahiptir.
MACX MCR-SL-CAC- 5-I
-
Akım ölçüm transdüseri
2810612
1 A ve 5 A AC için akım ölçüm transdüseri, çıkış sinyali 0...20 mA veya 4...20 mA, DIP siviç ile konfigüre edilebilir, LED ile çalışma durumunun izlenmesi
Ürün Ayrıntıları
| Kullanım kısıtlaması | |
| EMC açıklaması | EMU: sınıf A ürünü, yükleme alanındaki üretici beyanına bakın |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 1,2 W |
| Koruma devresi | Aşırı gerilim koruması; 35 V bastırıcı diyot |
| Kademe tepkisi (10-90%) | ≤ 300 ms |
| 200 ms | |
| Maksimum sıcaklık katsayısı | < 0,02 %/K |
| Sıcaklık katsayısı, tipik | < 0,015 %/K |
| İletim hatası maks. | ≤ 0,5 % (nominal şartlar altında nominal değer aralığı) |
| Ters polarite koruması | evet |
| Nominal izolasyon gerilimi | 300 V AC (toprağa) |
| Elektriksel izolasyon Giriş/çıkış | |
| Test gerilimi | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Elektriksel izolasyon Çıkış/besleme | |
| Test gerilimi | 2 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Besleme | |
| Nominal besleme gerilimi | 24 V DC -20 % ... +25 % |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Maks. akım tüketimi | < 32 mA (UB=24 V DC, IOUT=20 mA) |
| Güç tüketimi | < 0,9 W (UB=24 V DC, IOUT=20 mA) |
| Ölçüm | |
| Konfigüre edilebilir/programlanabilir | DIP siviç ile |
| Giriş akım aralığı | 0 A AC ... 1 A AC (konfigüre edilebilir) |
| 0 A AC ... 5 A AC (konfigüre edilebilir) | |
| Gerilim giriş sinyali | ≤ 300 V AC |
| Giriş empedansı | < 50 mΩ |
| Aşırı yük kapasitesi | 2 x IN (sürekli) |
| Aşır gerilim dayanımı | 20 x IN (1 s) |
| Nominal frekans fN | 50 Hz |
| Frekans ölçüm aralığı | 45 Hz ... 65 Hz |
| Eğri tipi | Sinüs |
| Sinyal: Akım | |
| Konfigüre edilebilir/programlanabilir | DIP siviç ile |
| Yüksüz gerilim | 15 V |
| Akım çıkış sinyali | 0 mA ... 20 mA (konfigüre edilebilir) |
| 4 mA ... 20 mA (konfigüre edilebilir) | |
| Maks. sinyal çıkış akımı | 25 mA |
| Yük/çıkış yük akımı çıkışı | < 500 Ω (20 mA) |
| Dalgalanma | < 10 mVSS (500 Ω / 20 mA) |
| Durum göstergesi | Kırmızı LED (arıza), yeşil LED (hazır) |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Vida yivi | M3 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 14 |
| Sıkma torku | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Veri haberleşmesi (baypas) | |
| Sınır frekansı (3 dB) | yaklaşık 3 Hz |
| Ürün boyutları | |
| Genişlik | 22,5 mm |
| Yükseklik | 104 mm |
| Derinlik | 114,5 mm |
| Renk | gri (RAL 7042) |
| Muhafaza malzemesi | Takviyesiz Poliamid PA |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 65 °C |
| -4 °F ... 149 °F | |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C (-40 °F ... 185 °F) |
| Rakım | ≤ 2000 m |
| İzin verilen nem (çalışma) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| CE | |
| Sertifika | CE uyumlu |
| ATEX | |
| Tanımlama | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| UKCA Ex (UKEX) | |
| Tanımlama | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
| Sertifika | PxCIF21UKEX2810612X |
| UL, ABD / Kanada | |
| Tanımlama | UL 508 Recognized |
| EAC Ex | |
| Tanımlama | 2Ex nA IIC T4 Gc |
| Sertifika | BY/112 02.01 TP012 103.01 00078 |
| Elektromanyetik uyum | EMC yönetmeliği ile uyumlu |
| Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2 |
| Not | Girişim maruz kalınması durumunda, minimal sapmalar olabilir. |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-4 |
| Elektrostatik deşarj | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-2 |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-3 |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-4 |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Açıklamalar | Kriter B |
| Darbe akımı yükü (aşırı gerilim) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-5 |
| Darbe akımı yükü (aşırı gerilim) | |
| Açıklamalar | Kriter B |
| İletilen girişim | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-6 |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Ürün numarası | 2810612 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | CMM |
| Ürün Kodu | CMMA21 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356153775 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 207,2 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 172,5 g |
| Gümrük tarife no | 85437090 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210123 |
| ECLASS-15.0 | 27210123 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002475 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 1eec001d-65bf-4afc-a1db-0e8e9f1b3461 |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Giriş ve çıkış DIP siviçler ile konfigüre edilebilir
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018