PACT MCR-V2-3015- 60- 75-5A-1
-
Akım trafosu
2277828
Geçmeli akım trafosu, 75 AC primer akım; 5 AC sekonder akım; doğruluk sınıfı 1; 1.25 VA nominal güç
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Current transformer |
Nominal izolasyon gerilimi | 1 kV (Faz/nötr iletkeni) |
Genel | |
Kalibre edilebilir | hayır |
Dönüştürücü tipi | Pencere tipi akım trafosu |
Akım trafoları | |
Nominal güç | 1,25 VA |
Kısa süreli termik akım | Ith = 60 * In |
Termal anma sürekli akımı | Id = 1,2 * In |
Nominal darbe akımı | Idyn = 2,5 * Ith |
Nominal frekans fn | 50 Hz |
60 Hz | |
Nominal primer akım Ipn | 0 A ... 75 A |
Kalibre edilebilir | hayır |
Dönüştürücü tipi | Pencere tipi akım trafosu |
Sinyal | |
Sekonder nominal akım Ipn | 5 A AC |
Darbe akımı sınırlama faktörü | FS 5 |
Doğruluk sınıfı | 1 |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
İletken kesiti, çok damarlı | 2x 2,5 mm² ... 4 mm² (Sekonder klemensleri) |
Ürün boyutları | |
Genişlik | 30 mm |
Yükseklik | 80 mm |
Derinlik | 60 mm |
Alternatif montaj ile ürün boyutları | |
Genişlik | 60 mm |
Yükseklik | 80 mm |
Derinlik | 30 mm |
Bakır ray | |
Genişlik | 30 mm |
Yükseklik | 15 mm |
Bakır ray 2 | |
Genişlik | 20 mm |
Yükseklik | 20 mm |
Yuvarlak kablo | |
Çap | 28 mm |
Renk | siyah (RAL 9005) |
Muhafaza malzemesi | PA 6.6 |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 40 °C |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 40 °C |
İzin verilen nem (çalışma) | Yalnızca iç alan, yoğuşmasız |
İzolasyon malzeme sınıfı | E |
Standartlar/yönetmelikler | EN 50178 |
EN 61869 |
Montaj tipi | DIN rayı montajı |
Ürün numarası | 2277828 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | CK4 |
Ürün Kodu | CMMA11 |
Katalog Sayfası | Sayfa 224C-5-2017 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356502153 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 295,2 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 200 g |
Gümrük tarife no | 85043129 |
Menşe ülke | DE |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018