Tüm sektörlerde güvenlik ve sistem sürekliliğine yönelik artan talepler vardır. Prosesler her geçen gün daha karmaşık hale gelmektedir. Sadece mekanik ve kimya endüstrisinde değil fabrika ve otomasyon teknolojisinde de durum budur. Güç mühendisliğine olan talep de artmaktadır.
Hatasız ve dolayısıyla etkin çalışma ancak önemli şebeke ve sistem parametrelerinin sürekli izlenmesi ile mümkün olabilir. EMD serisi elektronik izleme röleleri, oluşabilecek hataların sonuçlarından kaçınmak veya belli sınırlar içinde tutmak amacıyla geniş izleme fonksiyonları ile donatılmıştır.
Çalışma durumları renkli LED'ler ile belirtilir, oluşan hatalar bir kontak ile kontrol sistemine gönderilir veya sistemin bir kısmı kapatılabilir. Bazı cihaz tipleri ölçülen değerleri denetim aralığının dışında tolere etmek amacıyla kalkış ve tepki gecikmesine sahiptir.
EMD-SL-C-UC-10
-
İzleme rölesi
2867937
1-fazlı 0…10 A AC/DC akımları izlemek için izleme rölesi, düşük akım, besleme gerilimi güç modülü üzerinden seçilebilir, 1 enversör kontak
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ürün Ayrıntıları
UL onaylı
Onay kimliği: FILE E 172140cUL Listed
Onay kimliği: FILE E 172140Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Ayrı olarak ayarlanabilen devreye alma ve bırakma gecikmeleri
Değişken besleme gerilim aralığı
Öndeki potansiyometre ile ayarlanabilir