NBC- 2,0-94F/P12FSX
-
Ağ kablosu
1584459
Ağ kablosu, Ethernet CAT6A (10 Gbps), 8-kutup, PUR halojensiz, su mavisi RAL 5021, ekranlı (Advanced Shielding Technology), açık kablo, kodlama: X, açık Dişi düz M12 / IP67, kablo uzunluğu: 2 m
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Ön montajlı data kablosu |
Uygulama | Standart |
Sensör tipi | Ethernet |
Kutup sayısı | 8 |
Ekranlı | evet |
Bus sistemi | Ethernet |
Sinyal tipi/kategorisi | Ethernet CAT6A, 10 Gbps |
Durum göstergesi | hayır |
Durum göstergesi mevcut | hayır |
Nominal gerilim UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Nominal akım IN | 0,5 A |
İletim ortamı | Bakır |
İletim hızı | 10 Gbps |
Bağlantı 1 | |
Boyutlu çizim |
M12 soket pin ataması, 8 kutup, X kodlu, soket tarafının görünüşü
|
Tip | Dişi, 8-kutup, ekranlı (Advanced Shielding Technology), Push Pull |
Kutup sayısı | 8 |
Ekranlı | evet |
Ekranlama | Advanced Shielding Technology |
Sinyal tipi/kategorisi | Ethernet CAT6A (IEC 11801), 10 Gbps |
Darbe gerilim kategorisi | II |
Kirlilik sınıfı | 3 |
Malzeme İletişim | CuZn |
Malzeme Kontak yüzeyi | Ni/Au |
Malzeme Kontak taşıyıcı | PA 6.6 |
Malzeme Kabza gövde | TPU, zor tutuşur, kendiliğinden söner |
Malzeme Conta | FKM |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 85 °C |
Standart tanımlama | M12 fiş konnektör |
Standartlar/yönetmelikler | IEC 61076-2-010 |
Bağlantı 2 | |
Tip | açık kablo |
Kablo uzunluğu | 2 m |
Ethernet 10 Gbit [94F] | |
Boyutlu çizim |
|
UL AWM Tipi | 21238 (80 °C / 600 V) |
Kutup sayısı | 8 |
Ekranlı | evet |
Kablo tipi | Ethernet 10 Gbit [94F] |
İletken yapısı | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
AWG sinyal hattı | 26 |
Kablo kesiti | 4x 2x 0,14 mm² |
İzolasyon dahil kablo çapı | 1 mm ±0,05 mm |
Dış kablo çapı | 6,40 mm ±0,2 mm |
Dış kılıf, malzeme | PUR |
Dış kılıf, renk | su mavisi RAL 5021 |
İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
Kablo izolasyon malzemesi | Köpüklü PE |
Tek tel, renk | beyaz/mavi-mavi, beyaz/turuncu-turuncu, beyaz/yeşil-yeşil, beyaz/kahverengi-kahverengi |
Bükümlü çift | çifte kadar 2 damar |
Genel bükülme | Damar için 4 çift |
Optik ekran kapama | 70 % |
İzolasyon direnci | ≥ 500 MΩ*km |
Döngü direnci | ≤ 290,00 Ω/km |
Dalga empedansı | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz'de) |
Nominal gerilim, kablo | ≤ 100 V |
Test gerilimi İletken/İletken | 2000 V (50 Hz, 1 dk) |
Test gerilimi İletken/Ekran | 2000,00 V (50 Hz, 1 dk) |
Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 4 x D |
Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 8 x D |
En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 26 mm |
En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 51 mm |
Halojensiz | IEC 60754-1'e uygun |
Ateşe dayanıklılık | IEC 60332-1-2'e uygun |
UN ECE-R 118.03 standardına uygun olarak | |
CSA C 22.2 No. 210-FT1 uyarınca | |
Yağa dayanıklılık | DIN EN 60811-404 uyarınca |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
-20 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP67/IP20 |
Ürün numarası | 1584459 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Minimum sipariş miktarı | 1 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Ürün Kodu | AF1CMJ |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4067923100930 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 135,636 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 116,536 g |
Menşe ülke | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018