VS-ASI-J-Y-B-M12FS
-
Dağıtıcı
1404427
AS-Interface dağıtıcı, IP65/IP67/IP69k koruma sınıflı, 2 flat kablo için, düz, A-kodlu, 4 pinli M12 soket
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Ağ dağıtım kutusu |
Kutup sayısı | 4 |
Kodlama | A |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 3 |
Nominal gerilim UN | ≤ 35 V DC |
Nominal akım IN | 4 A |
İletim ortamı | Bakır |
Bağlantı teknolojisi | |
Bağlantı yöntemi | AS-i penetrasyon tekniği |
Bus sistemi | AS-Interface |
Durum göstergesi | hayır |
Durum göstergesi mevcut | hayır |
Bağlantı 1 | |
Tasarım | Yük merkezi AS-i Vidalı kilitleme |
Kutup sayısı | 4 |
Kilitleme tipi | Vidalı kilitleme |
Malzeme | CuZn (Kontak) |
Ni/Au (Kontak yüzeyi) | |
TPE-U (Kontak taşıyıcı) | |
PA-GF (Muhafaza) | |
Paslanmaz çelik (Vidalı bağlantı) | |
Sıkma torku | 1,65 Nm (Kilitleme vidası) |
Bağlantı 2 | |
Tasarım | Dişi düz M12 |
Kutup sayısı | 4 (5) |
Malzeme | CuSn (Kontak) |
Ni/Au (Kontak yüzeyi) | |
TPE-U (Kontak taşıyıcı) | |
Çinko pres döküm, nikel kaplı (Vidalı bağlantı) | |
Takma/çekme çevrimleri | ≥ 100 |
Sıkma torku | 0,4 Nm |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP65 |
IP67 | |
IP69K | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) (Dişi konnektör/erkek konnektör.) | -25 °C ... 75 °C |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 85 °C |
Standart tanımlama | M12 fiş konnektör |
Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61076-2-101 |
Ürün numarası | 1404427 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | BF1 |
Ürün Kodu | AF1GFA |
Katalog Sayfası | Sayfa 235C-6-2017 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356320658 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 31,4 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 28 g |
Gümrük tarife no | 85366990 |
Menşe ülke | ID |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440106 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
SAC-4P-MS/ 0,5-186/FS SCO - Sensör/aktüatör kablosu 1555693
-
SAC-4P-MS/ 1,0-186/FS SCO - Sensör/aktüatör kablosu 1555703
-
SAC-4P-MS/ 2,0-186/FS SCO - Sensör/aktüatör kablosu 1555716
-
SAC-4P-MS/ 5,0-186/FS SCO - Sensör/aktüatör kablosu 1555729
-
SAC-4P-MS/10,0-186/FS SCO - Sensör/aktüatör kablosu 1555732
-
SAC-4P-MS/15,0-186/FS SCO - Sensör/aktüatör kablosu 1555745
-
PROT-M12 - Vida fişi 1680539
-
SZK PH2 VDE - Tornavida 1205163
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018