SAC-ASI-J-Y-N-PUR-2,0-OE
-
Dağıtıcı
1407580
Yüksek koruma sınıfında AS-Interface dağıtıcı, bir flat kablodan ucu açık 2.0 m PUR yuvarlak kabloya dallanma için
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Ağ dağıtım kutusu |
Kutup sayısı | 2 |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 3 |
Nominal gerilim UN | ≤ 32 V DC |
Nominal akım IN | 4 A |
İletim ortamı | Bakır |
Bağlantı teknolojisi | |
Bağlantı yöntemi | AS-i penetrasyon tekniği |
Pin ataması | |
Kontak | Renk (sinyal tanımı) | Kontak (opsiyonel) | 3.1 (AS-i dağıtıcılar) | BN (AS-i+) |
3.2 (AS-i dağıtıcılar) | BU (AS-i-) |
Bus sistemi | AS-Interface |
Durum göstergesi | hayır |
Durum göstergesi mevcut | hayır |
Bağlantı 1 | |
Tasarım | Yük merkezi yandan AS-i Vidalı kilitleme |
Kutup sayısı | 2 |
Kilitleme tipi | Vidalı kilitleme |
Malzeme | CuSn (Kontak) |
Ni/Au (Kontak yüzeyi) | |
PBT (Kontak taşıyıcı) | |
PBT (Muhafaza) | |
Paslanmaz çelik (Vidalı bağlantı) | |
Sıkma torku | 1,65 Nm (Kilitleme vidası) |
Bağlantı 2 | |
Tasarım | açık kablo |
Kablo uzunluğu | 2 m |
PUR halojensiz siyah [PUR] | |
Boyutlu çizim |
|
UL AWM Tipi | 20549 / 10493 |
Kutup sayısı | 4 |
Ekranlı | hayır |
Kablo tipi | PUR halojensiz siyah [PUR] |
İletken yapısı, sinyal hattı | 42x 0,10 mm |
AWG sinyal hattı | 22 |
Kablo kesiti | 4x 0,34 mm² (Sinyal hattı) |
İzolasyon dahil kablo çapı | 1,25 mm ±0,05 mm |
Dış kablo çapı | 4,30 mm ±0,2 mm |
Dış kılıf, malzeme | PUR |
Dış kılıf, renk | siyah |
İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
Kablo izolasyon malzemesi | PP |
Tek tel, renk | kahverengi, beyaz, mavi, siyah |
Genel bükülme | 4 tel, bükümlü |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C (sabit routing) |
-25 °C ... 80 °C (Esnekçe monte edilir) |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP65 |
IP67 | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 75 °C |
-25 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) (Kablo, sabit montaj) | -40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 85 °C |
Ürün numarası | 1407580 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | AF1 |
Ürün Kodu | AF1GFA |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356780001 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 96,1 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 96 g |
Gümrük tarife no | 85444290 |
Menşe ülke | VN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440106 |
ECLASS-15.0 | 27440106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002925 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE) (CAS: 15571-58-1) |
SCIP | 59611b65-24c1-406c-bb31-d0bd54def5e6 |
EF3.0 İklim Değişikliği | |
CO2e kg | 4,117 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018