FDX 20 serisi DIN rayı dağıtım kutusu, domuz kuyruğu kontaklar bulunmayan, 6x LC quad kaplin ile toplanmış, plastikten yapılmış multimode ile. Toz boya kaplamalı çelik sacdan mamul patentli bir ekleme tarağı üzerinde ayrıca temin edilebilen büzüşmeli ve krimp kablo ucu dağılma koruması için ekleme tutucu. Kablo rakoru ile üstten veya alttan kablo yerleştirmek mümkündür. Muhafaza, 2 parça, arka-yan adaptör üzerinden DIN rayı montajı için hazırlanmış. Adaptör yan tarafa da monte edilebilir.
Tedarik kapsamı:
Entegre ekleme taraklı (montajlı) DIN rayı muhafazası, 6x LC quad kaplin, 2x ekleme tutucu, 1x kablo rakoru (M20x1,5) ile toplanmış
FOC-FDX20-PP-LCQ6-MM
-
Dağıtıcı
1019705
Dağıtıcı, tasarım: Raya monte modül, muhafaza sınıfı: IP20, malzeme: Metal, bağlantı yöntemi: Ekleme, kablo çıkışı: üstten ve alttan, muhafaza ölçüsü: 1, renk: gri
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ürün Ayrıntıları
| Sipariş bilgisi: | Wire pigtails must be ordered separately |
| Muhafaza tipi | DIN ray adaptörü |
| Seri | FDX 20 series |
| Tasarım | Raya monte modül |
| Bağlantı profili | LC-Duplex |
| Kablo çıkış sayısı | 2 |
| Modül slot sayısı | 12 |
| Slot sayısı | 24 |
| Vida bağlantı tipi | M20 x 1,5 |
| Koruma kapağı | evet |
| Kablo çıkışı | üstten ve alttan |
| İletim ortamı | FO |
| Bağlantı teknolojisi | |
| Bağlantı yöntemi | Ekleme |
| Genişlik | 40 mm |
| Yükseklik | 130 mm |
| Derinlik | 115 mm |
| Muhafaza | |
| Muhafaza genişliği | 40 mm |
| Mekanik karakteristikler | |
| Yüksük çapı | 1,25 mm |
| Renk | gri |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Yüksük malzemesi | Zirkonya seramikleri |
| Muhafaza malzemesi | Metal |
| Muhafaza yüzey malzemesi | Toz-kaplamalı, gri |
| Kablo tipi | Cam fiber |
| Dış kablo çapı | 6 mm ... 12 mm |
| Dış kablo çapı | 6 mm ... 12 mm |
| FO kablo | |
| Fiber | GOF |
| Fiber tipi | Multimode cam fiberler |
| İletim ortamı | FO |
| Mekanik veriler | |
| Vida bağlantı tipi | M20 x 1,5 |
| Takma/çekme çevrimleri | ≥ 500 |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP20 (IEC 60529 uygun) |
| IP20 | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 85 °C (Kategori OPhd+) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| Ortam sıcaklığı (montaj) | 0 °C ... 50 °C |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj açıklaması | DIN ray adaptörünün esnekçe yeniden takılmasına yönelik opsiyon |
| Ürün numarası | 1019705 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | ABN |
| Ürün Kodu | ABNGAB |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626701080 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 670 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 589,086 g |
| Gümrük tarife no | 85367000 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170113 |
| ECLASS-15.0 | 19170113 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001130 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/1 - FO patch kablosu 1115633
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Fiber optik kablo 1115588
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO patch kablosu 1115607
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/1 - FO patch kablosu 1115625
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - FO patch kablosu 1115601
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/1 - FO patch kablosu 1146497
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM1:D01/1 - FO patch kablosu 1146498
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/1 - FO patch kablosu 1146499
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM3:D01/1 - FO patch kablosu 1185480
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM3:D01/1 - FO patch kablosu 1185473
-
FOC-PT9:LC-OM1/2.5 - 12 pigtail bulunan fiber optik pigtail seti 1250833
-
FOC-PT9:LC-OM2/2.5 - 12 pigtail bulunan fiber optik pigtail seti 1208101
-
FOC-PT9:LC-OM3/2.5 - 12 pigtail bulunan fiber optik pigtail seti 1208103
-
FOC-PT9:LC-OM4/2.5 - 12 pigtail bulunan fiber optik pigtail seti 1208104
-
FOC-OE-OE-GMB-U-OM4-24/... - FO kablosu 1286208
-
FOC-OE-OE-GL-U-OM4-24/... - FO kablosu 1286211
-
FOC-OE-OE-GL-U-OM3-24/... - FO kablosu 1286214
-
FOC-OE-OE-GL-U-OM2-24/... - FO kablosu 1286215
-
FOC-OE-OE-GL-U-OM1-24/... - FO kablosu 1286217
-
FOC-LC:A-LC:A-GZ03/... - FO patch kablosu 1405690
-
FOC-LC:A-LC:A-GZ02/... - FO patch kablosu 1405689
-
FOC-LC:A-LC:A-GZ01/... - FO patch kablosu 1405688
-
FOC-LC:A-LC:A-GZ04/... - FO patch kablosu 1413788
-
FOC-TOOL-FERRULECLEANER-1.25 - FO aksesuarları 1407032
-
FOC-TOOL-STICKCLEANER-1.25 - FO aksesuarları 1407000
-
A-INSP-M20-68N-P-LG - Vida fişi 1424519
-
WP-CN PA M20 - Karşı somun 3241134
-
SF-PH 1-80 - Tornavida 1212559
-
SF-SL 1,0X5,5-150 - Tornavida 1212552
-
E/NS 35 N - Durdurucu 0800886
-
NBC-PP-G1PGY - DIN ray adaptörü 1041740
-
FL DIN RA - DIN ray adaptörü 2891053
-
G-INS-M20-S68N-PNES-GY - Kablo rakoru 1411125
-
TML (104X10)R - Etiket şeridi 0801835
-
TML (EX9,5)R TR - Etiket şeridi 0816634
-
EMLS (70X32)R SR - Özel yapışkanlı emniyet etiketi 0800346
-
EML-HA (76X51)R - Pürüzlü yüzeyler için etiket 0830609
-
PML-W100 (25X25)R - Uyarı etiketi 0830429
-
LS-EMLP (60X15) WH - Cihaz etiketi 0831696
-
WML-RFID/HF 14 (25X19)R - Kablo etiketi 0803386
Avantajlarınız
Tek tip tasarım sayesinde sezgisel ön panel kullanımı ve kolay anlaşılır kontrol panosu yerleşimi
Altı konumlandırma yönünde esnek DIN rayı montajı mümkündür
Endüstriyel uygulamalar için elverişli
Kapsamlı şekilde test edilmiş komponentler sayesinde sürekli güvenilir veri bağlantısı
Standart DIN rayları NS 35/7.5 veya NS 35/15 üzerine geçmeli olarak takılır
Kullanışlı ekleme ve kompakt bükülme yarıçapları için mükemmel boyutlandırılmış ve patentli pigtail yuva.
Kolay saha bağlantısı için
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018