PSR-ESS-M0-H220-2001-C - Acil duruş anahtarı
1221739

PL e'ye (EN ISO 13849-1), SIL 3'e (EN IEC 62061) kadar kullanıma uygun değerlendirme ünitesi ile birlikte acil duruş anahtarı, hazır durumu belirtmek için aydınlatma, panel montaj, spade bağlantı

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Kompakt tasarım sayesinde esnek kullanım
Yassı fiş ile kolay bağlantı
Renk kodlu anahtarlama konumu göstergesi ile, hızlı ve yerinde diyagnostik
Uygun değerlendirme cihazı bulunan uygulamalarda, PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061) seviyesine kadar kullanım için uygun
Aydınlatmalı aktif/inaktif durum göstergesi ile artırılmış mesleki güvenlik