Phoenix Contact acil durdurma anahtarları, emniyet fonksiyonu bulunan elektromekanik anahtarlama cihazlarıdır. Bedensel yaralanmayı ve maddi hasarı önlemek veya minimize etmek amacıyla, makineleri güvenli biçimde kapatmak veya durdurmak için kullanılırlar. Portföy, bir modüler sistemin yanı sıra önceden konfigüre edilmiş bir çözüm içerir. Önceden konfigüre edilmiş acil durdurma anahtarı, hemen kullanıma hazırdır ve bir yassı fiş aracılığıyla bağlanmıştır. Kompakt tasarımı sayesinde, acil durdurma anahtarı esnek biçimde kullanılabilir ve pek çok çeşit kontrol noktasına takılabilir.
PSR-ESS-M0-H200-2000-C
-
Acil duruş anahtarı
1221740
PL e'ye (EN ISO 13849-1), SIL 3'e (EN IEC 62061) kadar kullanıma uygun değerlendirme ünitesi ile birlikte acil duruş anahtarı, panel montaj, spade bağlantı
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
UL onaylı
Onay kimliği: E519465Fonksiyonel güvenlik
Onay kimliği: B 029429 0031EAC
Onay kimliği: RU*DE*B*00073/21Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Kompakt tasarım sayesinde esnek kullanım
Yassı fiş ile kolay bağlantı
Renk kodlu anahtarlama konumu göstergesi ile, hızlı ve yerinde diyagnostik
Uygun değerlendirme cihazı bulunan uygulamalarda, PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061) seviyesine kadar kullanım için uygun