Alternatif akımlı (AC) elektrikli taşıtları (EV) tip 2 taşıt şarj girişleri üzerinden şarj etmek için taşıt şarj konnektörlü ve altyapı şarj fişli mobil AC şarj kablosu, e-mobilite (EVSE) için şarj istasyonlarındaki tip 2 altyapı şarj soketleri ile uyumlu
EV-T2M3PC-1AC20A-5,0M2,5ESBK00
-
AC şarj kablosu
1622118
CHARX connect, Tip 2, kablo: 5 m, düz, IEC 62196-2, Araç Konnektörlü, Altyapı Fişli ve koruyucu kapaklı mobil AC şarj kablosu
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Tüm Phoenix Contact Araç Konnektörleri ve Altyapı Fişlerinde Tutarlı Tasarım
Güç ve sinyal kontaklarında gümüş kaplı yüzey
IATF 16949 otomotiv standardı ve ISO 9001 uyarınca geliştirilmiş ve üretilmiştir
Ergonomik sap tasarımı ve ilave lastikli tutma bileşenleri sayesinde kolay kullanım