Kurşun çerçeve teknolojisi Avantajlarınız:
Kurşun çerçeve teknolojisi aşağıdakileri sağlar:
- Entegre fonksiyonel ve koruyucu devreler için diyotlar, RC kombinasyonları ve LED’ler gibi doğrudan röle tabanına preslenmiş elektronik komponentler
- Optimize edilmiş ısı yönetimi bölgesel ısınmayı azaltır ve elektronik komponentlerin hizmet ömrünü uzatır
- Yüksek derecede kompakt röle sistemleri için kendini kanıtlamış teknoloji
- Kolayca ayrılabilen yapı elemanlarıyla sürdürülebilirlik
- Push-in ve vidalı bağlantı teknolojisiyle kolay kablolama
Röle trendleri
Yüksek kullanım kapasitesi için yer tasarrufları ve optimize edilmiş anahtarlama davranışı ile birlikte dijitalleştirme ve network entegrasyonu: Bunlar Phoenix Contact'ın halihazırda PLC-INTERFACE modüler röle serisiyle birlikte standart olarak sağladığı trendlerdir. Ürün portföyü, özel uygulamalar ve aynı zamanda tüm endüstri alanlarındaki yaygın uygulamalar için tasarlanmıştır.
- Kolay kullanıma ve sistem kablajı yoluyla kontrolörlere hatasız bağlantıya kadar entegre fonksiyonlara sahip yüksek derecede kompakt röle sistemleri
- Elektromekanik ve katı-hal röleleri, hibrit anahtarlama cihazları oluşturmak için birleştirilir.
- Yüksek güvenilirlik için force-guided röleler
- LED aydınlatma ve şarj üniteleri için gereken yüksek anahtarlama akımlarına sahip DC röleler
- PLC röle serisinin, network'lere entegrasyon ile PLC logic modülüne kadar kolay genişletilmesi
- Rölelerin dijitalleştirilmesi, konfigürasyon ve uygulama üzerinden erişim
Kurşun çerçeve teknolojili PLC röle modüllerinin üretimi En küçük ayrıntısına kadar kalite
Yalnızca en ince ayrıntılara dikkat ederseniz kaliteden emin olabilirsiniz. Daha sonra kendi plastik ve metal üretim tesislerimizdeki yüksek kaliteli komponentlerin temelini oluşturan ürünler üretiyoruz.
Her ürünün %100 kontrolden geçirildiğini söylemeye gerek bile yok.
Phoenix Contact, şirket içi deneyim ve uzmanlığına güvenir. Yenilikçi ürün fikirleri, tasarım ve geliştirme bölümlerinde sürekli olarak uygulanır.