Cıvatalı bağlantı Cıvatalı bağlantı teknolojisi halka ve çatal tipi kablo pabuçlarının kolay bağlantısını sağlar.

Bir klemensin civatalı bağlantısı

Avantajlarınız

  • Kılavuzlu ve kapalı somun ile halka ve çatal tip kablo pabuçlarının kolay bağlantısı
  • Yüksek dayanıklılık için yüksek kablo çekme kuvvetleri ve temas kuvveti
  • Geniş temas alanı ve 300 mm²'ye kadar uzun süreli kararlı kablo bağlantısı
  • Yerden tasarruf sağlayan çok iletkenli bağlantı, cıvata başına dört adede kadar kablo pabucu sağlar

Ayrıntılı olarak cıvatalı bağlantı

Cıvatalı bağlantı halka ve çatal kablo pabuçlarını rahat şekilde bağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Cıvatalı terminallerin kapalı somunlu döner menteşeli kapağı sayesinde halka kablo pabuçları hızlı ve kolay şekilde bağlanabilir.

Bunu yapmak için, sadece cıvatalı terminalin menteşeli kapağını döndürerek açın ve kablo pabucunu çıplak yivli cıvataya takın. Kablo pabuçları takılır takılmaz, menteşeli kapağı kolayca geriye döndürebilirsiniz. Şimdi tornavidayı kullanarak şapkalı somunu sıkmak suretiyle kablo pabuçlarını sıkıştırabilirsiniz. Eğer çoklu kablo bağlantısı isterseniz, çoğu cıvatalı terminal ile, cıvatalı bağlantı başına dört tane kablo pabucunun bağlanabileceğini unutmayın.

Cıvata bağlantılı portföyümüz


Cıvata bağlantılı klemens

RT 6 klemensi

Klemensler

Cıvata bağlantısı halka ve çatal tipi kablo pabuçlarının uygun şekilde bağlanmasını sağlar. Halka kablo pabuçlarını, kapalı somunlu döner menteşeli kapak aracılığıyla hızlı ve kolay şekilde bağlayabilirsiniz.

Yüksek akım geçiş klemensleri

Yüksek akım geçiş klemensleri

Yüksek akım geçiş klemenslerinde cıvata bağlantısı cihazın içinde kullanılır. Kablo pabuçları, bir vida ve rondela ile doğrudan akım barasına bağlanır. Sağlam bağlantı klemensleri aşırı kalıplamanıza olanak tanır.