2024-02-20

Konstanz Gölü için temiz su Konstanz Gölü'nde temiz su ve verimli pompa izleme için yenilikçi çözüm.

Konstanz atık su arıtma tesisi

Kısa özet

Phoenix Contact, "PumpMonitor" adı verilen yenilikçi bir çözüm kullanarak Konstanz şehrinin Konstanz Gölü'nün temizliğini korumasına yardımcı oluyor. Bu ürün, merkezi atıksu arıtma tesisinde pompalar başta olmak üzere su altyapısının uygun maliyetli ve sürdürülebilir çalışmasını sağlıyor.

Konstanz şehrindeki atık bertaraf şirketi, Konstanz Gölü bölgesindeki en büyük belediyeye ait merkezi atık su arıtma tesisini işletiyor. Toplama alanı, İsviçre'deki Kreuzlingen dahil olmak üzere çeşitli kasaba ve belediyeleri kapsıyor.

Neredeyse 300 kilometre boyunca 26 pompa istasyonu

Atık suyun atık su arıtma tesisine taşınması için yaklaşık 300 km uzunluğundaki kanalizasyon sisteminde büyük mesafelerin ve rakım farklılıklarının aşılması gerekiyor. Tesiste toplam 26 pompa istasyonu bulunmaktadır ve bunların arasında atık su arıtma tesisinin giriş pompa istasyonu özellikle kritik öneme sahiptir. Pompaların sürekliliği esastır ve aynı zamanda enerji verimli çalıştırılmalıdır.

Konstanz şehrinin merkezi atık su arıtma planındaki vanalar ve boru hatları

Konstanz şehrinin atık bertaraf şirketinin merkezi atık su arıtma tesisinde 26 pompa istasyonu çalışmaktadır

Pompaların durumunu takip etmek

İşte bu noktada Phoenix Contact devreye girdi. Şirket, pompaların durumunu ve verimliliğini izlemeye yönelik yenilikçi bir çözüm olan PumpMonitor'u geliştirdi. Sistem, her pompanın durumu hakkında bilgi sağlamak için mekanik, hidrolik ve elektrik göstergelerini analiz eder. Ayrıca taşınan atık su tüketimine göre optimum güç tüketimini belirler ve sonuçları trafik ışığı şeklinde görüntüler. PumpMonitor ile operatörler pompaların durumunu gerçek zamanlı olarak izleyebilir ve etkili bakım stratejileri geliştirebilirler.

Temiz su için trafik ışığı

PumpMonitor'un kullanılması, atık bertaraf şirketlerinin bakım çalışmalarını daha hedefe yönelik şekilde planlamasına ve yürütmesine olanak tanır. Bu, gereksiz duruş sürelerini önler ve bakımı daha verimli hale getirir. Aynı zamanda, pompanın çalışması enerji açısından daha verimli hale gelir, bu da yalnızca maliyet tasarrufu sağlamakla kalmaz, aynı zamanda çevreyi de korur.

Düşen su havzası seviyeleri, artan kirlilik, mikro-plastikler ve sık oluşan fırtınalar gibi zorluklar gereksinimlerde artışa neden oluyor. Phoenix Contact'ın Akıllı Su çözümleri, bu değerli kaynak için yeni bir şeffaflık, verim ve koruma düzeyi sunuyor.

Endüstri Yönetimi Su ve Atık Su ekibi

Konstanz Gölü'nün temizliği çok önemlidir. Yenilikçi "PumpMonitor" ile Phoenix Contact, gölün cennet gibi bir tatil destinasyonu olarak kalmasına yardımcı oluyor. Bu teknoloji, mühendislik bilgisi ile modern teknolojinin entegrasyonunun ekonomik faydalar sağlarken çevre sorunlarının çözümüne nasıl yardımcı olabileceğini de gösteriyor.

Yazar: Pia Schlegel

E-Posta:

Uzman ekibimizle irtibata geçin

“All Electric Society ve sektör entegrasyonu konusunda size tavsiyelerde bulunmaktan mutluluk duyacağız”.

Daha fazla gönderi