Bir çalışan, iPad'ten makine parametrelerine bakıyor.

Uzaktan bakım sırasında hatırı sayılır yardım Güvenlik router'ları, makine imalatında emniyetli haberleşme sağlar

Hermes Systeme GmbH, uzaktan bakım konseptinin bir parçası olarak, müşteri uygulamalarına güvenli şekilde erişmek için esnek ve ekonomik olarak verimli bir çözüm sunan mGuard güvenlik router'ına ve ilgili mGuard Güvenli Bulut'a güveniyor.

Günümüzde her operatör yüksek kullanım kapasitesine ihtiyaç duyduğundan, uzaktan bakım teknolojisine sahip olmayan sistemler artık rekabetçi değildir. Arızalar mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde giderilmelidir.

Ingo Hermes, Genel Müdür
Bir kontrol panosu monte eden iki Hermes Systeme çalışanı

Hermes Systeme GmbH, MCR ve otomasyon teknolojisi için yenilikçi çözümler geliştiriyor.

Bremen yakınındaki Wildeshausen'de bulunan Hermes Systeme GmbH, MCR ve otomasyon teknolojisi için yenilikçi çözümler geliştiriyor. Sistem modernizasyonuna ek olarak, hizmet yelpazesi mevcut teknolojinin bakım ve onarımının yanı sıra yeni sistemlerin temin ve kurulumunu da içeriyor. Hermes Systeme; endüstri ve bina otomasyonu, su teknolojisi, yüzme havuzu teknolojisi, atık su arıtma tesisi teknolojisi, soğutma teknolojisi, bilgi teknolojisi ve merkezi kontrol mühendisliği alanlarına odaklanıyor. Şirket, sistem entegratörü olarak SCADA sistemlerinin uygulanmasında 30 yılı aşkın süredir endüstriyel kullanıcıları ve belediye kullanıcılarını destekliyor. Bu tür sistemlerde, Hermes Systeme tarafından tasarlanan bir I/O istasyonu kullanılıyor. Uzaktan bakım hizmetleri için Phoenix Contact'ın güvenlik araçları kullanılıyor. Bunlar, servis mühendisleri için ilgili SCADA ağına güvenli erişim sağlıyor.

Tüm problemlerin yaklaşık %80'ini uzaktan erişimle tamamen çözebiliyoruz.

Christian Nölker, Elektrik mühendisi ve programcı

Arızalardan sonra makine kullanılabilirliği hızlı bir şekilde geri kazanılır.

Bir arızadan sonra servis teknisyeni uzaktan erişimle makineye müdahale ediyor

Hermes Systeme'de ana öncelik arızaların giderilmesidir; ancak sistem operatörlerinin uzaktan bakımı kabul etmek için talep ettiği şeffaf güvenlik standardı da önemlidir.
Servise ihtiyaç duyulduğunda, Hermes Systeme servis mühendisleri sahada olmaları gerekmeden sistemin işletim durumu hakkında derhal bilgi edinebiliyor. Mühendisler, hatanın sebebi hakkında bilgi sağlayan ayrıntılı günlük dosyalarını ve diğer geçmiş verilerini sadece bir düğmeye basarak değerlendirebiliyor. Sistem sensörlerinden gelen kayıtlar hataları gösterir ve aynı zamanda optimizasyon seçenekleri önerir. SCADA sistemleri genellikle bir veya daha fazla kontrolörden ve bir grafik kullanıcı arabiriminden oluşur. Hermes Systeme'in elektrik mühendisi ve programcısı Christian Nölker, “Bunun için, servis mühendislerimiz kendi bilgisayarlarında sistem operatörünün ekranını görüntüleyerek arızayı gidermek için tesisteki elemanla birlikte çalışıyor,” diyor ve ekliyor:

“Kolay sistem ve servis personeli yönetimi için çözüm sunan bir tedarikçi arıyorduk. Müşterilerimizin uzaktan bakım konseptini kabul etmeleri için bu çözümün tanınmış bir üretici tarafından sağlanması da önemliydi.”

Ingo Hermes, Genel Müdür
Bir montaj plakası üzerinde mGuard güvenlik router'ı

Sistemlerin ve servis personelinin kolay yönetimi

Christian Nölker, ayrıca şu hususu vurguluyor: “Uzaktan bakım teknolojisinin doğru seçimini yapmak için teknik parametrelere ve fiyatlara bakmak yeterli değildir.” Giderek artan sayıda sistemle, çevrimiçi erişim yönetimi ve uzak router istasyonlarının yapılandırılması zaman alıcı olabilir. Güvenli kimlik doğrulama, özelleştirilmiş erişimin ve yapılandırma verilerinin yönetilmesi, sürekli büyüyen bir tesisin farklı yazılım ortamları gibi konular, kararı daha da karmaşık hale getiriyor.

Bu nedenle, karar vericiler, Phoenix Contact'ın yüksek bir IT güvenlik standardına sahip sistem ve servis personeli yönetimini içeren komple çözümüyle ikna oldu. Gereken uç cihaz konfigürasyonu bulutta otomatik olarak üretilir ve cihazlara indirilir. VPN yapılandırması, yönlendirme ayarları ve sertifika yönetimi gibi tüm işlemler bulut kullanılarak uygulanır. “Christian: “Phoenix Contact bulut, bir portal olarak farklı sistem bakım ortamlarının artan çeşitliliğini yönetiyor ve otomatik olarak servis mühendisine doğru ortamı sağlıyor,” diyor. Her bir servis girişi, daha sonra silinen geçici bir sanal makine başlatır. Bu aynı zamanda farklı yazılım nesillerinin paralel çalışmasına da izin verir. Hermes Systeme'de, bu tür uzaktan bakımın müşteriler için daha fazla sistem sürekliliği sağlayan verimli bir çözüm olduğu kanıtlanmıştır.

mGuard güvenlik router'ının bir kontrol panosuna monte edilmesi

Sert endüstriyel ortamlar için dayanıklı güvenlik router'ları

Christian: “Sistemin SCADA networküne erişim için interneti kullanan bir çözüm arıyorduk. Aynı zamanda ağı yetkisiz erişime karşı korumak istedik, ”diye devam ediyor. İdeal olarak, çözüm bir endüstriyel ortama uygun olmalıydı. Nölker: “Ancak, piyasadaki güvenlik uygulamalarının çoğu ofis ortamı için geliştirilmiştir.” diyor. Hermes Systeme, Phoenix Contact'ın FL mGuard ürün ailesiyle, endüstriyel ortamın tüm gereksinimlerini karşılayan güvenlik cihazlarını tercih etti.

Programcı devam ediyor: “Kullandığımız FL mGuard RS2000 güvenlik router versiyonu, DIN rayına monte edilebilir ve 24 V DC beslemeye sahiptir. Yerel duruma bağlı olarak, sistemi buluta bağlamak için RJ45 versiyonunu veya kablosuz versiyonu kullanıyoruz.” FL mGuard RS2000, sistemi yetkisiz erişime karşı koruyan güvenli bir gateway görevi gördüğünden, SCADA networkü doğrudan internete ve dolayısıyla buluta bağlanabilir. Servis mühendisleri bulutla bağlantı kurmak için bir VPN yazılım istemcisi kullanır. VPN işlevi, sadece yetkili kişilerin ilgili erişim verilerini kullanarak haberleşmeyi başlatabilmelerini sağlar. VPN bağlantısı kurulmuşsa, yerel networke doğrudan bağlantı gibi çalışır. Bu şekilde, kontrolörün programlama yazılımı güvenlik cihazlarını algılar ve bunları kolayca bağlayabilir.

Kontakt (tr)
İletişim
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
+90 216 225 4300
Çeşitli güvenlik router'ı ürünlerine genel bakış

Endüstriyel networklerinizi koruyun

Sistemlerinizi yetkisiz kişilerin erişimine veya kötü amaçlı yazılımlara karşı koruyun ve güvenlik router'larımız hakkında burada daha fazlasını keşfedin.