Klor dioksit uygulandığında arıtma tesisinin hassas kontrolü için, debi ve artık klor için ölçülen değerler kullanılır. Entegre eHMI ve hazır programlanmış görselleştirme blokları ile modüler kontrol teknolojisinin kombinasyonu, bir web tabanlı dokunmatik ekran kullanarak lokal işletimle hassas kontrolü mümkün kılar.
İçme suyu temini için su arıtma Veri iletimini ve öngörülü tesis operasyonlarını güvence altına almak için yedekli kontrol ve network çözümlerimizi kullanın.
Zorluk
Özel arıtma gereksinimleri
Bakteri ve virüslerden kaynaklanan kirlilik dağıtımdan önce kalıcı olarak giderilir. Su; oksidasyon, dezenfeksiyon ve yumuşatma gibi çeşitli aşamalarda arıtılır.
Çözüm
Güvenli içme suyu için geleceğe yönelik tesis işletimi
Kesintisiz tesis işletimi sağlamak suretiyle zorlu su kalitesi gerekliliklerini karşılayın. Maksimum kullanılabilirliği garanti eden, güvenli ve geleceğe yönelik su arıtımı sağlayan ürünler ve çözümler sunuyoruz.
Kontrol ve network çözümleriyle tesisinizdeki hassas prosesler güvenilir şekilde kontrol edilir ve izlenir – sahadan kontrol seviyesine kadar. Bu, sisteminize her zaman ve her yerden güvenli bir şekilde erişebileceğiniz ve bir arıza durumunda uzaktan bakım yoluyla kolayca hata diyagnostikleri yapabileceğiniz anlamına gelir.
Prosesleriniz için çözümlerimiz
Oksidasyon sürecindeki ozon gazı konsantrasyonunu kontrol etmek için saha cihazları ile kontrolör arasında güvenli bağlantı kurulur. Analog ve dijital giriş ve çıkışlar bu seviyedeki sinyallerin kolayca işlenmesini mümkün kılar. Bu bilgiler, Modbus, PROFIBUS ve PROFINET gibi standart haberleşme protokolleri aracılığıyla kontrol sistemine iletilir.
Farklı kirlilik türleri farklı arıtma süreçleri gerektirir. Yüksek performanslı RFC 4072S emniyet kontrolörüyle tam yedeklilik konseptleri kesintisiz çalışmaya katkıda bulunur. SIL 3 veya PLe uyarınca en yüksek emniyet gerekliliklerine sahip uygulamalarda kullanılabilir.
Saha seviyesinden kontrol odasına kadar istikrarlı yedeklilik
Hatasız performans özellikle su arıtmanın farklı aşamalarında çok önemlidir. Maksimum sürekliliği garanti etmek için yedekli bir sistem kurmak çok önemlidir.
Phoenix Contact, tesisinizin otomasyonu için güvenilir konseptler ve yedekli bileşenler sağlar. Saha cihazlarının kolay entegrasyonu, kontrol ve network seviyesinden kontrol sistemine kadar geniş bir ürün ve çözüm yelpazesi mevcuttur. Böylece tesisinizin kesintisiz ve sürekli çalışmasını sağlayabilirsiniz.
Avantajlarınız
- Entegre uzaktan diyagnostikli yerel görünteleme sayesinde gözünüz sisteminizin üzerinde olsun.
- Elektrik kesintisi durumunda bile tesis bölümlerinden güvenilir sinyal alımı
- Yüksek performanslı emniyet kontrolörleri ile yedeklilik konsepti sayesinde kesintisiz çalışma
İrtibat kişisi
Ürünler
Henüz doğru ürünü bulamadınız mı?
Bizimle irtibata geçmekte tereddüt etmeyin. İdeal çözümü birlikte bulmak için sizinle görüş alışverişinde bulunuruz.