Atık su arıtmada son sedimentasyon Son arıtma tankları için güvenilir izleme ve güvenli veri iletimi çözümlerimizle en iyi su kalitesini sağlayın.

Son arıtma tankının üzerindeki bir köprüde sohbet eden çalışanlar

Zorluk


Son arıtma tankları

Su kalitesine yönelik yüksek talepler

Arıtılmış su doğal döngüsüne geri dönmeden kalitesi doğru olmalıdır. İdeal su kalitesini sağlamak için pH değeri, nitrat içeriği ve diğer ilgili değerler izlenir. Ayrıca açığa çıkan çamurun seviyesi kontrol edilir ve geri dönüş hassas şekilde düzenlenir.

Çözüm


Toplantı, son açıklama

Son sedimantasyon prosesinin kesintisiz işletimi

Su kalitesinin sürekli olarak izlenmesi için ticaret ve saha cihazlarından kontrol odasına güvenilir veri aktarımı gereklidir.
Uzak ve ulaşılması güç bölümlerle güvenli, kablosuz veri haberleşmesine yönelik çözümlerimizi keşfedin. Sistemlerin güvenli işletimi ve kapatılması için konseptler tehlikeli durumlarda sizi destekler.

Atık su arıtma tesisi
Biyo-P havuzu üzerinde otomasyon
Kablosuz veri iletimi ürünleri içeren atık su arıtma tesisi kontrol panosu
Atık su arıtma tesisi

Uzak ve aynı zamanda ulaşılması zor bölümler güvenli veri iletişimi için zorluk teşkil eder. Bu, örneğin, , uzak pompa istasyonları ve kuyular için olduğu kadar, bir raspa köprüsündeki dönen parçalar ve dolum seviyesi izleme için de geçerlidir.

Radioline kablosuz sistemi endüstriyel ortamda kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiştir. Seri kontrolör verileri ve standartlaştırılmış I/O sinyalleri güvenilir şekilde iletilir. Modbus, PROFIBUS ve PROFINET gibi tüm yaygın haberleşme standartları desteklenir. Trusted Wireless 2.0 gibi patentli teknolojilerde protokol kamuya açık değildir, yani bu teknoloji dış saldırılara karşı çok iyi şekilde korumalıdır.

Biyo-P havuzu üzerinde otomasyon

Biyolojik fosfor arındırma tanklarında (kısaca Bio-P tankları) atık suda bulunan fosfor tortudaki bakterilerle temizlenir.

CONTACTRON serisi 4'ü 1 arada hibrit motor yol verici, motorları korur ve kesintisiz çalışma sağlar. Entegre emniyet fonksiyonları tüm acil duruş gereksinimlerini karşılar.

Kablosuz veri iletimi ürünleri içeren atık su arıtma tesisi kontrol panosu

PROFIBUS veya PROFINET: İkincil sedimantasyon prosesini izleyerek optimum su kalitesi elde edin. WLAN'ı düşük maliyetli bir alternatif olarak kullanın, örneğin kayar bilezikler için. Nihai arıtma tanklarından gelen proses ölçüleri güvenilir şekilde üst kontrol seviyesine iletilir. Parazitten etkilenen bilezikli iletimden, yüksek montaj ve bakım maliyetlerinden kaçının.

Son sedimantasyonda Bluetooth ile kablosuz veri haberleşmesi

İnteraktif Görüntü Haritası: Son sedimantasyonda Bluetooth ile kablosuz veri haberleşmesi
Motor yöneticisi
Kritik yük durumlarını erken tespit ederek motoru ve yüksek kaliteli sistem komponentlerini koruyun.
Motor yöneticisi
Otomasyon teknolojisi
Otomasyon için tercih ettiğiniz programlama dilini kullanın ve sisteminizi bulutunuza bağlayın.
Otomasyon teknolojisi hakkında daha fazla bilgi
Otomasyon teknolojisi
Güvenli uzaktan haberleşme
Dünyanın her yerinde makine ve sistemlerinizle güvenli şekilde haberleşmenizi mümkün kılacak uygun endüstriyel router'lar ve siber güvenlik sağlıyoruz.
Endüstriyel router'lar ve siber güvenlik hakkında daha fazla bilgi
Güvenli uzaktan haberleşme

Avantajlarınız

  • Güvenilir veri haberleşmesi sayesinde ulaşılması zor tesis bölümleri her zaman görünür durumdadır
  • Kablosuz haberleşme ile düşük montaj ve bakım maliyeti
  • Motorlar için güvenilir koruma ile kesintisiz tesis operasyonları

İrtibat kişisi

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Küresel Endüstri Yöneticisi Kentsel Altyapı
Modernizasyon veya genişletme projelerinizde size danışmanlık yapmaktan mutluluk duyarım. Uzun yıllara dayanan tecrübemizden ve çok kapsamlı hizmetlerimizden yararlanın.

Ürünler


Bir kontrol panosunun önünde tablet kullanan bir çalışan

Henüz doğru ürünü bulamadınız mı?

Bizimle irtibata geçmekte tereddüt etmeyin. İdeal çözümü birlikte bulmak için sizinle görüş alışverişinde bulunuruz.