Schluchseewerk pompajlı hidroelektrik santralindeki kompakt marşaling panelleri Schluchseewerk AG, beş adet pompajlı hidroelektrik santral ile High Rhine hidroelektrik santralleri arasında büyük bir oyuncudur. Şalt ekipmanını modernize etme vakti geldiğinde, ihtiyaçlardan biri de marşaling panel sistemi kullanımının optimize edilmesiydi. Bunun için Phoenix Contact'ın PTRV marşaling panel sistemi tercih edildi.

Waldshut pompajlı hidroelektrik santralinin içeriden görünümü
Hidroelektrik santral

Müşteri profili

Schluchseewerk AG, 1928 yılında kurulmuş olup merkezi Laufenburg'da bulunan Avrupa'nın en büyük pompalı hidrolik santrali operatörlerinden biridir. Beş adet pompalı hidrolik santral, toplam 1862 MW çıkış gücüne sahiptir. Doğal girişler yoluyla üretilen rejeneratif kısım yılda toplam 400 milyon kilowatt saattir.

Uygulama

Beş pompalı hidrolik santraldeki pompa türbinleri Hotzenwald ormanındaki bir tepede bulunan Kühmoos'taki bir sahadan kontrol edilir, tüm rezervuarlar ve Ren depo rezervuarları da buradan yönetilir. Burada, Säckingen ve Wehr elektrik santrallerinden gelen elektriğin entegre Avrupa şebekesine verildiği 1966-1967'de inşa edilen 220/380 kV şalt tesisi yer almaktadır.

Yaklaşık 20 yıllık bir işletimin ardından Kühmoos'taki kontrol sisteminin hata oranı artmaya başladı. Arızalı komponentler için yedek malzeme bulmak da giderek zorlaşıyordu. Bu nedenle, yeni kontrol mühendisliğinin kurulmasına karar verildi. Bu projenin elektrik mühendisliğinden sorumlu kişi, Varlıklar Bölümünde Elektrik Mühendisliği Bölüm Yöneticisi Dietmar Kastner oldu. Dönüşüm veya yeni inşaat projeleri Laufenburg'daki genel merkezde planlandı ve koordine edildi.

Modernizasyon projesinin amacı, yedek parça problemini ortadan kaldırmak ve sistemleri en son teknoloji ile donatmaktı.

Dietmar Kastner, Varlıklar Bölümü, Elektrik Mühendisliği Bölüm Yöneticisi
Dietmar Kastner – Schluchseewerk AG
Kontrol panosu içinde PTRV marşaling panel sistemi

Çözüm

Geçmişte marşaling paneline sinyallerin bağlanması, TERMI-POINT® teknolojisi nedeniyle son derece maliyetli ve zaman alıcıydı. Sadece basınçlı hava ile çalışan özel bir alet kullanmadan bağlantı yapmak imkânsızdı. Basınçlı hava bağlantısı mevcut değilse, kompresör getirilene kadar çalışma devam edemezdi.

Tüm bunlara ek olarak, özel aletlerin tasarımı ve ağırlığı, sahada zor ve zaman alıcı bir şekilde kullanılıyordu. Bunun sonucu olarak, kontaklar zamanla deforme oldu ve bağlantı noktaları arasında kısa devrelere yol açtı.

Schluchseewerk AG teknisyenleri birkaç marşaling panel sistemini değerlendirdikten sonra Phoenix Contact PTRV marşaling klemenslerinde karar kıldı. Özellikle sistemin kompakt tasarımı alternatiflerine göre dikkat çekiyordu. Ayrıca, ek avantajlar sunuyordu: Kullanıcı, renkli ara parçalar sayesinde markalamalarını operasyonel süreçlerine uyarlayabilir veya iletken renk (DIN VDE 0815, IEC EN 69100) standartlarını marşaling pano sistemine aktarabilir. Klemensler, test için standart ölçüm problarının kullanılabilmesi amacıyla 2,3 mm'lik test açıklığı ile donatılmıştır.

PTRV marşaling panel sisteminin kurulması

PTRV sisteminin kompakt tasarımı sayesinde, kontrol panosundaki alan gereksinimi önceki çözüme göre yaklaşık %35 oranında azaldı. Bu, kontrol panolarından herhangi birine olan ihtiyacı ortadan kaldırmasa da, Schluchseewerk AG gelecekteki genişletmeler için çok daha fazla alana sahip oldu. Klemenslerdeki son teknoloji Push-in bağlantı teknolojisi sayesinde, sahada montaj için gereken süre önemli ölçüde azaldı. Sistem tasarımı sayesinde, deforme kontaklar veya kontaklar arasındaki kısa devreler gibi hatalar artık bir sorun oluşturmuyor. Klemenslerin dokunma emniyeti sayesinde sahadaki personelin güvenliği önemli ölçüde artmıştır. Güvenlik nedenleriyle daha önce mümkün olmayan 250 V potansiyele sahip sinyaller bile artık bağlanabilmektedir.

Kontakt (tr)
İletişim
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
+90 216 225 4300
PTRV 8 marşaling panelleri

Marşaling panelleri hakkında daha fazla bilgi edinin

Kompakt PTRV marşaling klemensleri otomasyon uygulamalarında sinyallerin düzenli şekilde gruplaması için kullanılır. Çok sayıda iletkenin bağlantısı renk kodlu katlarla basitleştirilir. Üstten bağlantıyla birlikte bu, bağlantı hatalarını önler.