İzleme çözümlerinin modüler tasarımı, bireysel sistemlerin ihtiyaçlar temelinde gerektiği gibi birleştirilmesine olanak sağlar. Rüzgâr enerjisi endüstrisinde kullanılmak üzere özel olarak geliştirilen sensörler, ortak bir değerlendirme ünitesinde işlenmesi gereken tüm verileri sağlar. Daha fazla genişleme her zaman mümkündür. Yeni teknolojiler ve kablosuz sensörler, yeni rüzgâr türbini jeneratörlerinde uzun vadeli ve verimli bakım yönetimi sağlarken, mevcut türbinlerin verimli şekilde yenilenmesine de olanak sağlar.
Rüzgar enerjisi için modüler sistem izleme Rüzgar türbini jeneratörünüzü gerçekten harika hale getirin, durum izlemeyi bir üst seviyeye taşıyın ve verimliliği artırın.
Zorluk
Rüzgar türbini jeneratörleri günümüzde temel bir enerji kaynağı haline gelmiştir. Artık birçok ülkede güç kaynağının temel dayanağıdırlar. Sürekli istikrarlı bir şebeke sağlamak için bu sistemleri her zaman en iyi şekilde kontrol etmek ve izlemek gerekir. Kişiye özel bir izleme çözümü yalnızca güvenli çalışma için önemli olmakla kalmaz, aynı zamanda sisteminizin verimini en üst düzeye çıkarmaya da yardımcı olur.
Çözüm
Verimlilik yeniden tanımlandı
Phoenix Contact'ın kapsamlı izleme çözümleri ile yıllık optimum enerji üretimine ulaşabilir ve rüzgar türbini jeneratörlerinizin hizmet ömrünü uzatarak en üst düzeyde sürdürülebilir çalışma sağlayabilirsiniz.
Rüzgar türbini jeneratörlerinizin durum izlemesi için ideal çözümü birlikte bulmak üzere size danışmaktan mutluluk duyacağız.
Rotor kanadının izlenmesi
Giderek daha büyük rotor çapları ile uğraşırken, rotor kanadı üzerindeki durum izleme hassas bir iştir. Doğru tipte izleme kullanılarak, sistem verimliliği arttırılmakta ve rüzgâr türbini jeneratörünün hasar görmesini önlemek için önemli güvenlik fonksiyonları uygulanmaktadır. Rotor kanatları zorlu çevresel koşullara ve zorlanmaya maruz kalır. Rotor kanatların sürekli artan boyu nedeniyle, izleme konusunda talepler artmaktadır. Modüler rotor kanadı izleme sistemi Blade Intelligence ile Phoenix Contact, rüzgar türbini jeneratörünüzün verimliliğini artırmak için kapsamlı bir çözüm sunar.
Modüler rotor kanadı izleme için bireysel çözümler hakkında bilgi edinin:
Basit, bireysel adaptasyon ile optimize edilmiş sistem çalışması
Rüzgar türbini jeneratörlerinde kullanılmak üzere özel olarak tasarlanan sensörlerimiz son derece sağlamdır. Zorlu koşullar altında bile sensörler, bağlı kontrolöre her zaman verimli ve güvenli çalışma için gereken verileri sağlar. Dış etkilere karşı en iyi şekilde korunurlar ve rüzgar türbini jeneratörünün hizmet ömrü için tasarlanmıştır. Bağlı sensörlerden gelen sinyaller kontrolör tarafından alınır, daha fazla işlenir ve uygulamaya göre iletilir.
Blade Intelligence yazılımı, basit kurulum ve kullanıcı dostu çalışmaya odaklanarak rüzgar türbini jeneratörlerinde kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiştir. Modüler tasarımı sayesinde yazılım, sistem uzantıları için kolayca uyarlanabilir. Bu, kullanıcı arayüzünün bireysel sistem yapılandırmasından bağımsız olarak müşteri için her zaman aynı kalmasını sağlar.
Çözümler doğrudan elektrik tasarımına entegre edilir veya mevcut rüzgar türbini jeneratörlerine uyarlanır. Her iki seçenek de mümkündür. Retrofit versiyonu, göbek kısmına yerleştirilmiş ve mevcut arayüzler vasıtasıyla mevcut kontrolöre entegre edilmiş olan tamamen konfigüre edilmiş bir kontrol panosundan oluşur. Veri, opsiyonel olarak operatöre modem üzerinden doğrudan iletilebilir. Yeni kurulumlarda kontrolör ve I/O modülleri gibi gerekli donanım, saha kontrol panosuna doğrudan entegre edillir.
Buz algılama için çözüm
Belirli iklim koşullarında, rotor kanatlarında buz oluşur ve bu da çevre için hasar ve tehlikelere yol açabilir. Bu nedenle resmi yönetmelikler, buzlanma durumunda rüzgar türbini jeneratörünün durdurulmasını gerektirmektedir. Güvenilir buz tespiti arıza süresini en aza indirir. Kanıtlanmış bir yöntem, rotor kanatlarının titreşim davranışını ölçmektir. Buz tespit sistemimiz DNV GL sertifikalıdır. Sistem, rüzgar türbini jeneratörünün çalışmaya devam edip etmeyeceğine veya kapatılıp kapatılmayacağına karar verir. Sistem dururken buz olmadığını tespit eder, böylece rüzgar türbini jeneratörü otomatik olarak tekrar çalışmaya başlayabilir. Değerlendirme ünitesi, bir kontrol panosu çözümü veya entegre edilebilir bir sistem olarak temin edilir.
Yük ölçümü için çözüm
Rotor kanatları bir rüzgâr türbini jeneratörünün kritik bileşenleridir. Yapısal hasara neden olabilecek yüksek dinamik kuvvetlere maruz kalırlar. Yükler ve titreşimler sürekli izlenerek hasar erken bir aşamada tespit edilebilir ve onarılabilir. Sistemimiz, kanadın tabanındaki gerinim ölçerleri kullanarak yük altındaki davranışın yanı sıra eğilme momentlerini de ölçmektedir. Sistemden alınan verilerle, yük optimizasyonlu kontrol mümkündür, bu da kanatlar üzerindeki yükü en aza indirir. Yük spektrumları, tüm hizmet ömrü boyunca rotor kanadı yapısındaki değişiklikleri ortaya koymaktadır. Değerlendirme ünitesi, bir kontrol panosu çözümü veya entegre edilebilir bir sistem olarak temin edilir.
Yıldırım izleme çözümü
Rüzgâr türbini jeneratörlerine yıldırım çarpması rotor kanatlarına zarar verir ve çoğu zaman hemen fark edilemeyen elektronik arızalara neden olur. Bu nedenle rotor kanatları yıldırım çarpmasına karşı görsel olarak muayene edilir. Sistemimiz rotor kanatlarındaki yıldırım çarpmalarını ölçüp değerlendirmekte ve verileri rüzgar türbini jeneratörünün çalışma parametreleriyle birleştirmektedir. Bu, önleyici bakım çalışmaları için karar verme temelini geliştirir ve bıçak olay geçmişi hakkında bilgi sağlar. Değerlendirme ünitesi, bir kontrol panosu çözümü veya entegre edilebilir bir sistem olarak temin edilir.
Yapısal sağlık izleme için çözüm
Aşırı dinamik yükler, aşırı durumlarda rotor kanadının veya tüm rüzgar türbini jeneratörünün tahrip olmasına yol açabilecek küçük hasarlara neden olur. Hasarın erken tespiti ve onarımı arızayı önler. Çözümümüz rotor kanatlarının yapısal bütünlüğünü sürekli olarak izler. Sistem, bir öğretme aşaması sırasında kanatların normal davranışını öğrenir. Gelecekte, yapısal sağlık izleme sistemi anomalileri erken bir aşamada tespit edecektir. Kanıtlanmış bir uyarı sistemi, eylem gerektiğinde operatörü bilgilendirir, böylece büyük onarımlardan ve sonuçta ortaya çıkan hasarlardan kaçınılır. Değerlendirme ünitesi, bir kontrol panosu çözümü veya entegre edilebilir bir sistem olarak temin edilir.
Avantajlarınız
- Zorlu koşullarda bile sağlam bileşenlere sahip rüzgâr türbini jeneratörlerinin maksimum kullanılabilirliği sayesinde artan verim
- Açık arayüzler sayesinde mevcut sistemlere kolay kurulum
- Hasarın erken tespiti sayesinde optimize edilmiş bakım operasyonları ve maliyetleri
- Uzaktan erişim yoluyla yapılandırma ayarlamaları ile basitleştirilmiş bakım
İletişim
Ürünler
Henüz doğru ürünü bulamadınız mı?
Bizimle irtibata geçmekten çekinmeyin. İdeal çözümü birlikte bulmak için sizinle görüş alışverişinde bulunuruz.