MINT enerji yönetim sistemi Bir entegre enerji yönetim sistemiyle enerji devrimini yönlendirin. Şirketinizde kurulu yenilenebilir elektrik jeneratörlerini, depolama sistemlerini ve enerji tüketicilerini verimli şekilde bağlayın. MINT enerji yönetim sistemimiz, enerji tüketiminizi optimize etmenize, enerji maliyetlerinizi azaltmanıza ve ürettiğiniz enerjinin öz-tüketimini artırmanıza olanak tanır. Bu, ekolojik ayak izinizin boyutunu azaltmanızı mümkün kılar.
Zorluk
Enerji devrimi kaçınılmaz ve karmaşıktır. Yenilenebilir enerji üretimine yüksek yatırımlar yapılmasını gerektirir, örneğin PV sistemleri ve şarj altyapısının sağlanması bu yatırımların başında gelir. Aynı zamanda, e-mobilite gibi sürdürülebilir çözümlere başvurmanız gerekir ki bu durumda da maliyetleri azaltma zorluğuyla karşı karşıya kalırsınız. Elektrikli araç filosu gibi büyük enerji tüketicileri, sınırlı altyapının nadiren karşılayabildiği yüksek elektrik talebine sahiptir. Enerji altyapınızda ve yerel network'ünüzde darboğazları önlemek, karbon emisyonlarını azaltmak ve maliyetlerden tasarruf etmek için enerji verimliliğini artırmanız gerekir. Bu, ancak mevcut ve yeni yüklerin optimize edilmiş kontrolü ile sağlanabilir.
Çözüm
Sürdürülebilir enerji yönetim sisteminiz için çözümümüz kendiliğinden öğrenmedir. Bu enerji yönetim sistemi, elektrik jeneratörlerini ve yüklerini birbirine bağlar ve bunları birbirleriyle koordine eder. PLCnext Technology'mizi temel alan çözümümüz, mevcut sistemlere hızlı entegrasyon sağlar. PV sistemleri, şarj istasyonları ve batarya depolama sistemleri gibi yeni sistemler de üreticilerinden bağımsız olarak bağlanabilir. Enerji ölçüm cihazları, şarj kontrolörleri ve elektrik jeneratörleri gibi farklı sistemlerle haberleşme ayrı ayrı uyarlanabilir. Opsiyonel bir gösterge tablosu, trendleri izleme ve enerji altyapınızın mevcut durumunu görüntüleme ve değerlendirme olanağı sağlar. Kontrol edilebilir ve kontrol edilemez yüklerin yapay zekâ destekli optimizasyonu, şebeke kapasitesine, güneş radyasyonuna ve fiyata bağlı olarak enerjinin verimli şekilde dağıtılmasını sağlar. Belirlenen öncelikler olsun ya da olmasın, sağlanan ve üretilen enerji ile yükler arasında bir denge oluşturmak için sistem sürekli çalışır.
Sisteminizi ihtiyaçlarınıza uygun şekilde oluşturun: PLCnext Kontrolör, çözümümüzün tam merkezinde yer alır. Enerji yönetimi için yerel kontrolör, herhangi bir zamanda yapay zekâ hizmeti, uygulama kullanımı ve diğer bulut hizmetleriyle genişletilebilir. Ayrıca raporlama fonksiyonlarının otomatik olarak oluşturulmasını da içerir.
Tüm enerji akışlarının akıllı kontrolü
Yerel PLCnext Kontrolör, elektrik jeneratörlerini ve yükleri gerçek zamanlı olarak bağlar, yönetir ve izler. PV sistemlerini, şarj istasyonlarını, batarya depolama sistemlerini ve şebekeden elektrik satın alımlarını entegre ve koordine edin. Enerji akışları optimize edilmiş bir şekilde koordine edildiğinden, bu bağımsız çözüm enerji verimliliğini zaten tek başına sağlar.
Maliyet tasarrufu ve çevre güvenliği için AI optimizasyonu
Sistem, enerji yönetiminden en iyi şekilde yararlanmak için yapay zekâyı içerecek şekilde genişletildi. Bu sayede enerji ve yük yönetim sistemimiz zamanla tüm tüketim modeli hakkında bilgi edinecektir. AI; enerji fiyatları, güneş radyasyonu ve kullanıcı spesifikasyonları gibi farklı veriler temelinde dengeli bir yük yönetim sistemi geliştirecek ve verimliliğin artmasını sağlayacaktır.
Gereksinimlere %100 özel çözüm
MINT enerji yönetim sistemimiz hâlihazırda PV sistemlerinizi, şarj istasyonlarınızı, batarya depolama sistemlerinizi ve sözleşmeye bağlı olarak kararlaştırılan pik yükünüzü yönetme kapasitesine sahiptir. Ek şirket sistemleri veya isteğe uyarlanmış görselleştirmeye sahip özel bir bina yönetim sistemi bağlamak ister misiniz? Gereksinimleriniz üzerinde çalışacağız.
Bir bakışta uygulama üzerinden rahat şarj işlemi
Cegeka'nın mobil MyCapacity uygulamasının opsiyonel bağlantısı, kullanıcılarınıza ek kolaylık sağlar ve aynı zamanda daha fazla optimizasyon sunar. Elektrikli aracın istenen kalkış saati ve şarj kapasitesi ayarlanabilir ve istendiği zaman şarj işleminin durumu görüntülenebilir. Enerji yönetim sistemi, bu veriler temelinde ideal şarj eğrilerini sürekli olarak hesaplar.
Avantajlarınız
- Tüm enerji akışlarının akıllı kontrolü sayesinde daha düşük enerji maliyetleri ve şebekeye göre optimize edilmiş yük dağıtımı
- Yerel, yenilenebilir enerji santrallerinin açık ekosistemle mevcut ve yeni altyapılara hızlı entegrasyonu
- Aşırı yüksek pik yüklerin önlenmesi ve PLCnext Kontrolör kullanımıyla kendiliğinden üretilen güneş enerjisinin mümkün olan en iyi şekilde kullanılması
- Üreticiden bağımsız şarj altyapıları bağlantısıyla maksimum esneklik