Mekanik atık su ön arıtımı İlk temizleme aşamasına yönelik izleme ve kontrol çözümlerimiz, atık su arıtma tesisinizin düşük aşınma ve az bakım gerektiren işletimini gerçekleştirmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.
Zorluk
Safsızlıkların nasıl giderildiğini kontrol edin
Verimli bir ilk arıtma aşamasının sağlanması, tüm atık su arıtma tesisinin güvenilir bir şekilde işletilmesi için bir ön koşuldur. Ham atık su ve çamurdan katı parçacıkların çıkarılması, sonraki işlem kademelerini tıkanma ve çökelmeye karşı korur. Bu da safsızlıkların giderilmesi için güvenilir süreçler gerektirir.
Çözüm
Düşük aşınma ve az bakım gerektiren süreçler
İzleme ve kontrol çözümlerimiz, mekanik ön temizlemede sorunsuz çalışma için kapsamlı gereksinimleri karşılar. Saha cihazlarının kapalı döngü kontrolü ve çalıştırılması için yazılım çözümlerinin yanı sıra koşullara uyarlanmış özellikle sağlam donanımlar sunuyoruz. Patlama riskli bölgelerdeki sürücüleri izlemek için size uygun hale getirilmiş haberleşme çözümleri de sağlıyoruz.
Patlamalara karşı koruyun
Yetkisiz atık su boşaltma, çürütme prosesi veya kazalar gibi öngörülemez olaylar nedeniyle atık su arıtma tesisleri daima bir patlama tehlikesi barındırır. Kaba ve ince elekler, atık su teknoloji tesislerindeki özellikle patlayıcı sistemlerdir. Kendinden emniyetli sinyal toplama, bu bölgeleri korumak için idealdir.
Phoenix Contact potansiyel olarak patlayıcı alanlar için kapsamlı bir ürün yelpazesi sunar. I/O istasyonunuzu zone 2'ye kolayca ve güvenli bir şekilde kurarsınız. Sensörler ve aktüatörler bundan ayrılır ve gerektiği gibi zone 0, 1 veya 2'ye monte edilir.
Uyumlu proses otomasyonu
Frekans dönüştürücüler ve çeşitli ölçüm cihazları gibi sektöre özel saha cihazı üreticileriyle yapılan işbirliği sayesinde Phoenix Contact Water Functions kütüphanesi altyapınıza uygun entegrasyon sağlar. Süreç kütüphanesinin işlevsel kapsamı mevcut teknolojiye ayak uydurabilmek amacıyla sürekli genişletilmektedir.
Dağıtılmış istasyonlarınızı kontrol odasına güvenli şekilde bağlamak için çok yönlü seçeneklerden yararlanın. Merkezi erişim elde edin ve proses verilerinizi doğrudan kontrol odasından sürekli izleyin.
Avantajlarınız
- Hızlı ve kolay: önceden programlanmış yazılım blokları kullanılarak saha cihazlarının kapalı döngü kontrolü ve çalıştırılması
- Tüm altyapılar için Ex bölge teknolojili haberleşme çözümleri
- Water Functions yazılım kütüphanesinin sürekli geliştirilmesiyle en son teknoloji
İletişim
Ürünler
Henüz doğru ürünü bulamadınız mı?
Bizimle irtibata geçmekten çekinmeyin. İdeal çözümü birlikte bulmak için sizinle görüş alışverişinde bulunuruz.