Yeraltı su kuyuları belediyenin su temini işlevini yerine getirir
Derin kuyuların enerji verimli çalışması
Yeraltı su kuyuları, gün boyunca önemli oranda değişkenlik gösteren içme suyu talebini karşılamak için gereklidir. Her bir kuyu için dengeli bir çıkış ve sabit bir yeraltı suyu seviyesi sağlamak için kuyu ve pompa kontrolünün yüksek teknik standartta olması gerekir.
Yeraltı suyunun çıkarılması için taşıma sistemlerinin inşası veya modernizasyonu ile enerji ihtiyacının ve derin kuyu pompalarının yıpranmasının azaltılması hedeflenir. Pompalar içme suyu temininde en büyük enerji tüketicisidir. Pompaların talebe göre optimize edilmiş kontrolü ile yeraltı suyu sabit basınçta taşınır ve sadece gerekli pompa kapasitesi kullanılır. Teknik uygulamanın bir parçası olarak enerji verimli çalışan pompanın kullanımı yalnızca değerli kaynakları korumakla kalmaz, aynı zamanda maliyetleri de düşürür.
Talebe göre optimize edilmiş kuyu kontrolü için modern otomasyon teknolojisine yatırım yapmak ekonomik olarak mantıklıdır. Derin kuyu pompalarının önleyici bakımı ve uzaktan kontrol teknolojisinin kullanılmasıyla kuyu operatörleri, uzun vadede daha yüksek verimlilik, işletme güvenliği ve kullanışlılıktan yararlanır.
Well Control
Akıllı kuyu otomasyonu çözümü
Phoenix Contact derin kuyularınızın performans açısından optimize edilmiş ve düşük maliyetli çalışması için modern otomasyon teknolojisi ile sizi destekler. Derin kuyu pompalarının akıllı kontrol çözümü olan Well Control güvenilir bir içme suyu temini ve dengeli bir kuyu çıkışı sağlar. Teminle ilgili tüm çalışma verileri ve pompalar, valfler ve tahrik sürücüleri gibi saha cihazları uzaktan bakım yoluyla kontrol edilebilir ve izlenebilir. Dolayısıyla su dağıtımını ve besleme basıncını her an izleyebilirsiniz.
Well Control, yazılım içeren ve yeraltı suyunun çekilmesi için gerekli tüm açık ve kapalı döngü kontrol görevlerini yerine getiren önceden yapılandırılmış, yapılandırılabilir bir kontrol panosu çözümüdür. Optimize edilmiş kuyu kontrolü tüm sisteminizi daha verimli ve uygun maliyetli şekilde çalıştırmanıza olanak tanır.
Çeşitli uzaktan kontrol istasyonlarından gelen proses verisini kontrol odasına iletir.
Her kuyudaki bağlı cihazlardan gelen veriler doğrudan bir bağlantı üzerinden çağrılabilir.
Kuyu yönetiminde şeffaflık
Esnek veri erişimi
Operasyonel verimliliği artırmak için derin kuyu pompalarınızın çalışma durumlarını her zaman takip edin. Well Control ile sisteminizi uzaktan kolayca izleyin. Çalışma saatleri, kullanım ve güç tüketimi gibi bilgiler örneğin MQTT aracılığıyla herhangi bir buluta iletilebilir.
Web görüntüleme aracılığıyla herhangi bir yerden pompanıza ve kuyu kontrolünüze erişin. Ölçülen değerleri hızlı ve kolay şekilde çağırın veya pompa çıkışını manüel olarak ayarlayın. Mevcut güvenlik standartları dikkate alındığında bu şeffaflık, acil önlemler almayı veya bakım yönetimi gibi uzun vadeli planlamalar yapmayı mümkün kılar.
Kapsamlı yaklaşım: Kuyu otomasyonu hizmeti
Kullanıma hazır kontrol panosu çözümü
Akıllı otomasyon donanımı
Well Control'ün kalbi AXC kompakt kontrolör olup PROFINET ve Modbus/TCP işlevi sayesinde gelecekteki genişlemelere uygundur. Akıllı kontrolör kuyunun her bir parçasını koruyarak aşınmayı azaltır.
Ayrıca, aşırı gerilim koruması ve güç kaynağı için kapsamlı konsept, gerekli olan işletme güvenliğini sağlar ve servis planlamasına olanak tanır.
MINI Analog Pro serisi MCR modülleri, farklı kuyu türlerinde karşılaşılan ortamlardaki gibi zorlu şartlarda kullanıma uygundur. Oldukça kompakt sinyal koşullayıcılar daha sonraki işlemler için gelen tüm analog değerleri filtreler ve yeniler. I/O cihazlarının tekrarlamalı güç kaynağı çalışması da kolaylıkla uygulanabilir.
Su yönetimine uyarlanmış yazılım kütüphanesiyle sisteminizin sürekliliğini sağlayın.
Verimli mühendislik
Kuyu pompalarının kolay bağlantısı
Tedarikle ilgili saha cihazları Water Functions yazılım kütüphanesi aracılığıyla bağlanır. Programlanmış fonksiyon bloklarını kullanarak, su yönetimi için özel olarak geliştirilmiş proses kütüphanesi, kuyu pompalarınızda verimli mühendisliği elde etmenize olanak tanır.
Herhangi bir programlama gerektirmeyen yönlendirmeli parametrelendirme kolay devreye alma sağlar. IEC 60870-5-104 uzaktan kontrol protokolü kontrol merkezine kolay ve kullanışlı bir bağlantı sağlar.
Çözüm uygulaması karmaşık bir kuyu altyapısı için idealdir ve su arıtma tesisi operatörlerinin mevcut IT süreçlerine kolayca entegre edilir.
İndir
Su ve atıksu arıtma projeleri için fonksiyon blokları