Elektrikli ısı takibinin kontrolü ve izlenmesi Arızaları erken tespit ederek ve sistem kesintilerini önleyerek sistem kullanılabilirliğinizi artırın.
Zorluk
Isı takip sistemlerinin izlenmesi
Daha eski ısı takip sistemleri genellikle şebekeye yalnızca bir sigortayla bağlanır; bu, arızaların çoğu zaman fark edilmediği anlamına gelir. Bir arıza durumunda tüm operasyon durma noktasına gelir. Bu nedenle, özel bir inceleme turu sırasında ısı takip sistemleri düzenli olarak kontrol edilir. Eskiyen sistemler için özelleştirilmiş ve ölçeklendirilebilir izleme çözümümüz bu konuda bir çözüm sağlamaktadır. Erken bir aşamada karşı önlemler alabilmek için, ısı takip sistemlerinizin güncel durum bilgilerini doğrudan dağıtılmış kontrol sisteminden alın.
Çözüm
Akım ölçümü ile basit güvence
Akım transdüserlerimiz ısıtma sisteminin akımını tespit eder. Bu yöntem, ısı takip sistemindeki bir açık devre, kısa devre veya yalıtım hatasının tanımlanabilmesini sağlar. Akımın izlenmesi, taşınacak sıvının güvenli şekilde taşınmasını garanti eder.
Bu cihazlar, karmaşık kablolamaya gerek kalmadan ölçüm sinyallerini kontrol odasına iletmek için Radioline kablosuz sistemimizle birleştirilir. Radioline client, 99'a kadar Radioline istasyonunu sorgular. Her bir istasyona birkaç ısı takip elemanı bağlayabilirsiniz. Bu, herhangi bir sayıda ısı takip sistemini kolayca izlemenize olanak sağlar.
Kullanıma hazır kontrol panosu çözümü
Ön montajlı kullanıma hazır kontrol kutumuzla hızlı ve kolay montaj avantajından yararlanın.
Isı takibinizi izlemek veya kontrol etmek için, bireysel ihtiyaçlarınıza uygun kontrol panosu çözümünü sunuyoruz. SIL 2-yetenekli konnektör çözümlerimiz, sıcaklık sensörünün daima doğru ısıtma şeridini izlemesini sağlar.
Daha az enerji tüketimi
Isı takibinizi yerel PLC ile gerektiği gibi kontrol edin. Konfigürasyon, bir mevcut HMI veya WLAN üzerinden bağladığınız bir dizüstü bilgisayar yoluyla yapılır. Alternatif olarak, ısı takibini kolayca kontrol sisteminize entegre edebilirsiniz. Entegrasyon, Modül Tipi Paket (MTP) ile uyumlu bir arayüz yoluyla yapılır. PROFIsafe üzerinden SIL 2'ye uygun parametreleri ayarlayarak, ısı takibinizin kapatma parametrelerini tanımlarsınız.
Akıllı kontrolörümüzle sadece gerektiği kadar enerji kullanın. Bir sıcaklık sensörü, ısıtmanın yalnızca gerektiğinde yapılandırılabilir bir limit siviçle açılmasını sağlar. Küçük ölçekli bir kontrolör kullanılması, hedefli ve hassas güç kontrolüne olanak tanır. Bu senaryoda, ısı çıkışı darbe genişlik modülasyonu aracılığıyla ayarlanır.
Kontrol panosu imalatı için mühendislik yazılımı
clipx ENGINEER mühendislik yazılımı, klemens dizilerinin verimli planlanmasını, endüstriyel elektronik devrelerin yerleştirilmesini ve montaj plakalarının tasarlanmasını sağlar.
Isı takip sistemleri için mevcut çözümü, bir şablon olarak clipx ENGINEER aracımıza aktarın. Sadece birkaç tıklamayla çözümlerimizi mükemmel şekilde ihtiyaçlarınıza uyarlayabilirsiniz. Daha sonra Phoenix Contact online mağazasındaki aracımızı kullanarak müstakil parçalarla birlikte veya hazır montajlı çözümü sipariş edebilirsiniz.
Avantajlarınız
- Isıtma şeritlerinin sürekli ve SIL-2 uyumlu olarak izlenmesi sayesinde daha yüksek sistem sürekliliği
- Hedefli ve hassas güç kontrolüyle enerji tüketiminizin optimizasyonu
- Hazır montajlı, kullanıma hazır kontrol kutusu sayesinde düşük montaj maliyetleri
- Kontrol odanızdaki mevcut ısı izleme sisteminin kolay entegrasyonu
İrtibat kişisi
Referans
Sappi Stockstadt GmbH'de kablosuz ısı takip izlemesi
- Sappi Limited; kâğıt, kâğıt hamuru ve kimyasal selüloz çözeltilerinin önde gelen küresel tedarikçilerinden biridir.
- Karşı önlemlerin erken bir aşamada alınabilmesi için anormal okumaların operatör kontrol merkezinde nasıl anında görüntülendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.
Ürünler
Henüz doğru ürünü bulamadınız mı?
Bizimle irtibata geçmekten çekinmeyin. Size tavsiyelerde bulunacak ve ideal çözümü bulmak için sizinle birlikte çalışacağız.