Modül Tipi Paket (MTP) ile modüler üretim Kolay modül mühendisliği ve daha hızlı pazara sunma süresi: MTP, müşteri gereksinimlerine verimli ve esnek bir şekilde yanıt vermenizi sağlar.

Modüler sistemleri bilgisayarda görselleştiren çalışan
Alacakaranlıkta bir proses tesisi

Proses endüstrisindeki değişiklikler

Birçok yerde proses endüstrisi, yıllardır kesintisiz olarak çalışan büyük sistemlerle karakterize edilir. Bu nedenle, olası anormalliklerin erken tespit edilmesi, sonuçta ortaya çıkabilecek hasarların önlenmesi ve operasyonun devam edebilmesi için çok daha önemlidir. Pazar eğilimleri, artan hammadde fiyatları ve rekabet baskısındaki artış nedeniyle sistem işletiminin hatasız sürdürülebilirliği açısından zorluklar yaşanmakta, bu ise operasyonun kesintisiz devam etmesini daha da önemli hale getirmektedir.

Sistemlerin modülerleştirilmesi, özel müşteri gereksinimleri ve genel koşullar açısından esnekliği artırır. Bu şekilde, bir süreç kendi parçalarına ayrılır ve modüller ayrı ayrı haritalanır.

MTP: Süreç otomasyonu için oyun değiştirici

Modül Tip Paketi (MTP), sistem modüllerinin otomasyon sistemlerine standartlaştırılmış ve üreticiden bağımsız olarak entegre edilmesini sağlayan üreticiler arası bir standarttır. Aynı zamanda, modüller birbirleriyle ve üst düzey kontrol sistemiyle haberleşebilir.

Münferit modüller proses ekipmanı tertibatları (PEA) olarak adlandırılır. Bunlar, standartlaştırılmış bir arayüz aracılığıyla birbirleriyle haberleşebilen otonom fonksiyon modülleridir. Modüllerin açıklaması MTP'de, sürücü dosyasında verilmiştir. Bir modülün işlevi ve özellikleri gibi tüm bilgiler MTP'ye kaydedilir. Bu sayede fonksiyon üniteleri esnek bir şekilde değiştirilebilir ve yeniden yapılandırılabilir. Bu, üretim sistemlerinin daha hızlı başlatılabileceği ve özel müşteri gereksinimlerine daha esnek bir şekilde yanıt verilebileceği anlamına gelir. Süreç düzenleme katmanı (POL) bireysel PEA'ları okur ve kontrol eder.

Videoda da görülebileceği gibi MTP, NAMUR Açık Mimari (NOA) standardı ile birlikte kullanıcıların daha yüksek veri şeffaflığından yararlanmasının yanı sıra proses verimliliğini artırır ve esneklik sağlar.

MTP taahüdümüz

ZVEI ve NAMUR bu doğrultuda MTP standardını oluşturmuş ve geliştirmiştir. Günümüzde PROFIBUS kullanıcı organizasyonu (PNO), çeşitli kullanım durumları için sürekli daha fazla geliştirme ve uygulanabilirlikten sorumludur.

MTP, sektörün gereksinimlerine uygun olarak sürekli geliştirilmektedir. Proses endüstrisi için artan önemi, Alman standardının dünya çapında giderek daha fazla benimseniyor olmasıyla açıkça ortaya konmaktadır.
Sonuç olarak, MTP konsepti gelecekte IEC 63280'e dahil edilecektir. Ayrı sayfalar genel konsept, HMI arayüzleri veya alarm konsepti gibi farklı konuları kapsar.

Phoenix Contact, diğer ortaklarla birlikte çalışma gruplarındaki çeşitli faaliyetler çerçevesinde uzun yıllardır MTP'nin sürekli ilerlemesini desteklemektedir.

Masa başında MTP DESIGNER'ı çalıştıran bir adam

MTP DESIGNER modüler sistemleri kolaylaştırır

Modüler otomasyon hiç bu kadar esnek olmamıştı: Phoenix Contact'ın MTP DESIGNER'ı modül sistemlerinin hızlı yapılandırılmasını ve başlatılmasını sağlar. MTP uyumlu modüller otomatik olarak oluşturulur ve kontrol sistemlerine kolayca entegre edilir.

MTP, proses endüstrisinin zorlukları için tam bir çözümdür. İster maliyet baskısı, ister kaynak tüketimi ya da kalifiye eleman sıkıntısı olsun, tüm paydaşlar standardı kullanarak fayda sağlayabilir ve gelecekteki rekabet gücünü güvence altına alabilir.

Anja Lang - , Dikey Pazar Yönetimi - Proses Endüstrisi | Ürün Yönetimi
Anja Lang
MTP kullanabilen çeşitli sektörlerin görünümü

MTP'nin uygunluğu

MTP, çok sayıda endüstride önemli bir bileşendir ve operasyonda daha fazla verimlilik ve esneklik sağlar.

Kimya ve ilaç endüstrileri, değişen pazar gereksinimleri ve genellikle hammaddelerin değiştirilmesini ve üretim prosesinde değişiklik yapılmasını gerektiren çok sayıda parti süreci ile karakterize edilir. Prosesleri mümkün olduğunca esnek tutmak ve duruş sürelerini en aza indirmek için üretim sisteminin modüler bir tasarıma sahip olması gerekir. Bu da modül otomasyonunun yeni bir üretim partisine çok kısa bir süre içerisinde adapte edilebileceği anlamına gelir.

Bununla birlikte, yeni bir üretim tesisi kurulurken bile MTP, sistemin modüler bir temelde kurulmasına yardımcı olabilir ve daha az mühendislik çabası ile zamandan tasarruf sağlayabilir. Aynı durum hasarlı modüllerin değiştirilmesi için de geçerlidir. Örneğin, arızalı bir pompa modülü, modül MTP standardını kullanarak kontrol sistemiyle iletişim kurduğu için çalışmaya hazır yeni bir modülle değiştirilebilir.

MTP ayrıca diğer birçok endüstriyel pazardaki gelişmeleri, süreçleri ve bakımı optimize eder. Standart, örneğin açık denizlerde, bir geminin motor, şanzıman veya klima sistemi gibi münferit sistem bileşenlerini akıllı bir şekilde kontrol eder.

MTP her açıdan oyunun kurallarını değiştiriyor

  • %50 daha kısa pazara sunma süresi
  • %70 daha az mühendislik çabası
  • %80 daha fazla esneklik

Farklı hedef gruplar için avantajlar

İnteraktif görüntü haritası: Farklı hedef gruplar için MTP avantajları
Modül üreticileri
MTP ile geliştirme çabası önemli ölçüde azalır ve üretici zaman ve maliyet tasarrufundan yararlanır. Görselleştirme için her modül ve çalışma ekranı yalnızca bir kez dijital olarak tanımlanır. Daha sonra birden fazla kullanıcı da modülleri kullanabilir. Bu da mühendislik çalışmalarını %70'e varan oranda azaltır.
Sistem entegratörleri
Sistem entegratörleri, çeşitli üreticilerin modüllerini minimum mühendislik çabasıyla bir proses tesisinin POL'sine entegre etmek için tak ve üret özelliğini kullanabilir. Üreticiler arası standartlaştırılmış arayüzler bu açıdan bir avantajdır. Ayrıca, modül ayarlamaları maliyet hususları doğrultusunda fazla çaba sarf edilmeden yapılır. Bu, sistem operatörlerinin müşteriye özel gereksinimlere daha kolay yanıt verebileceği anlamına gelir.
Sistem operatörleri
Sistem operatörü, MTP ile daha kısa bir pazara sunma süresinden yararlanır ve tüm sistem yaşam döngüsü boyunca talepteki değişikliklere esnek bir şekilde yanıt verebilir. Miktar değişiklikleri veya ürün gereksinimleri ne olursa olsun, siparişler hızlı ve esnek bir şekilde uyarlanabilir.

İrtibat kişisi

Anja Lang
Anja Lang
Dikey Pazar Yönetimi - Proses Endüstrisi | Ürün Yönetimi
Sisteminizin MTP ile modüler otomasyonu konusunda size tavsiyelerde bulunmaktan mutluluk duyacağım.
Modüler otomasyon sistemlerinin şematik yapısını gösteren piramit diyagramı

Henüz doğru ürünü bulamadınız mı?

Bizimle irtibata geçmekten çekinmeyin. Birlikte, sisteminizdeki modüler otomasyon için optimum bir çözüm bulacağız. Modüler otomasyon sistemlerinin tam hizmet sağlayıcısı olarak, size doğru donanım ve yazılımı sağlıyoruz. İlaveten, mühendislik faaliyetleri de dahil olmak üzere kapsamlı danışmanlık ve konsept geliştirme hizmetleri sunuyoruz.

Uçtan uca mühendislik ayrıca fonksiyonel emniyet, patlamaya karşı koruma ve siber güvenlik için ilgili gerekliliklerin dikkate alınmasını da içerir. En iyisi hemen bir randevu alın.