MTP DESIGNER Kısa pazara sunma süreleri ve yüksek derecede esneklik: MTP uyumlu modüller MTP DESIGNER ile hızlı ve kolay bir şekilde oluşturulabilir.

Bilgisayar başında MTP uyumlu modüller oluşturan bir çalışan

Zorluk


Oluşturma

Artan karmaşıklık ve gereksinimler

Sürekli değişen bir dünyada, örneğin sistem operatörleri ve sistem entegratörleri, kısa vadeli, değişken müşteri gereksinimleriyle giderek daha fazla karşı karşıya kalmaktadır. Bu doğrultuda, üretim sistemlerinin kısa süre içerisinde gerekli pazar gereksinimlerine uyarlanması gerekmektedir.
Modül Tipi Paket (MTP) ile kullanıcılar, sistemlerin modülerleştirilmesinde yüksek derecede esneklikten yararlanır. Modüllerin yeniden kullanılabilirliği sayesinde kaynaklar da korunabilir. Ancak, modülleri otomatikleştirmek çok zaman gerektirir ve bunları POL'e entegre etmek çok karmaşıktır. Kalifiye eleman sıkıntısının yaşandığı bu dönemde, ilgili uzmanları bulmak giderek zorlaşıyor. Modül oluşturma sürecinde yüksek derecede manuel müdahale gerektiğinden, hata olasılığı artar.

Çözüm


Arka planda ekran ile MTP DESIGNER logosu

MTP DESIGNER ile mühendislik artık çok kolay

MTP DESIGNER, bir işleme tesisinde modüllerin kolay ve zaman kazandırıcı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayan bir modül mühendisliği aracıdır.

Bu amaçla, P&ID'ler proses mühendisliği araçlarından ve bir program gövdesinden otomatik olarak içe aktarılabilir ve modül otomasyonu için hizmetler oluşturulabilir. Modüller buna göre tasarlanmıştır. Modüller VDI/VDE/NAMUR 2658 standardına uygun olarak üretilmiştir.
Buna paralel olarak, kontrolördeki yerel görselleştirme P&ID'ye dayalı olarak otomatik olarak oluşturulur ve aynı zamanda daha sonra veri aktarımı için tüm arayüzler (OPC UA etiketleri) tanımlanır. MTP dosyası daha sonra dışa aktarılır ve Süreç Düzenleme Katmanına (POL) entegrasyonun gerçekleşebilmesi için operatöre aktarılır.

Phoenix Contact, MTP DESIGNER'ı ABB (System 800xA), COPA-DATA (ZENON), Siemens (SIMATICS PCS neo) ve Yokogawa (CI server) dahil olmak üzere çeşitli POL sağlayıcıları ile başarıyla test etmiştir.

Adım 1: P&ID'lerin Entegrasyonu

MTP DESIGNER'daki ilk adım, sistemlerinizin P&ID'lerinin aktarılmasını içerir. Aşağıdaki videoda uzmanımız Oleg Makarov, P&ID aracındaki verileri MTP DESIGNER'a nasıl hızlı ve kolay bir şekilde aktarabileceğinizi gösteriyor. Bu, MTP DESIGNER'daki proje çalışmasının temelini oluşturmaktadır.

Adım 2: Proje oluşturmak

MTP DESIGNER, MTP dosyalarının POL'e entegre edilmesini sağlar.
Bir sonraki adımda, MTP DESIGNER'da oluşturulan PLC programı PLCnext Engineer'a aktarılır. Bu, oluşturulan dosyanın tüm PLCnext Kontrollerinde, örneğin bir AXC F2152'de kullanılabileceği anlamına gelir. Araç ayrıca modüllerin yerel bir görselleştirmesini oluşturarak bunların kolayca devreye alınmasını sağlar.

Modül mühendisliği aracı ürün yelpazesi, fonksiyonları ve arayüzleri tanımlayan iki kütüphane içerir. "Module Type Package FB" kütüphanesi PLCnext Engineer'da kullanılabilecek çeşitli fonksiyon blokları içerir. Bunun bir uzantısı olarak, "Modül Tipi Paket HMI" kütüphanesi PLCnext Engineer'a entegre edilebilir ve MTP bileşenlerinin uygun görselleştirmesi oluşturulabilir.

MTP DESIGNER'da örnek bir projenin oluşturulması

İnteraktif görüntü haritası: MTP DESIGNER kullanıcı arayüzü
Proje yapısı
Proje yapısı, projede kullanılan tüm unsurları gösterir. Ayrıca bu alan içerisinde hizmetler ve prosedürler oluşturulabilir ve yönetilebilir.
Çalışma alanı
P&ID haritalama çizimi burada görüntülenir ve yönetilir.
Özellikler
Kullanıcılar, Arayüzler ve ECLASS gibi nesneler hakkında daha fazla ayrıntı bulacaklardır. Projeler burada da düzenlenebilir.
El Aletleri
Tüm statik ve dinamik nesneler burada yönetilir ve çalışma alanına buradan eklenebilir.
Bilgi
Bu pencere kullanıcılara dosyanın nasıl içe ve dışa aktarılacağı hakkında daha fazla bilgi sağlar. Potansiyel veri trafiği hataları da bu alanda görülebilir.

Bir sistem üreticisi olarak, oluşturma aşamasından dokümantasyonun sunulmasına kadar bizi destekleyen basit ve güvenilir bir araç zincirine ihtiyacımız var. MTP DESIGNER, sistemlerimizi tutarlı ve MTP uyumlu bir şekilde gerçekleştirmemizi ve kontrolör için yazılımı programlamamızı sağlar. Bu sürecin bir parçası olarak Phoenix Contact'ın PLCnext Control ürününü de kullanıyoruz.

Michael Nussbaumer - Pruess GmbH, Genel Müdür
Michael Nussbaumer

MTP DESIGNER'ın avantajları

  • MTP modülü paralel olarak geliştirilirken POL'e doğrudan entegrasyon
  • Programlama yerine konfigürasyon – fonksiyon blokları P&ID'lerden otomatik olarak oluşturulabilir
  • HMI'lar için özel, yerel görselleştirmenin hızlı ve kolay bir şekilde oluşturulması

İletişim


Anja Lang
Anja Lang
Dikey Pazar Yönetimi - Proses Endüstrisi | Ürün Yönetimi
Projeniz için MTP DESIGNER kullanmanın avantajlarını size göstermekten mutluluk duyarım.