Sinyal kablolarının ölçülmesi, sökülmesi ve topraklanması
Örnek uygulama: Demiryolu altyapısında sistem sürekliliği
Sinyal kutularında sinyal kablolarının test edilmesi, sökülmesi ve topraklanması
Demiryolu altyapısında kablo ucu rakları, sinyal kutularından yapı dışı sisteme transfer noktasıdır. Burada her bir sinyal kablosu klemenslere bağlanır. Uzun süre kullanılabilen emniyetli elektrik bağlantılarının yanı sıra, sinyal kabloları ve yapı dışı sinyal teknolojisi elemanları üzerinde çeşitli ölçüm ve anahtarlama işleri gerçekleştirilir: Sökme, topraklama ve güç, direnç ve izolasyon ölçümü.
Sinyal kablolarında yapılan bu tür ölçümler, bağlantı hatalarını veya sistem sürekliliğini büyük ölçüde azaltan hasarı tespit etmek için kullanılır. Hataları hızlı ve doğru şekilde tespit etmek için, sinyal kablosu ayrılır ve alt bölümlerde test edilir. Bunu yapmak için sinyal devresinin açılması gerektiğinden, ayırma klemensleri bu görev için tespit edilmiş çözümdür. Özellikle yapı dışı sistemlere monte edilen klemensler için (bağlantı ve dağıtım kutuları, yapı dışı elemanları), zayıf temas kaliteli ayırma noktaları sistemde gereksiz hata kaynaklarına ve başarısız sorun giderme çalışmalarına neden olur.
Phoenix Contact klemens ayırma noktaları çok güçlü olup uzun vade için dayanıklı ve düşük dirençli temas kalitesi sağlayan yüksek kaliteli bir tasarıma sahiptir. Bu ölçme-ayırma klemensleri, sinyal devrelerinin sinyal hattını kesmeden açılmasını sağlar. Test noktaları klemenslere entegre edilir ve kapsamlı bir test adaptörü aksesuar serisiyle birlikte ölçme cihazlarının güvenilir temasını sağlarlar.
Demiryolu altyapısı için bağlantı teknolojisi
Uygun ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi: