Cholfirst Tüneli'nde daha fazla güvenlik ve kullanılabilirlik İsviçre tünelinde, mevcut network altyapısı devam eden operasyon sırasında yükseltildi.

Cholfirst Tüneli'nde seyahat

Müşteri profili


Sistem entegratörü Ticos'a ait hizmet aracı

Ticos Engineering & Software AG

Sistem entegratörü Ticos Engineering & Software AG, tünel ve trafik kontrol sistemleri konusunda uzmanlaşmıştır. Tünellere monte edilen işletim ve güvenlik ekipmanı, normalde trafiğin düzgün şekilde akmasını sağlar. Fakat bir yangın veya kaza durumunda, bu teknik sistemler aynı zamanda hayat da kurtarabilir.

Zorluk


Switch'lerle birlikte kontrol panosu

Daha fazla güvenlik için mevcut altyapının elden geçirilmesi

İsviçre'deki A4 otoyolunda Schaffhausen-Nord ile Flurlingen arasında birkaç tünel bulunuyor. Bu kısım 1996'dan beri faaliyette, ancak o tarihte buraya kurulan teknolojinin bir kısmı artık güncel şartları karşılamıyor. Bu nedenle, İsviçre Federal Karayolları Ofisi (FEDRO) bir yenileme programı başlattı. Ticos, 1260 metrelik, üç şeritli Cholfirst Tüneli'ndekiler de dahil olmak üzere işletme ve güvenlik sistemlerinin yeniden inşası ve iyileştirilmesi için sözleşme imzaladı.

Çalışmaların trafik akışını mümkün olduğu kadar az etkilemesi için işletim devam ederken kontrol mühendisliği sistemi kademeli olarak geliştirildi. Sistem kontrolörü ve birkaç yerel PLC değiştirildi. Tahsis edilen kontrol panoları, mühendislik odalarında veya iki tünel portalının ara-dağıtım merkezlerinde yer alıyor. Şerit sinyalleri, buradaki trafik kontrol mühendisliği sistemine bağlanmıştı. Ticos çalışanları, sinyalleri eski kontrolörden yeni kontrolöre aktardı. İlave olarak, aynı zamanda sahada ve kontrol düzeyinde bir Ethernet-tabanlı haberleşme sistemi de kuruldu.

Çözüm


2200-serisi switch

Güvenilir veri iletimi için yedekli network altyapıları

Büyük mesafeleri kapsamak ve yüksek kullanılabilirlik sağlamak için, tek-mod fiberglas teknolojisine dayanan bir yedek Ethernet hattı kuruldu. Ticos, altyapı komponentleri olarak FL SWITCH 22xx serisinin yönetilebilir switch'lerini seçti. Bunun ana nedeni, ilave konfigürasyon olmaksızın bir yedek halka topolojisinde ayarlanabilen cihazların kolay kullanımıydı. Kontrol network'ünün hızlı bir şekilde ayarlanması gerektiğinden, zaman alıcı ilave konfigürasyon işlemi gerekmemesi bir avantajdı.

Switch'ler, SC Duplex konnektörlerle iki adet tek-modlu fiberglas arayüze ve aynı zamanda RJ45 konnektörlerle altı adet bükümlü çift bakır arayüze sahiptir. Tek mod portları, fiberglas tesisata fiber-optik kablo yama alanları yoluyla bağlanır. Fiberglas kablolar, taşıt yolu servis kanalının altındaki tünel portalları arasından geçer. Burası switch'lerin kesit kontrol kutularında bulunduğu ve fiberglas halkaya bağlandığı yerdir. Ara istasyonlara monte edilen ana ve yerel kontrolörler, RJ45 portları yoluyla switch'lere bağlanır. Komponentler, tünel portalı mühendislik odalarına monte edilir. Tek mod yer-uydu bağları olan switch'ler, network'e ilave haberleşme cihazlarının entegre edilebilmesi için sekiz bükümlü çift porta sahip olan versiyonlarla ara istasyonlarda genişletilir.

Mühendislik odalarına monte edilen switch'lere kolayca ulaşılabildiği halde, servis kanalına monte edilen cihazlara sadece uzun bir yürüyüşten sonra ulaşılabilir. Örneğin, güzergâh değiştirme sinyallerinin kontrol edildiği, giriş bölgelerindeki ve açık alanlardaki direkler veya tren köprüleri üzerine monte edilen switch'lere ulaşmak da oldukça zahmetlidir. Bu nedenle merkezi Network Manager başlatma aracı, Ticos çalışanlarına network üzerinden bir IP adresi atayabilir. İlave ayarlar gerekmesi durumunda, yazılım kullanılarak da ayarlar yapılabilir. Dolayısıyla çalışanlar, monte edilen tüm switch'leri yapılandırabilir ve mühendislik odasından diyagnostik gerçekleştirilebilir.

Avantajlarınız

  • Devam eden trafik operasyonu sırasında kontrol mühendisliği ve network altyapısının modernizasyonu
  • Kolay network kurulumu ve cihaz izleme
  • Fiberglas teknolojisi ile tüm bant genişliği gereksinimleri için hızlı veri iletimi
  • [x]Yedekli şebeke network yapılarıyla güvenilir haberleşme
  • Sistemlerinize güvenli uzaktan erişim

İletişim

İrtibat kişiniz: Christophe Steppe
Christophe Steppe
Küresel Endüstri Yöneticisi Tünel Altyapısı
Modernizasyon veya genişletme projelerinizde size danışmanlık yapmaktan mutluluk duyarım. Uzun yıllara dayanan tecrübemizden ve çok kapsamlı hizmetlerimizden yararlanın.

Ürünler


Bir kontrol panosunun önünde tablet kullanan bir çalışan

Henüz doğru ürünü bulamadınız mı?

Bizimle irtibata geçmekten çekinmeyin. İdeal çözümü birlikte bulmak için sizinle görüş alışverişinde bulunuruz.

Siber güvenlik teknik raporu
Tünel modunda güvenli uzaktan erişim

Sistemlerinize uzaktan erişim sırasında maksimum güvenliği nasıl sağlayacağınızı ve kendinizi siber saldırılara ve kötü amaçlı yazılımlara karşı nasıl koruyacağınızı teknik bültenimizden öğrenin.

Teknik bülten talep edin
Güvenli veri iletimi

Özet


Cholfirst Tüneli'nde güvenli tünel girişi

Takip projeleri için bile optimum network teknolojisi

Ticos FL SWITCH 22xx switch'leriyle şimdiye dek sadece olumlu deneyimler yaşadı. Ticos Kıdemli Direktörü Armin Spiess, "Özellikle bileşenlerin basit kullanımını seviyoruz" diyor ve ekliyor: “Bu nedenle, inşaat şirketinin onayından sonra bu network oluşturma konseptini genişleterek hem diğer tünel kısımlarına hem de gelecekteki tüm projelere uygulayacağız". Kısacası, Schaffhausen ve İsviçre-Alman sınırı çevresinde A4 otoyolunda serbest akan trafiğin önünde artık hiçbir engel yok.