Her arayüz doğru şekilde korunmalıdır. Geniş ürün yelpazemiz her uygulama için mükemmel çözüm sağlar: Hızlı veri haberleşmesi, MCR teknolojisi için ince aşırı gerilim koruması, dar bant veya geniş bant sinyaller ve enerji besleme sistemleri için performanslı cihazlar.
Bir tünelde aşırı gerilim koruması Cihaz ve tünel sistemlerinizi aşırı gerilimlere karşı korur. Koruma konseptlerimiz ve ürünlerimiz sistemlerinizi koruyarak hatasız tünel işletimi sağlar.
Zorluk
Yıldırım düşmesi riskleri
Trafik tünellerinin gece gündüz hizmet vermesi gerekir. Aşırı gerilimler nedeniyle tünelin kapatılması veya bir kurtarma sisteminin arızalanması sadece ekonomik zarara neden olmaz, aynı zamanda insan hayatını da tehlikeye atabilir.
Önleyici tedbir alın: aşırı gerilim koruması, elektrik sistemlerinizin sürekliliğini büyük ölçüde artırır ve riskleri asgariye indirir. Aşırı gerilim arestörlerinin ve bunlarla birlikte güç beslemesinin izlenmesi arızaları öngörülebilir hale getirir ve bakım işlemleri daha etkin şekilde planlanabilir.
Çözüm
Tünellerde tam ihtiyaç duyulan yerde aşırı gerilim koruması
Tünel tüpleri, bölgeler arasındaki geçişlere monte edilen aşırı gerilim koruma cihazlarıyla çeşitli yıldırım koruma bölgelerine ayrılabilir. Her tüpteki ilk kontrol panosunda tip 1 SPD olması bu bölümü zone 1 kılar. Takip eden tüm kontrol panoları tip 2 SPD'ler ile zone 2 olur. Yürürlükteki yıldırımdan koruma yönetmelikleri (IEC 62305) harici yapılar (kontrol odası ve değişken trafik işaretleri dahil) için kullanılır.
Tüneliniz için etkili aşırı gerilim koruma konsepti
Bir SPD aşırı yüklenirse tünel elektrik sistemi korumasız kalır. Tünelde kesintisiz korumayı garanti etmek için akıllı bileşenler, güç sınırına ulaşılır ulaşılmaz bir bildirim gönderir. Bu, bir SPD arızalanmadan önce değiştirmenizi sağlar. Bu sayede tünel kısıtlamasız çalışmaya devam eder.
Aşırı gerilimlerin yanı sıra aşırı yükler ve kısa devreler de tünelin işletilmesinde tehlike oluşturur. Çok kanallı devre kesiciler bu riski en aza indirir.
Sadece bir kanalın mı korunması gerekiyor? Öyleyse, sadece 6 mm genişliğe sahip klemens tasarımlı cihaz devre kesicileri tam olarak doğru tercihtir.
Avantajlarınız
- Akıllı aksesuarlar, büyük yüklere maruz kalan aşırı gerilim koruma cihazlarının (SPD'ler) erken aşamada belirlenmesini ve değiştirilmesini sağlar
- Her gereksinimi karşılamak için doğru korumayı sunan kapsamlı portföy
- Yıldırımların neden olduğu tünel altyapısı arızalarını asgariye indirin
- [x]Tünelin kullanılabilirliğini sürdürülebilir şekilde artırın
İletişim
Ürünler
Henüz doğru ürünü bulamadınız mı?
Bizimle irtibata geçmekten çekinmeyin. İdeal çözümü birlikte bulmak için sizinle görüş alışverişinde bulunuruz.