Elektrik tesisatları için röle ve mantık modülleri Dijital ve analog sinyallerin kolay kullanımı ve güvenilir anahtarlama ve kontrolü - PLC lojik röle sistemimizin anlamı budur.
Son derece kompakt ve esnek bir sistemle I/O sinyallerini anahtarlayın ve kontrol edin. Küçük otomasyon görevleri için bireysel çözümünüzü oluşturmak için PLC-INTERFACE ailesinden eklenti rölelerini PLC logic programlanabilir mantık modülü ile birleştirmeniz yeterlidir.
- Giriş veya çıkış olarak ayrı kanal konfigürasyonunun yanı sıra röle veya analog modül ile esnek kombinasyon seçenekleri
- Takılabilir anahtarlama elemanları ile yüksek kullanılabilirlik ve hızlı röle değişimi
- RS-485 Modbus/RTU üzerinden ağ oluşturma ile üst düzey otomasyon sistemlerine kolay ve güvenli entegrasyon
- Web tabanlı yönetim ile süreç verilerine merkezi olmayan erişim
PLC logic – Esnek lojik röle sistemi Dijital ve analog sinyallerin son derece kompakt kontrolü
- Esnek kombinasyon seçenekleri: röle ve analog modüllerle modüler tasarım
- Sezgisel yazılım ile projelerin kolay uygulanması
- RS-485 üzerinden Modbus/RTU ile kolay network bağlantısı
- İletişim başarısız olsa bile dağıtılmış kontrol işlevselliği korunur
PLC-INTERFACE: Yüksek derecede kompakt röle sistemi Dar ve güçlü röle modülleri, lojik röle sistemi için güvenilir bir temel sağlar
- Geçmeli elektromekanik ve solid-state röleleri ile
- Kolay kullanım ve geniş aksesuar yelpazesi
- RS-485 üzerinden Modbus/RTU ile kolay network bağlantısı
- Manuel çalışma ve sigorta fonksiyonları gibi her uygulama ve özel fonksiyon için röle versiyonları