Elektrik tesisatı için markalama ve etiketleme İstediğiniz her yerde, dahası doğrudan sahada etiketler oluşturmak için çözümlerimizi kullanın. Yazıcılar, markalama sistemleri ve etiketleme malzemelerinden oluşan ürün portföyümüz çok sayıda esnek seçenek sunar.

THERMOMARK GO S mobil yazıcıyla markalama yapan bir elektrikçi

Kontrol panosunda net bir görüş; verimli ve hatasız çalışma, bakım ve yeniden çalışma için çok önemlidir. Uygun etiketlerin kullanılması tüm bileşenlerin açıkça tanımlanabileceği anlamına gelir. İster masaüstünüzden ister doğrudan uygulama içinden doğru markalama sistemiyle tüm uygulamalar için işaret ve etiketler yazdırın.

THERMOMARK GO sahada kullanım için dijital markalama çözümüdür. Akıllı telefonunuzu ve MARKING system uygulamasını kullanarak, markalama dosyalarını çok kolay bir şekilde oluşturabilir ve yazıcıyı doğrudan Bluetooth 5 üzerinden kontrol edebilirsiniz. Bir yazıcıyı beş akıllı telefonla kontrol edebilirsiniz. İlave olarak, akıllı sistem sürekli medyayla ve aynı zamanda kartuş formatlı önceden delinmiş etiketlerle çalışır.

  • Kompakt boyutları ve entegre güç beslemesi ile mobil kullanım her zamankinden daha kolay
  • Her uygulama için markalama malzemeleri, kablo ve tel markalamadan klemens markalamaya ve minyatür devre kesicilerin markalanmasına kadar mükemmel çözüm sağlar
  • İster sabit kullanım ister doğrudan sahada kullanım olsun, her gereksinim için markalama sistemleriyle esnek çözümler
MARKING sistem uygulamasıyla markalama malzemesi oluşturan bir kullanıcı

Doğrudan uygulama ortamında marka oluşturma

MARKING sistem uygulaması

MARKALAMA sistemi uygulaması akıllı, ağ bağlantılı seçim ve markalama dosyalarının yaratılması için benzersiz bir mobil arayüz sunar. Mobil kullanım için özel olarak optimize edilmiş en yaygın markalama işlevlerine erişmenizi sağlar. Batarya ile çalışan mobil baskı sistemleriyle birlikte, net okunan ve dayanıklı markalama çözümleri oluşturmak daha kolay olamazdı. Uygulama Kılavuzu ayrıca ihtiyaçlarınız için doğru markalama malzemesini yalnızca birkaç adımda bulmanıza yardımcı olur. Uygulama, Android ve iOS mobil cihazlarda kullanılabilir ve çevrimdışı olarak kullanılabilir. Uygulama, son teknoloji bağlantı ve sezgisel kullanım özelliklerine sahip olup 19 dilde mevcuttur.

THERMOMARK GO Mobil yazıcı ile elektrik tesisatlarını hızlı ve kolay bir şekilde markalayın

  • Akıllı telefon veya tabletle bir Bluetooth veya NFC arayüzü üzerinden doğrudan çalıştırılabilir
  • Günlük çalışma için daha fazla esneklik – doğrudan sahada markalama ve etiketleme
  • Geniş kapsamlı malzeme seçimi ve otomatik malzeme algılama