Elektrik tesisatı için el aletleri Günlük işlerde size yardımcı olacak güvenilir, dayanıklı ve ergonomik el aletlerini keşfedin. Elektrik tesisatları alanındaki tüm uygulamalar için doğru el aletlerini sunuyoruz.

Kontrol panosunun önünde CRIMPFOX DUO 16S'i tutan bir elektrikçi

Profesyonel aletler, elektrik tesisatında mükemmel sonuçlar elde etmenin bir ön koşuludur ve gündelik işler için önemli yardımcılardır. Ürünlerimiz hassaslık, uzun ömür ve verimlilik kriterlerini baz alır. Elektrik tesisat işleri için el aletleri ve otomatik cihazların eksiksiz bir ürün portföyünü sunuyoruz. El aletleri ürün yelpazemiz rahat kullanımı ve yüksek kalite düzeyiyle etkileyicidir.

  • Birinci sınıf, test edilmiş el aleti kalitesi sayesinde hızlı ve güvenilir sonuçlar
  • Ergonomik tasarım ile işlevsel, esnek ve pratik kullanım
  • Kesme, soyma, sıkma, vidalama ve ölçme için kapsamlı ürün yelpazesi

CRIMPFOX DUO 16S sıkma pensesi kullanım esnasında Profesyonel sıkma sonuçları için CRIMPFOX DUO 16S sıkma pensesi

  • Döner çene sayesinde erişimi zor noktalarda bile sıkma imkânı
  • Otomatik kesit ayarı ve entegre baskı kilidi sayesinde proses güvenilirliği
  • Kolay ve rahat kullanım

CRIMPFOX DUO 16S sıkma pensesi CRIMPFOX DUO 16S sıkma pensesi ile yüksükleri ve TWIN yüksükleri hızlı, kolay ve pratik şekilde işleyebilirsiniz.

  • İdeal ergonomik tasarım
  • Geniş kesit aralığı 0,14 ila 6 mm² ve TWIN yüksükler için maks. 2 x 6 mm²
  • Döner çene sayesinde yüksek esneklik

CUTFOX 18 kablo makası CUTFOX 18 kesme aleti ile kabloları zahmetsizce, kolay ve temiz bir şekilde dilediğiniz uzunlukta kesebilirsiniz.

  • Uzun ömürlü, dayanıklı ve sertleştirilmiş kesme aleti
  • Optimum kaldıraç sayesinde minimum efor
  • Kusursuz kesme sonuçları

CUTFOX-ES-1 elektrikçi makası CUTFOX serisi makaslar, çok farklı uygulamalar için uygun olup dayanıklılıkları ile öne çıkarlar.

  • Optimum sonuçlarla yüksek kesme performansı için tırtıklı bıçaklar.
  • Ergonomik taşıma için özel olarak şekillendirilmiş saplar
  • Ayarlanabilir vidalı bağlantı