Binalarda enerji yönetimi için bağlantı teknolojisi

Akıllı Bina Sistemleri

Akıllı binalar için verimli ve otonom enerji kaynağı.

Broşürü indir
Binalarda enerji yönetimi için bağlantı teknolojisi

Uygulamalarınız - çözümlerimiz

Bina otomasyonunda başarılı enerji yönetimi, tüm uygulamaların enerji izleme ve verimliliği ile bunların birbirleriyle sorunsuz haberleşmesini optimize etmede hayati bir rol oynar. Enerji yönetimi, yenilenebilir enerjinin üretilmesini, depolanmasını ve iletilmesini de giderek daha fazla kapsar. Karmaşık sistemler, tümü kontrol ve haberleşme teknolojisi ile birlikte çalışan çok sayıda güç elektroniği cihazını içerir. Örneğin, bir binaya ihtiyaç duyulan enerjiyi sağlayan kombine ısı ve enerji üniteleri ile fotovoltaik sistemler buna örnek oluşturur. Fotovoltaik invertörler enerjiyi, yardımcı güç tüketimi ve elektrik şebekesine geri besleme için dönüştürür. Şarj kontrolörleri, elektriği tamponlamak için enerji depolama sistemlerini şarj eder. Otomatik yük ve kaynak yönetimi ile birlikte akıllı sayaçlar, akıllı güç şebekelerinin bir parçasıdır. Phoenix Contact'ın yüksek performanslı bağlantı teknolojisi, cihazların güvenilir şekilde çalışmasını ve enerjinin güvenli bir şekilde iletilip kullanılmasını sağlar.

Binaların enerji yönetiminde cihaz bağlantıları için yaygın uygulamalar

  • Akü depolama
  • Fotovoltaik modüller
  • Sensörler ve aktüatörler
  • Güç kaynakları
  • İzleme ve emniyet teknolojisi
  • İnvertörler

Binaların enerji yönetiminde cihaz bağlantıları için yaygın uygulamalar

  • Akü depolama
  • Fotovoltaik modüller
  • Sensörler ve aktüatörler
  • Güç kaynakları
  • İzleme ve emniyet teknolojisi
  • İnvertörler

Avantajlarınız

  • Sahada hızlı ve kolay kablo bağlantısı için yenilikçi hızlı bağlantı teknolojileri
  • İstikrarlı ve geleceğe yönelik tedarik konseptleri için AC ve DC bağlantı çözümleri
  • Güvenilir TÜV ve UL testli konnektörler ve PCB klemensleri
BC serisi elektronik muhafazalar

BC serisi elektronik muhafazalar

BC serisi elektronik muhafazalar

Bina otomasyonu için BC serisi DIN ray muhafazaları PCB bağlantıları seçimi söz konusu olduğunda yüksek derecede esneklik sağlar. Çok yönlü muhafazalar, dağıtım panolarındaki cihazlar için idealdir. Standarda uygun boyutlar ve farklı genişlikler, akıllı sayaçlar, enerji ölçüm cihazları, sinyal işlemede duman ve yangın alarmları veya basit aydınlatma kontrolleri gibi çok sayıda başka uygulamaya olanak tanır.

  • 17,8 mm'den 161,6 mm'ye kadar altı toplam genişlikte ve çok çeşitli üst ve alt parçalarla temin edilirler
  • İşlevsel tanımlama için şeffaf döner kapak veya mandallı kapak
  • Seri ve paralel modül haberleşmesi için isteğe bağlı DIN ray konnektörleri
  • DIN 43880 uyumlu
  • Esnek cihaz tasarımı için PCB'ler üç yönde monte edilebilir
PCB klemensleri ve PCB konnektörleri

PCB klemensleri ve PCB konnektörleri

Bina otomasyonunda enerji yönetimi için PCB klemensleri ve PCB konnektörleri

Enerji depolama sistemleri, DC şarj cihazları, ev tipi şarj istasyonları, invertörler, güç kaynakları ve frekans konvertörlerinin enerji uygulamalarına montajı ve bakımı kolay olmalıdır. Phoenix Contact'ın kompakt PCB klemensleri ve PCB konnektörleri cihazlarınız için en yüksek güvenilirliği son derece kolay kullanımla birleştirir.

  • 16 mm² kablo kesitine kadar vidalı ve yaylı konnektörler
  • 95 mm² kablo kesitine kadar vida ve yay bağlantılı PCB klemensleri ve yüksek akım geçiş klemensleri
  • 1.000 V'a kadar gerilim
LPC serisi kol kumandalı PCB konnektörler

LPC serisi kol kumandalı PCB konnektörler

LPC serisi kol kumandalı PCB konnektörler

İnvertörlerin hatasız ve güvenli kablolanması, dağıtılmış enerji beslemesi için çok önemlidir. LPC/LPCH serisi PCB konnektörleri aletsiz ve güvenilir kablo bağlantısı sağlar. Renkli kumanda kolunun net konumu ve Push-in yay bağlantısının tanımlanmış temas kuvveti güvenilir temas sağlar. Konnektörler ayrıca; kontrolörler, güç kaynakları, frekans dönüştürücüler ve MCR uygulamaları için uygundur.

  • 10 mm²'ye kadar kablo kesiti (1,5 mm²'ye kadar sinyal)
  • 41 A'e kadar akımlar (8 A'e kadar sinyal)
  • 1.000 V'a kadar gerilimler (160 V'a kadar sinyal)
  • Pin aralığı: 7,62 mm (sinyal: 3,81 mm)
İç ve dış mekân kullanımı için AC tesisat konnektörleri

İç ve dış mekân kullanımı için AC tesisat konnektörleri

İç ve dış mekân kullanımı için AC tesisat konnektörleri

Birleştirilebilen AC tesisat konnektör sistemleri, invertörler, enerji depolama, bina aydınlatması veya harici ev tipi şarj istasyonları için doğrudan yerinde uygun ve güvenli kablolama için ideal çözümdür. İsteğe bağlı renk kodlaması sayesinde, fotovoltaik sistemler ve iklimlendirme sistemleri gibi çeşitli güç elektroniği sistemlerinin bağlantılarını görsel olarak ayırt etmek mümkündür.

  • 35 A / 690 V'a kadar güçler için
  • 1,5 mm² - 6 mm² kablo kesitleri için
  • 3- ve 5-kut. IP66/IP68/IP69K koruma sınıflı versiyonlar
  • Özel alet gerektirmeyen kolay montaj
PV paneller, saha kablolaması ve cihaz bağlantıları için SUNCLIX serisi fotovoltaik konnektörler

PV paneller, saha kablolaması ve cihaz bağlantıları için SUNCLIX serisi fotovoltaik konnektörler

PV paneller, saha kablolaması ve cihaz bağlantıları için SUNCLIX serisi fotovoltaik konnektörler

Fotovoltaik sistemler, değişen ve zaman zaman sert hava koşullarına maruz kalır. PV paneller, saha kablolaması ve cihaz bağlantıları yine de uzun süreli hatasız kullanım sağlamalıdır. SUNCLIX serisi fotovoltaik konnektörler, binaya istikrarlı bir yenilenebilir enerji kaynağı sağlar. Ürün yelpazesi, güvenli DC kablolaması için saha ve cihaz konnektörlerini, Y dağıtıcılarını ve aksesuarları içerir.

  • 65 A / 1.500 V'a kadar güçler için
  • 2,5 mm² ila 16 mm² kablo kesitleri için krimp veya yaylı bağlantı
  • IP65/IP66/IP68 koruma sınıflı montajlı ve birleştirilebilir versiyonlar
  • Özel alet gerektirmeyen kolay montaj
Pil depolama sistemleri için yuvarlak konnektörler

Pil depolama sistemleri için yuvarlak konnektörler

Pil depolama sistemleri için yuvarlak konnektörler

Bina elektroniğine güvenli güç beslemesi sağlamak için batarya kutup konnektörleri enerji depolama sistemlerinde güvenilir ve esnek bağlantıyı desteklemelidir. Phoenix Contact'ın cihaz ve ters polariteye karşı korumalı güç konnektörleri depolama modüllerini bağlamak için ideal çözümdür. 360 derece döndürülebilirler ve dokunma korumasına sahiptirler.

  • 120 A / 1.500 V DC'ye kadar güçler için
  • 16 - 95 mm² iletken kesitleri için
  • IP65 koruma sınıfı için
  • 100'ün üzerinde takma sayısı