Uygulamalarınız - çözümlerimiz
LED aydınlatma ışıktan daha fazlasıdır. Fonksiyonel ve mimari yapı tasarımının ayrılmaz bir parçasıdır. Aydınlatma tasarımında parlaklık, dayanıklılık ve akıllı kontrol işlevlerinin tümü bir araya gelir. Mevcut LED'lere ek olarak aydınlatma sistemleri ayrıca balastlar, aydınlatma kontrolleri veya haberleşme birimleri gibi elektronik cihazları da içerir. Phoenix Contact doğru bağlantı teknolojisini sunar. Kompakt ve güvenilir PCB klemensleri ve PCB konnektörleri, LED aydınlatma tasarımına dikkat çekmeyecek şekilde entegre edilebilir. Dış mekânda montaj için tasarlanmış dayanıklı elektronik muhafazalar zorlu ortamlarda elektronik cihazlar için güvenilir koruma sağlar.
Binalardaki aydınlatma sistemlerine yönelik cihaz bağlantıları için yaygın uygulamalar
- İç ve dış mekânda LED aydınlatma
- Aydınlatma kontrolleri
- Balastlar
Binalardaki aydınlatma sistemlerine yönelik cihaz bağlantıları için yaygın uygulamalar
- İç ve dış mekân tesisatlarında LED aydınlatma
- Aydınlatma kontrolleri
- Balastlar
Avantajlarınız
- Geniş uygulama yelpazesi: Karttan karta, kablodan karta ve kablodan kabloya uygulamalar için çözümler
- 8 mm ve 10 mm genişliğindeki LED şeritler için besleme elemanları ve butt konnektörleri
- Yüksek akım taşıma kapasitesi uzun LED şeritlerinin ek besleme olmadan bağlanmasını sağlar
- Kanıtlanmış kontak geometrileri ve yüzeyler sayesinde uzun çalışma ömrü
Aydınlatma sistemleri için kompakt PCB klemensleri ve PCB konnektörleri
Aydınlatma sistemleri için kompakt PCB klemensleri ve PCB konnektörleri
İstenmeyen gölgeleri önlemek için LED aydınlatma kompakt ve alçak bir montaj yüksekliğine sahip olmalıdır. Phoenix Contact'ın PCB klemensleri ve PCB konnektörleri, kompakt boyutlar, güvenilirlik ve oldukça rahat çalışma sağlar. Beyaz renkler, aydınlatmaya dikkat çekmeyecek şekilde entegre edilebilmelerini sağlar.
PCB'ler için kompakt konnektörler ve PCB klemensleri
- 2,5 - 5,08 mm pin aralığı
- Kablo kesitleri 1,5 ile 2,5 mm² arasında
- Vida veya yaylı bağlantı teknolojisine sahip modeller
Esnek LED PCB'ler için PTF serisi PCB konnektörler
Esnek LED PCB'ler için PTF serisi PCB konnektörler
Modern LED aydınlatma, yüksek parlaklığı kompakt bir tasarımla birleştirir. Esnek LED PCB'ler son derece benzersiz konturlar sunar. PTF serisi konnektörler bu PCB'ler için özel olarak tasarlanmıştır. Beyaz konnektörler uygulamaya dikkat çekmeyecek şekilde entegre edilebilir. Düz tasarımları istenmeyen gölgeleri en aza indirir.
- 8 mm ve 10 mm genişliğindeki LED şeritler için besleme elemanları ve butt konnektörleri
- PCB'leri lehimlemeden güvenli şekilde tutmak için entegre kilitleme mekanizması
- Yüksek akım taşıma kapasitesi uzun LED şeritlerinin ek besleme olmadan bağlanmasını sağlar
- Esnek aydınlatma tasarımları için köşe bağlantıları ve T parçaları
Ölçeklenebilir aydınlatma sistemleri için PTSM serisi PCB konnektörleri
Ölçeklenebilir aydınlatma sistemleri için PTSM serisi PCB konnektörleri
LED ünitelerinin modüler tasarımı, ölçeklenebilir aydınlatma sistemleri için idealdir. Bu, çeşitli sayıdaki LED ünitelerinin uygulamaya esnek şekilde birleştirilebileceği anlamına gelir. Sadece 5 mm yüksekliğindeki PTSM serisi PCB konnektörler, kompakt ve esnek bir bağlantı çözümü sağlar.
- Geniş uygulama yelpazesi: Karttan karta, kablodan karta ve kablodan kabloya uygulamalar için çözümler
- 6 A'e kadar akımlar için güçlü yaylı bağlantı
- Kararlı yan lehim ankoru sayesinde yüksek mekanik emniyet
- Otomatik SMT ve THR süreçleri için tasarlanmıştır
Balastlar ve aydınlatma kontrolleri için kompakt PCB klemensleri
Balastlar ve aydınlatma kontrolleri için kompakt PCB klemensleri
LED sürücüler olarak adlandırılan aydınlatma kontrolleri ve balastlar, akıllı ve uyarlanabilir aydınlatma konseptleri sağlar. Elektronikler aydınlatmaya ne kadar güvenilir şekilde entegre edilirse, genel sistem o kadar dayanıklı olacaktır. Phoenix Contact'ın kompakt PCB klemensleri, kanıtlanmış güvenilirliği son derece uygun kullanımla birleştirir.
- Kompakt uygulamalar için küçük bileşen boyutu
- Otomatik SMT ve THR süreçleri için tasarlanmıştır
- Bağlantı ve montaj teknolojisinin seçiminde büyük esneklik
- Kanıtlanmış kontak geometrileri ve yüzeyler sayesinde uzun çalışma ömrü
ECS serisi elektronik muhafazalar
Sağlam dış mekân kurulumları için ECS serisi elektronik muhafazalar
Dış mekân kurulumlarında aydınlatma, kamera sistemleri veya anten direkleri değişen çevresel etkilere maruz kalır. Sağlam ECS serisi dış mekân muhafazaları, montajlı PCB'yi ve diğer elektronik bileşenleri aşırı koşullar altında bile toz, kir ve sudan güvenilir şekilde korur. IP65 ila IP69 korumalı muhafazalar ayrıca -40° C ila + +100° C arasında geniş bir sıcaklık aralığı için uygundur. Duvara veya direğe monte edilebilirler.
- Farklı PCB kalınlıklarının montajı için esnek muhafaza tasarımı
- Yuvarlak konnektörler, veri konnektörleri ve dikdörtgen konnektörler için kullanıma hazır ön plakalar
- IP69'a kadar koruma sınıfları için (EN 60529)
- UL 50/50E uyumlu muhafaza onayı
- Muhafaza içinde basınç dengeleme ve aşırı nemi önlemek için Gore® membran
Entegre sistemler için UCS serisi elektronik muhafazalar
Entegre sistemler için UCS serisi elektronik muhafazalar
Bina teknolojisinde, özel otomasyon uygulamaları entegre sistemler tarafından da gerçekleştirilebilir. 7/24 çalışırlar ve akıllı binaların sayısız işlevsel uygulamalarında otomasyon için vazgeçilmezdirler. Entegre sistemler genellikle izleme, kontrol ve düzenleme işlevlerini yerine getirir, aynı zamanda veri ve sinyalleri de işler. UCS serisi evrensel elektronik muhafazalar, duvarlara monte edilen veya belirli bir konuma bağlı olmayan iç mekân uygulamaları için ideal muhafazayı sağlar. Muhafazalar, tümleşik sistemleri ve tek kartlı Raspberry Pi bilgisayarları korur, muhafaza içindeki modüler elektroniklerin uygulamaya özel düzenlemesini sağlar.
- 47 mm ve 67 mm'lik iki derinlikte, 87 mm'den 237 mm'ye kadar beş yükseklik
- Köşe korumaları ve istifleme, DIN rayı ve duvar adaptörleri gibi kapsamlı aksesuarlar
- Sabit veya esnek PCB montajı
- RJ45, M12 veya D-SUB gibi arayüzler için yan panellerde standart delikler açılabilir
BC serisi elektronik muhafazalar
BC serisi elektronik muhafazalar
Bina otomasyonu için BC serisi DIN ray muhafazaları PCB bağlantıları seçimi söz konusu olduğunda yüksek derecede esneklik sağlar. Çok yönlü muhafazalar, dağıtım panolarındaki cihazlar için idealdir. Standarda uygun boyutlar ve farklı genişlikler, akıllı sayaçlar, enerji ölçüm cihazları, sinyal işlemede duman ve yangın alarmları veya basit aydınlatma kontrolleri gibi çok sayıda başka uygulamaya olanak tanır.
- Çok çeşitli üst ve alt parçalarla birlikte 17,8mm'den 161,6 mm'ye kadar altı toplam genişlikte
- İşlevsel tanımlama için şeffaf döner kapak veya mandallı kapak
- DIN 43880 standardıyla uyumlu seri ve paralel modül haberleşmesi için isteğe bağlı DIN ray konnektörleri
- Esnek cihaz tasarımı için PCB'ler üç yönde monte edilebilir