Uygulamalarınız - çözümlerimiz
Router'lar, PoE anahtarları, erişim noktaları ve gateway'ler, verimli bina haberleşmesi için bağlantı noktaları görevi görür. Kullanılan haberleşme protokolü ve aktarım ortamına bakılmaksızın, bu haberleşme cihazları veri ve gücü iletmek için yüksek performanslı PCB bağlantıları gerektirir. Phoenix Contact'ın kapsamlı IP20 serisi, kanıtlanmış PCB klemensleri ve PCB konnektörleri, yuvarlak konnektörler, veri konnektörleri, karttan karta konnektörler ve ilgili elektronik muhafazaları içerir. Yüksek performanslı arayüzler zorlu talepleri karşılar ve haberleşme networkünün sürekliliğini sağlar.
Bina haberleşmesinde cihaz bağlantıları için yaygın uygulamalar
- Operatör panelleri
- Kamera sistemleri
- Entegre sistemler ve Raspberry Pi uygulamaları
- HMI'lar
- Duman ve yangın alarmları
- Router'lar
- Endüstriyel PC'ler (IPC'ler)
- Kontrolörler
- Switchler
Bina haberleşmesinde cihaz bağlantıları için yaygın uygulamalar
- Operatör panelleri
- Kamera sistemleri
- Entegre sistemler ve Raspberry Pi uygulamaları
- HMI'lar
- Duman ve yangın alarmları
- Router'lar
- Endüstriyel PC'ler (IPC'ler)
- Kontrolörler
- Switch'ler
Avantajlarınız
- Geniş uygulama yelpazesi: Karttan karta, kablodan karta ve kablodan kabloya uygulamalar için çözümler
- Esnek kullanım: Kontrol panosu ve bina tesisatlerı için elektronik muhafazalar ve bağlantı teknolojisi
- Uyarlanabilir işlevsellik: Kolay kurulum ve kesintisiz işletme güvenliği için çok sayıda bağlantı ve kilitleme teknolojisi
- Tek tip bileşen tasarımı: Tek kaynaktan sinyal, veri ve güç için cihaz bağlantıları ve konnektörler
- Bakır ve fiber optik kablolar için kapsamlı kablo ve cihaz konnektörleri portföyü
Yüksek bant genişlikleri için bakır bazlı veri konnektörleri
Bilgi ve telekomünikasyon uygulamalarında yüksek bant genişlikleri için bakır bazlı veri konnektörleri
Switchler, erişim noktaları, genişleticiler veya medya dönüştürücüler sinyalleri ve verileri sürekli olarak işler. Binalarda artan dijitalleşmeyi yönetebilmek için daha yüksek bant genişlikleri de gereklidir. Phoenix Contact'ın bakır bazlı veri konnektörleri 10 Gbps'ye kadar hızlarda güvenli ve güvenilir veri iletimi sağlar.
- RJ45, USB ve D-SUB gibi standartlaştırılmış pin konnektör modelleri
- IDC, delmeli veya yaylı bağlantı gibi hızlı bağlantılarla sahada kolay montaj
- Dahili ve harici kullanım için çözümler
- Fiziksel, mekanik ve elektriksel etkiler için güvenilir koruma konseptleri
Single Pair Ethernet (SPE) için cihaz ve kablo konnektörleri
Single Pair Ethernet (SPE) için kablo ve cihaz konnektörleri
Single Pair Ethernet (SPE) için standartlaştırılmış kablolar ve cihaz konnektörleri, sensör ve aktüatörlerin kapalı bir alanda uygulandığı her yerde kullanılmalı ve bakımı da kolay olmalıdır. SPE, kompakt ve verimli bir arayüz için ideal çözümdür - ofis ortamları ve daha fazlası için. Bina içindeki veri kablolamasında haberleşme protokolü olarak, kontrolör ile sensör arasındaki son birkaç metreyi kapsamak için Single Pair Ethernet kullanılır. Uygulamaya özgü optimize edilmiş kablolama bu nedenle cihazdan buluta geleceğe yönelik network oluşturmanın temelidir. Her seviyede istikrarlı, akıllı ve ölçeklenebilir uygulama networkü oluşturmaya olanak tanır.
Sinyal, veri ve gücün istikrarlı iletimi için kompakt M8 - M12 yuvarlak konnektörler
Kontrolörler, router'lar veya operatör terminalleri için kompakt M8 - M12 yuvarlak konnektörler
İnvertörler, kontrolörler veya kameralar, PC'lere veya HMI'lara güvenli veri aktarımı için genellikle IP65/IP67'ye kadar korumalı arayüzler gerektirir. M8 ile M12 arası boyutlardaki yuvarlak konnektörler standartlaştırılmıştır, kompakttır, bağlantı uyumluluğuna sahiptir ve zorlu ortamlarda güvenilirdir. Sensör ve aktüatörlerin Ethernet tabanlı haberleşmesi de yeni uygulama alanları açmaktadır. Geniş kodlama seçenekleri, sinyal, veri ve güç iletimi için tek tip ve istikrarlı çözümler sağlar.
- 17 pine kadar sinyal iletimi için
- 10 Gbps'ye kadar veri hızları için
- 16 A / 630 V'a kadar güçler için
- Veri ve güç için hibrit konnektörler
PCB'lerin cihaz içindeki bağlantısı için karttan-karta konektörler
PCB'lerin cihaz içindeki bağlantısı için karttan-karta konektörler
Endüstriyel elektronik cihazların bileşenleri giderek daha kompakt hale gelmektedir. Aynı zamanda bu bileşenler daha geniş bir işlev yelpazesi ve daha yüksek performans sunmaktadır. Cihaz içindeki PCB'lerin bağlantısı için karttan-karta konnektörler bu tip cihazların temelini oluşturur. Entegre sistemler, kontrolörler veya HMI'lar gibi bina teknolojisinde kullanılan dağıtılmış ve modüler uygulamalar için özellikle uygundurlar.
- Kompakt 0,8 mm ve 1,27 mm pin aralığı
- Ekranlı ve ekransız versiyonlar
- 16 Gbps'ye kadar veri iletim hızları
- Farklı PCB yönleri için yatay ve dikey versiyonlar
- 6 mm'den 12 mm'ye kadar istifleme yükseklikleri için
PCB klemensleri ve PCB konnektörleri
Haberleşme cihazları için kompakt PCB klemensleri ve PCB konnektörleri
Haberleşme cihazları giderek daha güçlü, daha küçük ve daha dayanıklı hale geliyor. Cihaz bağlantıları da uygun şekilde kompakt olmalıdır. Ek olarak, sezgisel kullanım sunması dış ortamlarda uzman olmayan kişiler tarafından bile hızlı ve güvenilir bağlantı sağlar. Phoenix Contact'ın PCB klemensleri ve PCB konnektörleri; alıcı-vericiler, switchler veya ekran ekipmanı gibi bina otomasyonundaki haberleşme cihazlarınız için son derece uygun işletim, güvenilirlik ve kompakt boyutları bir araya getirir.
- PCB'ler için konnektörler ve klemensler
- 2,5 mm'den 5,08 mm'ye kadar kompakt pin aralıkları
- 0,14 mm² - 2,5 mm² kablo kesitleri için
- Vidalı veya yaylı versiyonlar
PTS serisi kompakt PCB konnektörler
PTS serisi kompakt PCB konnektörler
Kompakt PCB konnektörleri ve erkek şeritler, ekran ekipmanını ekran ve hoparlörlerle kablolamanın uygun maliyetli ve kullanıcı dostu bir yoludur. Konnektörler basitçe alt gövde parçasına kilitlenir. Üst gövde kısmındaki erkek şeritler PCB ile temas eder.
- 5,0 mm pin aralıklı kompakt konnektörler
- 2,5 mm² kablo kesitine kadar
- 10 A/400 V'a (IEC) kadar güçler için
- İki parçalı elektronik muhafazalarda kullanım için standart geçmeli geometri
BC serisi elektronik muhafazalar
BC serisi elektronik muhafazalar
Bina haberleşmesi için BC serisi DIN ray muhafazaları PCB'ler için bağlantı seçimi söz konusu olduğunda yüksek esneklik sağlar. Muhafazalar, dağıtım panolarındaki cihazlar veya basit, emniyetle ilgili olmayan PLC görevlerini içeren Raspberry Pi uygulamaları için idealdir. DIN 43880'e göre dağıtım panoları için akıllı sayaçlar, enerji ölçüm cihazları veya bina kontrolleri uygulama kapsamını genişletir. Ayrıca, standartlara uygun boyutlar ve farklı toplam genişlikler, enerji ölçüm cihazları veya basit aydınlatma kontrolleri için duman ve yangın alarmlarında sinyal işleme gibi çok sayıda başka uygulamayı mümkün kılar.
- 17,8 mm'den 161,6 mm'ye kadar altı toplam genişlikte ve çok çeşitli üst ve alt parçalarla temin edilirler
- İşlevsel tanımlama için şeffaf döner kapak veya mandallı kapak
- Seri ve paralel modül haberleşmesi için isteğe bağlı DIN ray konnektörleri
- DIN 43880 uyumlu
- Esnek cihaz tasarımı için PCB'ler üç yönde monte edilebilir
Entegre sistemler için UCS serisi elektronik muhafazalar
Entegre sistemler için UCS serisi elektronik muhafazalar
Özel otomasyon görevleri, entegre sistemler, HMI'lar ve hatta kontrolörler tarafından da gerçekleştirilebilir. 7/24 çalışırlar ve akıllı binaların sayısız işlevsel uygulamalarında otomasyon için vazgeçilmezdirler. Entegre sistemler genellikle izleme, kontrol ve düzenleme işlevlerini yerine getirir, aynı zamanda veri ve sinyalleri de işler. UCS serisi evrensel elektronik muhafazalar mobil veya iç mekânlardaki sabit uygulamalar için ideal muhafazayı sağlar - ör: hub olarak veya erişim yetkileri için. Bir DIN rayı aracılığıyla kontrol panosunda da kullanılabilirler. Muhafazalar, entegre sistemlerin merkezini ve Raspberry Pi tek kartlı bilgisayarları korur ve muhafaza içindeki modüler elektroniklerin uygulamaya özel düzenlemesini sağlar.
- 47 mm ve 67 mm'lik iki derinlikte, 87 mm'den 237 mm'ye kadar beş yükseklik
- Köşe korumaları ve istifleme, DIN rayı ve duvar adaptörleri gibi kapsamlı aksesuarlar
- Sabit veya esnek PCB montajı
- RJ45, M12 veya D-SUB gibi arayüzler için yan panellerde standart delikler açılabilir
ECS serisi elektronik muhafazalar
Sağlam dış mekân kurulumları için ECS serisi elektronik muhafazalar
Dış mekân kurulumlarında aydınlatma, kamera sistemleri veya anten direkleri değişen çevresel etkilere maruz kalır. Sağlam ECS serisi dış mekân muhafazaları, montajlı PCB'yi ve diğer elektronik bileşenleri toz, kir ve sudan güvenilir şekilde korur. IP65 ila IP69 korumalı muhafazalar ayrıca -40° C ila + +100° C arasında geniş bir sıcaklık aralığı için uygundur. Duvara veya direğe monte edilebilirler.
- Farklı PCB kalınlıklarının montajı için esnek muhafaza tasarımı
- Yuvarlak konnektörler, veri konnektörleri ve dikdörtgen konnektörler için kullanıma hazır ön plakalar
- IP69'a kadar koruma sınıfı için (EN 60529)
- UL 50/50E'ye göre muhafaza onayı
- Muhafaza içinde basınç dengeleme ve aşırı nemi önlemek için Gore® membran