İnce Ethernet switch, geniş sıcaklık aralığı, dört RJ45 bağlantı noktası, bir SFP port, tüm bağlantı noktalarında 10/100/1000 Mbps ile, otomatik veri iletim hızı algılaması, otomatik geçiş işlevi ve QoS
Yönetimsiz switch'ler
İnce Ethernet anahtarı, tüm portlarda 10/100 Mbps geniş sıcaklık aralıklı beş RJ45 port, otomatik veri iletim hızı algılama, autocrossing fonksiyonu ve QoS.
Ethernet switch, tüm bağlantı noktalarında 10/100 Mbps veri hızına sahip yirmi dört RJ45 bağlantı noktası, otomatik veri iletim hızı algılama, otomatik geçiş işlevi ve QoS
Ethernet switch, 4 TP RJ45 port, 1 FO port, SC-D formatında 100mbps full duplex, 10 veya 100 mbps (RJ45) veri iletim hızını otomatik algılama, autocrossing fonksiyonu
İnce Ethernet switch, beş RJ45 port, tüm portlarda 10/100 Mbps veri iletim hızınının otomatik algılanması, autocrossing fonksiyonu ve QoS
Unmanaged Switch 1700 seri, 5 M12 portlar 10/100/1000 Mbit/s, muhafaza sınıfı: IP65/IP66/IP67, Ortam sıcaklığı (çalışma): -40 °C ... 75 °C, Besleme gerilim aralığı: 9 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class A, Geniş sıcaklık aralığı, Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır
PoE+ Ethernet anahtarı, M12 biçiminde 8 Ethernet portu, 10/100/1000 Mbps veri iletim hızları otomatik olarak tespit edilir, 9600 bayt'a kadar jumbo çerçeveleri, farkı iletim hızlarındaki ağ segmentleri birleştirilir, autocrossing işlevi, koruma sınıfı IP67
Unmanaged Switch 1000 seri, 5 RJ45 port 10/100 Mbit/s, 2 SFP portlar 100 Mbit/s, muhafaza sınıfı: IP30, Ortam sıcaklığı (çalışma): -10 °C ... 60 °C, Besleme gerilim aralığı: 9 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class A, Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır
Unmanaged Switch 1600 seri, 5 M12 portlar 10/100 Mbit/s, muhafaza sınıfı: IP65/IP66/IP67, Ortam sıcaklığı (çalışma): -40 °C ... 75 °C, Besleme gerilim aralığı: 9 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class A, Geniş sıcaklık aralığı, Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır
İnce Ethernet switch, tüm portlarda 10/100/1000 Mbps beş RJ45 port, 10/100/1000 Mbps veri iletim hızınının otomatik algılanması, autocrossing fonksiyonu ve QoS.