FL SWITCH 1004N-FX
-
Industrial Ethernet Switch
1084159
Ethernet switch, 4 TP RJ45 port, 1 FO port, SC-D formatında 100mbps full duplex, 10 veya 100 mbps (RJ45) veri iletim hızını otomatik algılama, autocrossing fonksiyonu
Ürün Ayrıntıları
| Genişlik | 22,5 mm |
| Yükseklik | 117 mm |
| Derinlik | 84 mm |
| Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
| Uygulamaya yönelik not | Mevcut durumda ürünü, AB Siber Dayanıklılık Yasası (CRA) hakkında şu anda mevcut olan bilgilere dayanarak 11 Aralık 2027 itibarıyla CRA gereksinimlerine uyum sağlayacak şekilde hazırlıyoruz. |
| Kullanım kısıtlaması | |
| EMC açıklaması | EMU: sınıf A ürünü, yükleme alanındaki üretici beyanına bakın |
| Renk (Muhafaza) | gri (RAL 7042) |
| Renk (Kapak) | açık gri (RAL 7035) |
| Muhafaza malzemesi | Takviyeli polikarbonat fiber |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Ethernet (RJ45) | |
| Arabirim adeti | 4 |
| Bağlantı yöntemi | RJ45 |
| Bağlantı yöntemine ilişkin not | Otomatik müzakere ve autocrossing |
| İletim hızı | 10/100 Mbit/s |
| İletim fiziği | RJ45 bükümlü çift Ethernet |
| İletim uzunluğu | 100 m (segment başına) |
| Sinyal LED'leri | Veri alışı, link durumu |
| Kanal sayısı | 4 (RJ45 port) |
| Giriş buffer'ı | 768 Kbit |
| Çıkış buffer'ı | 768 Kbit |
| Ethernet FO | |
| Arabirim adeti | 1 |
| Bağlantı yöntemi | SC |
| İletim hızı | 100 Mbit/s (full duplex) |
| İletim kapasitesi, minimum | -20 dBm |
| İletim kapasitesi, maksimum | -14 dBm |
| Minimum alıcı hassasiyeti | -31 dBm |
| Maksimum alıcı hassasiyeti | 0 dBm |
| İletim fiziği | Multimode cam fiber |
| İletim uzunluğu | 8 km (F-G 62.5/125 0.7 dB/km F1000 ile cam fiber ) |
| 4,29 km (F-G 50/125 0.7 dB/km F1200 ile cam fiber ) | |
| Dalga boyu | 1300 nm |
| Kanal sayısı | 1 (SC multimod) |
| Ürün tipi | Anahtar |
| Ürün gamı | Unmanaged Switch 1000 |
| Tasarım | Stand-alone |
| MTTF | 115,1 Yıl (MIL-HDBK-217F standart, sıcaklık 25°C, çalışma döngüsü %100) |
| 427,5 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 25°C, çalışma döngüsü %21) | |
| 279,5 Yıl (Telcordia standardı, 25°C sıcaklık, %21 işletme çevrimi (haftada 5 gün, günde 8 saat)) | |
| Önemli özellikler | Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır |
| Anahtar fonksiyonları | |
| MAC adres tablosu | 2k |
| PROFINET uyum sınıfı | Conformance Class A |
| Durum ve diyagnostik göstergeleri | LED'ler: US, her port için link ve aktivite |
| Temel fonksiyonlar | Yönetimsiz switch |
| Autonegotiation | |
| Depola ve İlet anahtarlama modu | |
| İlave fonksiyonlar | 100 BASE-TX/100BASE-FX (IEEE 802.3u) |
| Servis kalitesi (QoS) önceliklendirmesi (IEEE 802.1p) | |
| Enerji verimli Ethernet (IEEE 802.3az) | |
| 10Base-T (IEEE 802.3) | |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 2,196 W (24 V DC için) |
| İletim ortamı | Bakır |
| Besleme | |
| Besleme gerilimi (DC) | 24 V DC |
| Besleme gerilimi (AC) | 24 V AC (50/60 Hz) |
| Besleme gerilim aralığı | 9 V DC ... 32 V DC |
| 18 V AC ... 30 V AC (50/60 Hz) | |
| Bağlantı beslemesi | COMBICON üzerinden; maks. iletken kesit alanı 2.5 mm² |
| Residüel dalgalanma | 3,6 VPP (izin verilen gerilim aralığında ) |
| Maks. akım tüketimi | 244 mA (9 V DC için) |
| Tipik akım tüketimi | 59 mA (24 V DC için) |
| Güç kaynağı | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in yaylı bağlantı |
| geçmeli | evet |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
| Kablo kesiti, çok telli, yüksüklü, plastik kılıflı | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti çok telli, yüksüklü, plastik kılıfsız | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² | |
| Kablo kesiti, çok telli, yüksüklü, plastik kılıflı | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP30 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -10 °C ... 60 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| Rakım | 2000 m (maksimum) |
| İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| Darbe (çalışma) | 30g (EN 60068-2-27) |
| Titreşim (çalışma) | IEC 60068-2-6'ya göre: 5g, 150 Hz |
| Hava basıncı (çalışma) | 79 kPa ... 108 kPa deniz seviyesinden 2000 m’ye kadar (Zayıflamasız) |
| Hava basıncı (stok/nakliye) | 79 kPa ... 108 kPa deniz seviyesinden 2000 m’ye kadar (Zayıflamasız) |
| Uygunluk/Onaylar | |
| UL, USA / Kanada | UL 61010-1, UL 61010-2-201, UL 62368-1 Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D, T4 Class I, Zone 2, Group IIC, T4 |
| FCC | Başlık 47 Bölüm 15 Alt bölüm B: 2018 Sınıf A |
| FCC sertifikası | T190905D11-C |
| Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2:2019 |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN_61000-6-4:2019 |
| Durum göstergesi | LED'ler: US, her port için link ve aktivite |
| Ürün numarası | 1084159 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DNN |
| Ürün Kodu | DNN116 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626821559 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 207 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 136 g |
| Gümrük tarife no | 85176200 |
| Menşe ülke | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170402 |
| ECLASS-15.0 | 19170402 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
| EF3.1 İklim Değişikliği | |
| CO2e kg | 4,606 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
-
MVSTBW 2,5/ 3-ST-5,08 GY - PCB konnektörü 1783685
-
FKCT 2,5/ 3-ST KMGY - PCB konnektörü 1998263
-
DT-LAN-CAT.6+ - Aşırı gerilim koruma cihazı 2881007
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 22.5 - Montaj plakası 1085485
-
FL PANEL ADAPTER 22.5 - Montaj plakası 1085488
-
E/NS 35 N - Durdurucu 0800886
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Toza karşı koruma 2832991
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patch kablosu 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patch kablosu 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patch kablosu 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patch kablosu 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patch kablosu 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patch kablosu 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Patch kablosu 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Patch kablosu 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Patch kablosu 1408970
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO patch kablosu 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO patch kablosu 1115605
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO patch kablosu 1115536
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO patch kablosu 1115535
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO patch kablosu 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO patch kablosu 1115573
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - FO patch kablosu 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - FO patch kablosu 1115600
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - FO patch kablosu 1115424
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - FO patch kablosu 1115423
Avantajlarınız
RJ45 portları 10/100 Mbps iletim hızını destekler
Servis Kalitesi (QoS) öncelikli mesajlar
LED'li yerel tanı göstergeleri
PROFINET ağlarında güvenli haberleşme için PTCP filtreli PROFINET versiyonları
Otomasyon protokolleri için gelişmiş trafik önceliği
IEEE 802.3az'e göre enerji verimli Ethernet
Gerçek zamanlı veri alışverişi, alarmlar ve teşhis için PROFINET A Uyumluluk Sınıfı
Otomatik müzakere ve autocrossing algılama tesisatı ve kurulumu kolaylaştırır
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018