FL SWITCH 1705 M12 - Industrial Ethernet Switch
1386090

CRA gereksinimlerini karşılamak üzere hazırlanmaktadır

Unmanaged Switch 1700 seri, 5 M12 portlar 10/100/1000 Mbit/s, muhafaza sınıfı: IP65/IP66/IP67, Ortam sıcaklığı (çalışma): -40 °C ... 75 °C, Besleme gerilim aralığı: 9 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class A, Geniş sıcaklık aralığı, Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

Sağlam IP67 muhafaza
Kolay panel montajı