EEM-MA600
-
Miernik
2901366
Miernik energii, do pomiarów parametrów elektrycznych w instalacjach niskiego napięcia do 700 V, ewidencja pojedynczych drgań harmonicznych wyższych - możliwość rozszerzenia za pomocą modułów komunikacyjnych i funkcyjnych
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Ograniczenie użycia | |
| Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej | Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz |
| Galwaniczna separacja | EN 61010-1 (Bezpieczne odłączenie) |
| patrz moduł rozszerzeń | |
| patrz moduł rozszerzeń | |
| Napięcie probiercze | 3,5 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 10 VA |
| Rodzaj sieci | 3-fazowa (3 lub 4 żyły), 2-fazowa (2 żyły) i 1-fazowa (1 żyła) |
| Separacja galwaniczna | |
| Kategoria przepięciowa | III (przy napięciu sieciowym <300 V AC (L/N)) |
| II (przy napięciu sieciowym >300 V AC ... 600 V AC (L/N)) | |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Zasilanie | |
| Napięcie zasilania | 230 V AC |
| 400 V AC | |
| Zakres napięcia zasilania | 110 V AC ... 400 V AC ±10 % |
| 120 V DC ... 350 V DC (±20 %) | |
| Znamionowy pobór mocy | 10 VA |
| Pobór mocy | 20 VA (z maks. ilością modułów rozszerzeń) |
| Pozyskiwanie danych pomiarowych | |
| Zasada pomiaru | Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej |
| Wielkość mierzona | AC Sinus (50 Hz/60 Hz) |
| Ewidencja drgań harmonicznych wyższych | do 63 składowej harmonicznej |
| Pomiar: Napięcie | |
| Oznaczenie wejścia | Wejście pomiarowe napięcia V1, V2, V3 |
| Napięcie wejściowe | 500 kV AC (Pierwotny (przez zewnętrzny przekładnik napięciowy)) |
| Obwód wtórny: 60, 100, 110, 115, 120, 173, 190 V AC | |
| Zakres napięcia wejściowego | 18 V AC ... 700 V AC (Faza/faza) |
| 11 V AC ... 404 V AC (Faza/przewód zerowy) | |
| Dokładność | 0,2 % |
| Pomiar: Prąd | |
| Oznaczenie wejścia | Pomiar prądu I1, I2, I3 |
| zakres prądu wejściowego | przez przekładniki zewnętrzne |
| Prąd wejściowy | 9999 A (pierwotny) |
| 1 A i 5 A, wtórne | |
| Zakres pomiarowy | 0 A ... 9999 A |
| Przeciążalność prądowa | 6 A (długotrwale) |
| Próg pobudzenia wartości znamionowej zakresu pomiarowego | 10 mA |
| Dokładność | 0,2 % |
| Przeciążenie elektryczne | 10 x IN dla 1 s |
| Pomiar: Obciążenie | |
| Zakres pomiarowy_moc | 0 MW ... 8000 MW |
| 0 Mvar ... 8000 Mvar | |
| 0 MVA ... 8000 MVA | |
| Dokładność | 0,5 % |
| Energia czynna (IEC 62053-22) | Klasa 0,5 S |
| Energia bierna (IEC 62053-23) | Klasa 2 |
| Cyfrowe | |
| Sygnał wejściowy napięcie | poprzez moduł funkcyjny |
| Opis wyjścia | poprzez moduł funkcyjny |
| Rodzaj przyłącza | złącze śrubowe, wtykowe COMBICON |
| Wskazówka | Przyłącza do prądu, napięcia i zasilania |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| Wskazówka | Przyłącza do we/wy cyfrowych i komunikacji |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Szerokość | 96 mm |
| Wysokość | 96 mm |
| Głębokość | 82 mm |
| 80 mm (Głębokość montażu z modułem rozszerzeń) | |
| 60 mm (Głębokość montażu bez modułu rozszerzeń) |
| Kolor | czarny (RAL 9005) |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP52 (Od frontu) |
| IP30 (Z tyłu) | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -10 °C ... 55 °C (14 °F ... 131 °F) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -20 °C ... 85 °C (-4 °F ... 185 °F) |
| Maks. dop. wilgotność powietrza (praca) | ≤ 95 % |
| Zawartość mgły słonej maks. | ≤ 2,5 % |
| CE | |
| Certyfikat | Zgodność z CE |
| UL, USA / Kanada | |
| Oznaczanie | UL 61010-1 |
| CSA-C22.2 No. 61010-1 | |
| cULus | |
| Dane UL | |
| Zakres napięcia zasilania | 110 V AC ... 240 V AC ±10 % |
| 120 V DC ... 250 V DC ±10 % | |
| Pobór mocy | 10 VA |
| Wysokość | ≤ 2000 m |
| Tryb pracy | Zastosowanie w pomieszczeniach |
| Przepięcia | przepięcia przejściowe według klas izolacji |
| Kategoria przepięciowa | I, II, III |
| Kategoria przepięciowa zasilania | min. II |
| Temperatura otoczenia (praca) | 0 °C ... 40 °C |
| Maks. dop. wilgotność powietrza (praca) | 80 % (do 31 °C) |
| 50 % (przy 40 °C) | |
| Dane UL | |
| Zakres napięcia zasilania | 110 V AC ... 240 V AC ±10 % |
| 120 V DC ... 250 V DC ±10 % | |
| Pobór mocy | 10 VA |
| Wysokość | ≤ 2000 m |
| Tryb pracy | Zastosowanie w pomieszczeniach |
| Temperatura otoczenia (praca) | 0 °C ... 40 °C |
| Maks. dop. wilgotność powietrza (praca) | 80 % (do 31 °C) |
| 50 % (przy 40 °C) | |
| Przepięcia | przepięcia przejściowe według klas izolacji |
| Kategoria przepięciowa | I, II, III |
| Kategoria przepięciowa zasilania | min. II |
| Pozycja montażu | Montaż w płycie czołowej w poziomie |
| Numer artykułu | 2901366 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | CMMC11 |
| Klucz produktu | CMMC11 |
| GTIN | 4046356584258 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 821,5 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 821,5 g |
| Kraj pochodzenia | TN |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002301 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Korzyści
Możliwość rozszerzenia za pomocą modułów funkcyjnych i komunikacyjnych
Zdalny dostęp przez serwer webowy, zintegrowany z modułem komunikacyjnym Ethernetu
Oszacowanie trendu dla mocy czynnej i biernej
Ewidencja poszczególnych drgań wyższych harmonicznych do 63
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław