CABLE-FLK50/OE/0,14/ 800
-
Kabel
2305907
Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (50-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); długość kabla: 8 m
Szczegóły produktu
| Typ produktu | Kabel systemowy |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP00 |
| Stopień ochrony (Miejsce montażu) | ≥ IP54 (Miejsce montażu) |
| Temperatura otoczenia (praca) (Ułożenie na stałe) | -40 °C ... 70 °C (Ułożenie na stałe) |
| Temperatura otoczenia (praca) (Ułożenie ruchome) | -10 °C ... 70 °C (Ułożenie ruchome) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Wysokość | ≤ 2000 m |
| Napięcie robocze (AC) | ≤ 30 V AC |
| Napięcie robocze (DC) | ≤ 60 V DC |
| Znamionowy rodzaj pracy | 100 % ED |
| Prąd (na tor, 50°C) | ≤ 1 A (po rozwinięciu, patrz obniżenie parametrów znamionowych) |
| Prąd (na tor, 70°C) | ≤ 0,6 A (po rozwinięciu, patrz obniżenie parametrów znamionowych) |
| Długość przewodów | 8 m |
| 50X0.14 [PVC] | |
| UL AWM Style | 2464/1061 |
| Liczba biegunów | 50 |
| Ekranowany | nie |
| Typ przewodu | 50X0.14 [PVC] |
| Rodzaj przewodu | Okrągły kabel konfekcjonowany |
| Budowa linki przewodu sygnałowego | 7x 0,16 mm |
| przewód sygnałowy AWG | 26 |
| Przekrój przewodu | 50x 0,14 mm² |
| Średnica żyły łącznie z izolacją | 1 mm ±0,03 mm |
| Zewnętrzna średnica przewodu | 10,30 mm ±0,4 mm |
| płaszcz zewnętrzny, materiał | Semi Rigid PCW |
| płaszcz zewnętrzny, kolor | szary |
| Materiał przewodu | ocynkowana skrętka Cu |
| Oporność linii | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
| Rezystancja izolacji | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
| Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 86 mm |
| najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome | 161 mm |
| Obciążalność dynamiczna (zginanie) | Cykle gięcia maksymalnie: 5000 (Przy promieniu ≥ 15x średnica zewnętrzna) |
| Bezhalogenowość | nie |
| odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | IEC 60332-1-2 (przewód surowy) |
| VDE 0842, część 332-1-2 (przewód surowy) | |
| IEC 60332-3-22 (przewód surowy) | |
| UL VW-1 | |
| CSA FT-1 | |
| olejoodporność | odporny na przypadkowe zachlapanie (przewód surowy) |
| Wersja przewodu | Przewód na jeden moduł |
| Kod kolorystyczny: Pojedynczy przewód | |
| czarny | IDC/FLK50 (1) = () |
| brązowy | IDC/FLK50 (2) = () |
| czerwona | IDC/FLK50 (3) = () |
| pomarańczowy | IDC/FLK50 (4) = () |
| żółty | IDC/FLK50 (5) = () |
| zielony | IDC/FLK50 (6) = () |
| niebieski | IDC/FLK50 (7) = () |
| fioletowy | IDC/FLK50 (8) = () |
| szary | IDC/FLK50 (9) = () |
| biały | IDC/FLK50 (10) = () |
| biały-czarny | IDC/FLK50 (11) = () |
| biały-brązowy | IDC/FLK50 (12) = () |
| biały-czerwona | IDC/FLK50 (13) = () |
| biały-pomarańczowy | IDC/FLK50 (14) = () |
| biały-żółty | IDC/FLK50 (15) = () |
| biały-zielony | IDC/FLK50 (16) = () |
| biały-niebieski | IDC/FLK50 (17) = () |
| biały-fioletowy | IDC/FLK50 (18) = () |
| biały-szary | IDC/FLK50 (19) = () |
| brązowy-czarny | IDC/FLK50 (20) = () |
| brązowy-czerwona | IDC/FLK50 (21) = () |
| brązowy-pomarańczowy | IDC/FLK50 (22) = () |
| brązowy-żółty | IDC/FLK50 (23) = () |
| brązowy-zielony | IDC/FLK50 (24) = () |
| brązowy-niebieski | IDC/FLK50 (25) = () |
| brązowy-fioletowy | IDC/FLK50 (26) = () |
| brązowy-szary | IDC/FLK50 (27) = () |
| brązowy-biały | IDC/FLK50 (28) = () |
| zielony-czarny | IDC/FLK50 (29) = () |
| zielony-brązowy | IDC/FLK50 (30) = () |
| zielony-czerwona | IDC/FLK50 (31) = () |
| zielony-pomarańczowy | IDC/FLK50 (32) = () |
| zielony-niebieski | IDC/FLK50 (33) = () |
| zielony-fioletowy | IDC/FLK50 (34) = () |
| zielony-szary | IDC/FLK50 (35) = () |
| zielony-biały | IDC/FLK50 (36) = () |
| żółty-czarny | IDC/FLK50 (37) = () |
| żółty-brązowy | IDC/FLK50 (38) = () |
| żółty-czerwona | IDC/FLK50 (39) = () |
| żółty-pomarańczowy | IDC/FLK50 (40) = () |
| żółty-niebieski | IDC/FLK50 (41) = () |
| żółty-fioletowy | IDC/FLK50 (42) = () |
| żółty-szary | IDC/FLK50 (43) = () |
| żółty-biały | IDC/FLK50 (44) = () |
| szary-czarny | IDC/FLK50 (45) = () |
| szary-brązowy | IDC/FLK50 (46) = () |
| szary-czerwona | IDC/FLK50 (47) = () |
| szary-pomarańczowy | IDC/FLK50 (48) = () |
| szary-żółty | IDC/FLK50 (49) = () |
| szary-zielony | IDC/FLK50 (50) = () |
| Przyłącze 1 | |
| Rodzaj przyłącza | Pojedyncze żyły |
| Długość odizolowania (Płaszcz) | 150 mm |
| Liczba biegunów | 50 |
| Wskazówka | Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki |
| Połączenie 2 | |
| Przyłącze według normy | IEC 60603-13 (na podstawie) |
| Rodzaj przyłącza | IDC/FLK listwa styków żeńskich |
| Ilość przyłączy | 1 |
| Liczba biegunów | 50 |
| Liczba cykli wtykania | > 50 |
| Raster | 2,54 mm |
| Uwaga dotycząca eksploatacji | Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”). W przypadku zastosowań lub użytkowania z produktami innych producentów należy również przestrzegać specyfikacji, instrukcji ostrzegawczych i bezpieczeństwa odpowiednich producentów. |
| Numer artykułu | 2305907 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży | CK2213 |
| Klucz produktu | DK2213 |
| GTIN | 4046356039239 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 1 242,9 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 1 242,9 g |
| Numer taryfy celnej | 85444290 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242220 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000237 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Korzyści
20- i 50-pinowa
Złącze wg IEC 60603-13
Połączenie 1:1
Jednostronnie otwarta końcówka
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław