Tesisteki istek ve imkânlara bağlı olarak, kablolu bir internet bağlantısı üzerinden veya bir WLAN veya hücresel router yardımıyla uzaktan bakım bağlantısı kurulabilir. Kablo bağlantılı çözümü gerçekleştirmek basit ve masrafsız olmakla birlikte, kablosuz çözüm internet bağlantısının olmadığı yerlerde bile yüksek düzeyde esnekliğe sahiptir.
Self-hosted VPN sunucusu veya mGuard Secure Cloud gibi anahtar teslim çözümler veri iletimi için kullanılabilir. Her iki versiyon farklı avantajlara sahiptir.
Bulut üzerinden uzaktan bakım
mGuard Secure Cloud, servis personeli ile makine veya sistemleri IT uzmanlığı olmaksızın internet üzerinden emniyetli ve güvenilir şekilde bağlayan komple anahtar teslim bir uzaktan bakım çözümüdür. Bu, yüksek maliyet ve zaman gerektiren yerinde servis çağrılarını önemli ölçüde azaltır. İşletim şirketlerine, makine ve sistem üreticilerine, akıllı ve sürdürülebilir hizmet konseptlerini gerçekleştirmek için uygun maliyetli bir alternatif sağlar.
Genel bakış: mGuard Secure Cloud bileşenleri
Hızlı genel bakış: Servis personeli, mGuard Secure VPN Client yazılımı veya iPad gibi onaylanmış bir VPN Client kullanır ve iş istasyonlarını mGuard Secure Cloud'a bağlar. Makineler ayrıca endüstriyel sınıf uzaktan bakım router'ları veya PLCnext Control ile donatılmış olup gerektiğinde Secure Cloud ile VPN bağlantınızı kurar. VPN bağlantıları, donanım (anahtar switch) veya sistem operatörü tarafından kontrol edilen yazılım aracılığıyla yerel olarak kurulabilir.
Bulut client'leri, küçük IP networkleriyle özel, kompakt makinelerin uzaktan bakımı için ideal şekilde uygundur. Network'e bağlı makineler söz konusu olduğunda, mGuard ürünleri; güçlü, esnek ve kullanımı kolay bir güvenlik duvarıyla makine network'ünüzü emniyete alır.
Şirket içi VPN altyapısı üzerinden uzaktan bakım
Erişim haklarını özgürce tanımlamak ve VPN bağlantıları üzerinde kontrolü elinizde tutmak ister misiniz? Öyleyse, kendi tesis-içi VPN altyapınızı işletmeyi düşünebilirsiniz. Kendi VPN altyapınızla her şey sizin – veriler, donanım ve yazılım platformları dahil. Konfigürasyona, yükseltmelere ve sistem değişikliklerine siz karar verin. Aynı zamanda, makine ve sistemlerinize erişmek için her zaman internet bağlantısına veya dış faktörlere güvenmek zorunda değilsiniz. Tesis-içi altyapının sorumluluğunu üstlenecek IT-deneyimli çalışanlar zorunludur. Bu kişiler; kurulumu, işletimi, bakımı, yedeklemeyi ve desteği kendi ellerine almalıdır.
Genel bakış: Şirket içi VPN altyapısı üzerinden uzaktan bakım
Hızlı genel bakış: Phoenix Contact'ın tüm FL mGuard cihazları ve TC router'ları bu tip VPN altyapısına bağlanabilir ve bu altyapı üzerinde çalıştırılabilir. 19″ tasarımlı FL mGuard orta port, merkezi VPN komponenti olarak tavsiye edilir. Mükemmel uyumluluğu ve yüksek güvenlik standartlarını garanti eder.