C-UB
-
Aşırı gerilim koruma cihazı
2782245
Koaksiyel sinyal arabirimleri için aşırı gerilim korumalı konnektör. Bağlantı: BNC dişi/erkek konnektör
Ürün Ayrıntıları
Genel | |
Not | DC gerilimler için koşullarını karşılamak adına, lütfen aşağıdaki bilgiyi dikkate alın: "Aşırı gerilim arestörü, bir kısa devre halinde kapanan bir transmiter ünitesi ile birlikte kullanılmalıdır." |
Ürün tipi | Alıcı-verici sistemler için aşırı gerilim koruması |
IEC kategorisi | C2 |
C3 | |
D1 | |
Tasarım | Ara fiş |
Aşırı gerilim koruması arızalı mesajı | hiçbiri |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Bağlantı yöntemi | BNC 50 Ω |
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 25,4 mm |
Yükseklik | 25,4 mm |
Uzunluk | 68 mm |
Muhafaza malzemesi | Alüminyum |
Mekanik veriler | |
Açık yan taraf | Hayır |
Hareket yönü | Line-Shield/Earth Ground |
Maksimum sürekli gerilim UC | 68 V DC |
50 V AC | |
Nominal akım | 1 A (25 °C) |
İşletme etkin akımı IC, UC'de | ≤ 1 µA |
Toprak iletkeni akımı IPE | ≤ 2 µA |
Nominal deşarj akımı In (8/20) µs (İletken-Yer) | 10 kA |
Nominal deşarj akımı In (8/20) µs (damar/ekran) | 10 kA |
Darbe deşarj akımı Iimp (10/350) µs (kablo-toprak) | 2,5 kA |
Darbe deşarj akımı Iimp (10/350) µs (kablo-ekran) | 2,5 kA |
1 kV/µs kıvılcımda çıkış gerilimi sınırlaması (kablo-toprak) | ≤ 650 V |
1 kV/µs kıvılcımda çıkış gerilimi sınırlaması (kablo-ekran) | ≤ 650 V |
Gerilim koruma seviyesi Up (kablo-toprak) | ≤ 650 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
Gerilim koruma seviyesi Up (kablo-ekran) | ≤ 650 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
Tepki süresi tA | ≤ 100 ns |
Giriş zayıflaması aE, asym. | tip. 0,1 dB (≤ 20 MHz / 50 Ω) |
Kesme frekansı fg (3 dB), asimetrik 50 Ω sistemde (ekran) | tip. 1 GHz |
Bir 50 Ω sistemde gerilim durağan dalga oranı VSWR | ≤ 1,20 (≤ 200 MHz) |
VSWR = xx için izin verilen HF gücü Pmaks (50 ohm sistem) | 40 W (VSWR = 1.1) |
12 W (VSWR = ∞) | |
Asimetrik kapasite (ekran) | tip. 1,5 pF |
Aşırı gerilim koruması arızalı mesajı | hiçbiri |
Pals dayanımı (kablo-toprak) | C2 - 10 kV / 5 kA |
C3 - 100 A | |
D1 - 2,5 kA | |
Pals dayanımı (kablo-ekran) | C2 - 10 kV/5 kA |
C3 - 100 A | |
D1 - 2,5 kA |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP20 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C |
Rakım | ≤ 2000 m (amsl) |
Hava klerans ve sürünme mesafeleri | |
Standartlar/yönetmelikler | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 |
Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61643-21 |
Not | 2012 |
Standartlar/spesifikasyonlar | EN 61643-21 |
Not | 2013 |
Montaj tipi | Bağlantıya özel ara geçme |
Ürün numarası | 2782245 |
Ambalaj birimi | 10 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | CL3 |
Ürün Kodu | CL3316 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918069438 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 63,86 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 62,64 g |
Gümrük tarife no | 85363010 |
Menşe ülke | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018