Dijital giriş/çıkış modülü, IP67 koruma sınıfı, dört güvenli dijital giriş, dört güvenli dijital çıkış, bus bağlantısı: Ruggedline fiber optik kablolar
IBS RL 24 SDIO 4/4/8-LK
-
Emniyet modülü
2737520
Dijital giriş/çıkış modülü, IP67 koruma sınıfı, 4 güvenli dijital giriş, 4 güvenli dijital çıkış, bus bağlantısı: Ruggedline fiber optik kablolar
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
IEC/EN˽61508'e göre SIL˽3
EN ISO 13849-1e göre P e