Bu LED ışık, iç bölümün veya makinenin aydınlatılması için tasarlanmıştır. Işığı zorlu ortamlarda kullanabilirsiniz. Bu, aşağıdaki özellikler sayesinde mümkündür. - Yüksek koruma tipi - Yaygın soğutucu ve yağlayıcı maddelere karşı dayanım - Titreşim ve darbelere dayanım - 4 mm kalınlığında emniyet camı 70 mm çap, konvansiyonel tüp lambaların kolayca değiştirilmesini olanaklı kılar. Montaj, ışığın içinde salınabileceği ve bu sayede ışıklandırmanın optimal olarak ayarlanmasına imkan verecek tutucu veya braketler aracılığıyla yapılır (ikisi de standart olarak birlikte sağlanmaz).
PLD M 260 W-75/95 510/D70
-
LED makine ışığı
2702485
LED makine ışığı, 24 V DC, emisyon açısı (dikey/Yatay): 75 °/95 °, uzunluk: 510 mm, çap: 70 mm, muhafaza sınıfı: IP67, döndürülebilir, soğutucu ve yağlayıcı maddelere karşı dayanıklı
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
cETL
Onay kimliği: LuminairesEAC
Onay kimliği: TR_TS_D_12879-22Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Geleneksel tüp ışıkların (sonradan donatılmış) kolay mekanik değişimi, 70 mm çap sayesinde
Geçmeli besleme kablosu kablo boyunun dilenilen ölçüde seçilmesini ve hızlı montaj sağlar.
Döner hareket sayesinde odaklanmış aydınlatma
IP67 koruma, soğutucu maddelere ve yağlayıcılara dayanıklı olması makine tezgahlarında kullanılmalarını sağlar.
Yüksek sıcaklıklarda kullanılabilirler ve büyük titreşim ve darbelere dayanıklıdırlar
Güvenlik camı, potansiyel mekanik gerilme bulunan ortamlarda dahi kullanıma imkan sağlar
ETL onayı Kuzey Amerika pazarında kullanım sağlar
Enerji tasarruflu LED teknolojisi ve en az 60000 saat çalışma ömrüne sahip LED sayesinde özellikle ekonomiktir