Axioline E cihazı bir EtherCAT® ağında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Dijital sinyaller almak ve üretmek için kullanılır. Cihaz sistem üretiminde kullanım için tasarlanmıştır. Cihaz zorlu endüstriyel ortam koşullarında kontrol panosu olmadan kullanıma uygundur. Axioline E cihazı tezgah platformlarında, doğrudan kaynak robotlarında veya konveyörlerde kullanılabilir. EtherCAT® lisansı Beckhoff Auotmation GmbH, Almanya şirketine ait tescilli bir ticari marka ve patentli teknolojidir.
AXL E EC DI8 DO4 2A M12 6M
-
Dağıtılmış I/O cihazı
2701529
Axioline E, Dijital I/O cihazı, EtherCAT®, M12 konnektör, Dijital girişler: 8, 24 V DC, bağlantı teknolojisi: 4-telli, Dijital çıkış: 4, 24 V DC, bağlantı teknolojisi: 3-iletken, Metal gövde, muhafaza sınıfı: IP65/IP67
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 60 mm |
Yükseklik | 185 mm |
Derinlik | 38 mm |
Delik aralığı | 198,5 mm |
Boyutlar ile ilgili not | Yüksekliği, montaj plakası dahil 194,5 mm. Tespit klipsleri çıkartıldığında, yükseklik 212 mm. Derinliği, montaj plakası dahil 38 mm (montaj plakası hariç 30,5 mm). |
Muhafaza malzemesi | Kurşun pres döküm |
EtherCAT® | |
Arabirim adeti | 2 |
Kanal sayısı | 2 |
Bağlantı yöntemi | M12 konnektör |
Bağlantı yöntemine ilişkin not | D-kodlu |
Kutup sayısı | 4 |
İletim hızı | 100 MBit/s (autonegotiation) |
EtherCAT® | |
Ekipman tipi | EtherCAT® alt cihaz |
Sisteme özel protokoller | Mailbox protokolleri EtherCAT® üzerinden CANopen® |
Mailbox protokolleri EtherCAT® üzerinden dosya erişimi | |
Spesifikasyon | ETG.1000 V1.02 |
Dijital: | |
Giriş ismi | Dijital girişler |
Giriş tanımlaması | EN 61131-2 tip 1 ve 3 |
Giriş sayısı | 8 |
Kablo uzunluğu | maks. 30 m (Sensöre) |
Bağlantı yöntemi | M12 fiş konnektörleri, çift girişli |
Bağlantı sistemi | 4-telli |
Giriş gerilim aralığı "0" sinyali | 0 V ... 5 V DC |
Giriş gerilim aralığı "1" sinyali | 11 V DC ... 30 V DC |
Nominal giriş gerilimi UIN | 24 V DC |
UIN'de nominal giriş akımı | tip. 3 A |
Kanal için sensör akımı | tip. 75 mA (US'den) |
Toplam sensör akımı | maks. 0,6 A (Cihaz başına) |
Giriş filtre süresi | < 1000 µs |
Koruma devresi | Aşırı yük koruması, sensör beslemesinin kısa devre koruması |
Dijital: | |
Çıkış ismi | Dijital çıkış |
Bağlantı yöntemi | M12 konnektör, A-kodlu |
Bağlantı sistemi | 3-iletken |
Çıkış sayısı | 4 |
Koruma devresi | Aşırı yük koruması, çıkışların kısa devre koruması; evet |
Çıkış gerilimi | 24 V DC |
Devre kesintisi halinde endüklenen gerilimin sınırlaması | -28 V ... -17 V |
Kanal başına maksimum çıkışı akımı | 2 A |
Nominal çıkış gerilimi | 24 V DC (UA geriliminden) |
Çıkış gerilim aralığı | 18 V DC ... 31,2 V DC |
kapandığında çıkış gerilimi | maks. 1 V |
Kapandığında çıkış akımı | maks. 20 µA |
Nominal yük, endüktif | 48 VA (1,2 H, 48 Ω, nominal gerilim ile) |
Nominal yük, omik | 48 W (48 Ω, nominal gerilim ile) |
Anahtarlama frekansı | maks. 5500 saniyede bir (en az 50 mA yük akımı ile) |
maks. 1 saniyede bir (endüktif yük ile) | |
Kısa palslara ters gerilim dayanımı | Ters gerilime dayanıklı |
Aşırı yükte davranış | Oto restart |
Sinyal gecikmesi | maks. 150 µs (açıldığında) |
maks. 200 µs (kapandığında) | |
Aşırı akımda kapatma | min. 2,2 A |
Ürün tipi | I/O bileşeni |
Ürün gamı | Axioline E |
Tasarım | Blok tasarım |
Önemli özellikler | Metal gövde |
Potansiyeller | |
Besleme gerilimi US | 24 V DC |
US beslemesi | maks. 4 A |
US'deki akım tüketimi | tip. 8 mA |
maks. 1,2 A | |
Besleme: Elektronik modüller ve sensörler | |
Tanım | Modül elektroniklerinin ve sensörlerin beslemesi (US) |
Bağlantı yöntemi | M12 konnektör, T-kodlu |
Kutup sayısı | 4 |
Besleme gerilimi | 24 V DC |
Besleme gerilim aralığı | 18 V DC ... 31,2 V DC (dalgalanma dahil tüm toleransları içerir) |
Akım tüketimi | tip. 140 mA ±15 % (24 V DC için) |
maks. 12 A | |
Besleme: Aktüatörler | |
Tanım | Aktüatörlerin beslemesi (UA) |
Bağlantı yöntemi | M12 konnektör, T-kodlu |
Kutup sayısı | 4 |
Besleme gerilimi | 24 V DC |
Besleme gerilim aralığı | 18 V DC ... 31,2 V DC (dalgalanma dahil tüm toleransları içerir) |
Akım tüketimi | tip. 30 mA ±15 % (24 V DC için) |
maks. 12 A | |
Elektriksel izolasyon/gerilim aralıklarının izolasyonu | |
Test gerilimi: 24 V beslemesi (iletişim güç ve sensör beslemesi, dijital girişler)/bus bağlantısı (Ethernet 1) | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
Test gerilimi: 24 V beslemesi (iletişim güç ve sensör beslemesi, dijital girişler)/bus bağlantısı (Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
Test gerilimi: 24 V beslemesi (iletişim güç ve sensör beslemesi, dijital girişler)/FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
Test gerilimi: Bus bağlantısı (Ethernet 1)/FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
Test gerilimi: Bus bağlantısı (Ethernet 2)/FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
Test gerilimi: Bus bağlantısı (Ethernet 1)/bus bağlantısı (Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
Test gerilimi: 24 V besleme (aktüatör beslemesi, dijital girişler)/24 V besleme (iletişim güç ve sensör beslemesi, dijital girişler) | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
Test gerilimi: 24 V besleme (aktüatör beslemesi, dijital çıkışlar)/bus bağlantısı (Ethernet 1) | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
Test gerilimi: 24 V besleme (aktüatör beslemesi, dijital çıkışlar)/bus bağlantısı (Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
Test gerilimi: 24 V besleme (aktüatör beslemesi, dijital çıkışlar)/FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
Bağlantı yöntemi | M12 konnektör |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 60 °C |
Koruma sınıfı | IP65/IP67 |
Hava basıncı (çalışma) | 70 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
Hava basıncı (stok/nakliye) | 70 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 85 °C |
İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % |
İzin verilen nem (stok/nakliye) | 5 % ... 95 % |
Koruma sınıfı | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Montaj tipi | Duvara veya DIN raya montaj; her ikisi de montaj plakası ile. |
Ürün numarası | 2701529 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | DRI |
Ürün Kodu | DRI7PE |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356763783 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 708,6 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 708,6 g |
Gümrük tarife no | 85176200 |
Menşe ülke | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
Uyumlu Ürünler
-
-
SACC-M12MSD-4CON-PG 9-SH - Data konnektörü 1521261
-
AXL E MP 60 - Montaj plakası 2701761
-
UCT-EM (7X10) - Geçme etiketler 0830765
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FRT SH - Güç kablosu 1424116
-
NBC-M12MSD-PN/.../... - Ağ kablosu 1408640
-
NBC-M12MSD-M12FSD-PN/.../... - Ağ kablosu 1408617
-
NBC-M12MSD-M12MSD-PN/.../... - Ağ kablosu 1408634
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR - Güç kablosu 1408812
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR - Güç kablosu 1408813
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR - Güç kablosu 1408814
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR - Güç kablosu 1408815
-
SAC-4P-M12MRT/ 1,0-PUR - Güç kablosu 1408816
-
SAC-4P-M12MRT/ 2,0-PUR - Güç kablosu 1408819
-
SAC-4P-M12MRT/ 5,0-PUR - Güç kablosu 1408820
-
SAC-4P-M12MRT/10,0-PUR - Güç kablosu 1408822
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FST - Güç kablosu 1408823
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FST - Güç kablosu 1408824
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FST - Güç kablosu 1408825
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FST - Güç kablosu 1408826
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FRT - Güç kablosu 1408827
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FRT - Güç kablosu 1408828
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FRT - Güç kablosu 1408829
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FRT - Güç kablosu 1408830
-
SAC-4P-M12MST/ 0,3-PUR/M12FST - Güç kablosu 1408806
-
SAC-4P-M12MST/ 0,6-PUR/M12FST - Güç kablosu 1408807
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR/M12FST - Güç kablosu 1408808
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR/M12FST - Güç kablosu 1408809
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR/M12FST - Güç kablosu 1408810
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR/M12FST - Güç kablosu 1408811
-
SAC-3P-M12MS/.../... - Sensör/aktüatör kablosu 1696662
-
SAC-3P-M12MR/.../... - Sensör/aktüatör kablosu 1696675
-
SAC-3P-M12MS-M12FS/.../... - Sensör/aktüatör kablosu 1696756
-
SAC-3P-M12MR-M12FS/.../... - Sensör/aktüatör kablosu 1513428
-
SAC-3P-M12MR-M12FR/.../... - Sensör/aktüatör kablosu 1513318
-
SAC-4P-M12MR-M12FS/.../... - Sensör/aktüatör kablosu 1697030
-
SAC-4P-M12MR-M12FR/.../... - Sensör/aktüatör kablosu 1697043
-
SAC-5P-M12MS/.../... - Sensör/aktüatör kablosu 1697098
-
SAC-5P-M12MR/.../... - Sensör/aktüatör kablosu 1697108
-
SAC-5P-M12MR-M12FS/.../... - Sensör/aktüatör kablosu 1508734
-
SAC-5P-M12MR-M12FR/.../... - Sensör/aktüatör kablosu 1529506
-
SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Y dağıtıcı 1523984
-
SAC-3P-Y/2XFS PE SCO - Y dağıtıcı 1523971
-
SAC-3P-Y/2XFS B PE SCO - Y dağıtıcı 1523968
-
SAC-5P-Y/2XFS VP SCO - Y dağıtıcı 1546068
Avantajlarınız
M12 konnektörler (D-kodlu) kullanarak EtherCAT® ağına bağlantı
100 Mbps iletim hızı
M12 geçmeli konnektörler (A kodlu) kullanılarak dijital sensörler ve aktüatörler bağlantısı
Diyagnostik ve durum göstergeleri
Sensör beslemesi kısa devre ve aşırı yük korumalı
IP65/IP67 koruma
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018