TP154BTM/A00690009 S00131
-
Dokunmatik panel
2401651
Dokunmatik panel, 39.05 cm / 15.4"-TFT ekran (analog rezistif (polyester)), 1280 x 800 piksel(s) (WXGA), 262144 renk, Intel® Atom™ E3815 1.46 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422/485), 2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Açık platform, DualCAN.
Ürün Ayrıntıları
Kullanım kısıtlaması | |
EMC açıklaması | EMU: sınıf A ürünü, yükleme alanındaki üretici beyanına bakın |
Ürün tipi | Operatör paneli |
Bilgisayar verisi | |
İşlemci | Intel® Atom™ E3815 1.46 GHz |
İşletim sistemi | Windows® Embedded Compact 7 |
Ana hafıza | 2 GB DDR3 |
Veri depolama | Flash, 4 GB (entegre) |
Slotlar | 1x SD |
Ekstralar | Entegre sesli sinyal (zil) |
Ekran | |
Ekran tipi | 39.05 cm / 15.4"-TFT |
Ekran çözünürlüğü | 1280 x 800 Piksel(s) (WXGA) |
Dokunma teknolojisi | analog rezistif (polyester) |
Ekran aydınlatması tipi | LED |
Parlaklık | 360 cd/m² tipik (ayarlanabilir) |
MTBF | 50000 h |
Renk spektrumu | 262144 renk |
Sol okuma açısı | 70,00 ° |
Sağ okuma açısı | 70,00 ° |
Üst okuma açısı | 80,00 ° |
Alt okuma açısı | 80,00 ° |
Arayüzler | 4x USB Host 2.0 |
1x COM (RS-232) | |
1x COM (RS-422/485) | |
Network | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45 |
Bus sistemi | DualCAN |
Kullanıcı yazılımı | Açık platform |
Akünün servis ömrü | 5 yıl (tipik) |
Besleme | |
Güç kaynağı | 24 V DC ±20 % |
Maks. akım tüketimi | 1 A |
Gerçek zaman saati | |
Realtime saat | Evet |
Montaj tipi | Önden montaj |
Malzeme ön plaka | Alüminyum (natürel anodize) |
Muhafaza malzemesi | Çelik tabaka, çinko kaplı |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP65 (ön), IP20 (arka) |
NEMA 4X | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | 0 °C ... 50 °C |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 70 °C |
Rakım | 3000 m |
İzin verilen nem (çalışma) | 20 % ... 85 % |
Şok | 15g, IEC 60068-2-27'ye uygun |
Titreşim (çalışma) | EN 60068-2-6'ya göre 1g |
Dış boyutlar | |
Genişlik / Yükseklik / Derinlik | 420 mm / 297 mm / 5 mm (Ön plakanın boyutları) |
Montaj ölçüleri | |
Genişlik / Yükseklik / Montaj derinliği | 396 mm / 273 mm / 103 mm (Montaj kesiği, sistemde bus cihazı varsa derinlik bus ile) |
Ürün numarası | 2401651 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Minimum sipariş miktarı | 1 pc |
Ürün Kodu | DRCABA |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626372600 |
Menşe ülke | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018