TP105XIT-10/3117C240 S00050
-
Dokunmatik panel
2400855
Dokunmatik panel, 26.4 cm / 10.4"-TFT ekran (Dayanıklı endüstriyel dokunmatik ekran), 800 x 600 piksel(s) (SVGA), 262144 renk, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB host 1.1, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® CE 6.0, Movicon™, MPI.
Ürün Ayrıntıları
Kullanım kısıtlaması | |
EMC açıklaması | EMU: sınıf A ürünü, yükleme alanındaki üretici beyanına bakın |
Ürün tipi | Operatör paneli |
Bilgisayar verisi | |
İşlemci | Xscale® PXA320, 806 MHz |
İşletim sistemi | Windows® CE 6.0 |
Ana hafıza | 128 MB SDRAM |
1 MB SRAM | |
Veri depolama | NAND-Flash, 1 GB |
Ekran | |
Ekran tipi | 26.4 cm / 10.4"-TFT |
Ekran çözünürlüğü | 800 x 600 Piksel(s) (SVGA) |
Dokunma teknolojisi | Dayanıklı endüstriyel dokunmatik ekran |
Ekran aydınlatması tipi | LED |
Parlaklık | 340 cd/m² tipik (ayarlanabilir) |
MTBF | 50000 h |
Renk spektrumu | 262144 renk |
Sol okuma açısı | 70,00 ° |
Sağ okuma açısı | 70,00 ° |
Üst okuma açısı | 50,00 ° |
Alt okuma açısı | 60,00 ° |
Arayüzler | 2x USB host 1.1 |
Opsiyonel arayüzler | CF slot |
Network | 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45 |
Bus sistemi | MPI |
Kullanıcı yazılımı | Movicon™ |
Akünün servis ömrü | 5 yıl (tipik) |
Besleme | |
Tipik akım tüketimi | 0,7 A |
Gerçek zaman saati | |
Realtime saat | Evet |
Besleme | |
Güç kaynağı | 24 V DC ±20 % |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP65 (ön), IP20 (arka) |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | 0 °C ... 50 °C |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 70 °C |
Rakım | 3000 m |
İzin verilen nem (çalışma) | 20 % ... 85 % |
Şok | 15g, IEC 60068-2-27'ye uygun |
Titreşim (çalışma) | EN 60068-2-6'ya göre 1g |
Dış boyutlar | |
Genişlik / Yükseklik / Derinlik | 295 mm / 220 mm / 5 mm (Ön plakanın boyutları) |
Montaj ölçüleri | |
Genişlik / Yükseklik / Montaj derinliği | 287 mm / 212 mm / 61 mm (Montaj kesiği, sistemde bus cihazı varsa derinlik bus ile) |
Ürün numarası | 2400855 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Minimum sipariş miktarı | 1 pc |
Ürün Kodu | DRCABC |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626105345 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 1.900 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 1.900 g |
Menşe ülke | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
USB FLASH DRIVE - USB bellek çubuğu 2402809
-
VL 1 GB CF - Hafıza kartı 2913155
-
VL 4 GB CF - Hafıza kartı 2913157
-
VL 8 GB CF - Hafıza 2913158
-
10,4" DISPLAY PROTECTIVE FOIL - Koruma folyosu 2701376
-
HMI BATTERY - Pil/akümülatör 2701383
-
HMI SCB MOUNTING KIT 6 - Montaj malzemesi 2701385
-
HMI SCB MOUNTING KIT 8 - Montaj malzemesi 2701387
-
HMI WALL MOUNTING KIT - Montaj malzemesi 2701380
-
MSTB 2,5/ 3-STF BD:1-3 - PCB konnektörü 1896381
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018