PSI-MODEM-BASIC/USB - Modem
2313436

EN DIN raylarına montaj için endüstriyel analog modem. Avrupa, ABD ve Kanada'da çevirmeli işlem için. B tipi Mini-USB arayüz, 2-yollu elektriksel izolasyon, USB üzerinden 5 V DC besleme

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

Geri arama fonksiyonu
Konfigüre edilebilir, seçici çağrı kabulü
Yüksek sistem kullanılabilirliğini güvence altına almak için entegre aşırı gerilim koruması
Şifre korumalı bağlantı kurulumu
Yüksek kaliteli elektriksel izolasyon