FLKM-D25 SUB/B/KDS3-MT/TU810/P
-
Sonlandırma kartı
2304539
ABB S800 I/O için VARIOFACE modülü, bıçaklı ayırma klemensli ve özel markalamalı (+1, B1, C1, +2, B2, C2, ... +8, B8, C8)
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Arabirim modülü |
Kutup sayısı | 25 |
Kanal sayısı | 2 |
4 | |
8 | |
16 | |
İzolasyon karakteristikleri: Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
İzolasyon | İşlevsel izolasyon |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Çalışma gerilimi (AC) | ≤ 30 V AC |
Çalışma gerilimi (DC) | ≤ 60 V DC |
Akım (branş başına) | ≤ 2 A |
Akım (L1-, L2-) | ≤ 4 A |
Akım (L1+, L2+) | ≤ 8 A |
Akım (Pin 1, 14, 2, 15, 11, 24, 12, 25) | ≤ 4 A |
Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
Nominal izolasyon gerilimi | 63 V |
Nominal darbe gerilimi | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
Desteklenen kontrolör ABB S800 I/O | |
Uygun I/O kartı | DI810 |
DI811 | |
DI818 | |
DI830 | |
DI831 | |
DI840 | |
DI885 | |
DO814 | |
DO818 | |
AI810 | |
AI815 | |
AI845 |
Bağlantı 1 (kontrol seviyesi) | |
Standarda uygun bağlantı | IEC 60807-2 |
Bağlantı yöntemi | D-SUB soket dizisi |
Vida yivi | UNC 4-40 |
Bağlantı sayısı | 1 |
Kutup sayısı | 25 |
Takma/çekme çevrimleri | > 500 |
Pin aralığı | 2,77 mm |
Bağlantı 2 (saha seviyesi) | |
Bağlantı yöntemi | Ayırma bıçaklı vida bağlantısı |
Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
Vida yivi | M3 |
Kutup sayısı | 32 |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 4 mm² |
İletken kesiti tek telli (aynı kesite sahip 2 iletken) | 0,2 mm² ... 1 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 4 mm² |
0,25 mm² ... 2,5 mm² (Plastik kılıfsız yüksükler) | |
0,25 mm² ... 1,5 mm² (Plastik kılıflı yüksük) | |
İletken kesiti esnek (aynı kesite sahip 2 iletken) | 0,2 mm² ... 1 mm² |
0,25 mm² ... 0,75 mm² (Plastik kılıfsız yüksükler) | |
0,5 mm² ... 1 mm² (Plastik kılıflı TWIN yüksük) | |
Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
Sıkma torku | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Pin aralığı | 5,08 mm |
Bağlantı 3 (saha seviyesi) | |
Bağlantı yöntemi | Test soketi |
Kutup sayısı | 24 |
Durum göstergesi | hayır |
Durum göstergesi mevcut | hayır |
Ürün boyutları | |
Genişlik | 126 mm |
Yükseklik | 89,6 mm |
Derinlik | 60,01 mm |
Renk | gri (RAL 7042) |
Muhafaza izolasyon malzemesi | PVC |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı (Modül) | IP00 |
Koruma sınıfı (Kurulum yeri) | ≥ IP54 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 50 °C |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -20 °C ... 70 °C |
Rakım | ≤ 2000 m |
UKCA | |
Sertifika | UKCA-uyumlu |
Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
Standartlar/yönetmelikler | EN IEC 60664-1 |
Montaj tipi | DIN rayı montajı |
Montaj konumu | herhangibir |
Çalışma durumu | Doğru kullanım için, montaj talimatlarında (İndirilebilir Dosyalar'a bakın) belirtilen teknik özelliklere uyulmalıdır. Üçüncü taraf ürünlerle yapılan uygulamalarda veya kullanımlarda, ilgili üçüncü taraf üreticinin teknik özelliklerine, güvenlik ve uyarı talimatlarına da uyulmalıdır. |
Ürün numarası | 2304539 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | DK2 |
Ürün Kodu | DK218L |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918949129 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 339 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 269,84 g |
Gümrük tarife no | 85369010 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 8e5ce6e7-9b43-4ade-a151-137370461a19 |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Bıçak ayırmalı sekiz pozitif terminal (TU810/P)
Bıçak ayırmalı sekiz negatif terminal (TU810)
Kanal başına bıçakla kesilmesi ile Bir pozitif ve negatif terminal bloğu (TU830)
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018