ST-7ES1N8A8K05S
-
Kablo konnektörü
1618636
Kablo konnektörü, düz, SPEEDCON, M17, pin sayısı: 7+PE, kontak türü: Dişi, ekranlı: evet, kablo çapı aralığı: 11 mm ... 12,7 mm, pin sayısı: 8, bağlantı yöntemi: Krimp bağlantı, seri: ST
Ürün Ayrıntıları
Güvenlik notu | |
Güvenlik notu | UYARI: Konnektörler, yük altında iken takılamaz veya bağlantısından ayırılamaz. Uyarıların dikkate alınmaması veya yanlış kullanım, kişilerin ve/veya eşyaların zarar görmesine neden olabilir. |
• UYARI: Yalnızca doğru biçimde işlev gösteren ürünleri işletime alın. Ürünler, düzenli aralıklarla hasarlı bakımından incelenmelidir. Bozuk ürünleri derhal işletimden çıkarın. Hasarlı ürünleri yenisiyle değiştirin. Onarım yapılması mümkün değildir. | |
• UYARI: Ürün yalnızca kalifiye elektrik personeli tarafından kurulabilir ve işletilebilir. Bu kişiler, aşağıdaki güvenlik notlarına uymalıdır. Kalifiye personel, elektrik mühendisliğinin temel konuları hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Tehlikeleri teşhis edebilmeli ve önleyebilmelidir. Ambalaj üzerindeki ilgili sembol, ürünü kurmak ve işletmek için yalnızca elektrik mühendisliği alanında bilgi sahibi personelin görevlendirilmesine izin verildiğini belirtmektedir. | |
• Ürünler, tesis, kontrolör ve elektrikli cihaz mühendisliği alanlarındaki uygulamalar için uygundur. | |
• Konnektörler, dış mekan uygulamalarında kullanıldığında çevresel etkilere karşı korunmalıdır. | |
• Montajlı ürünlerin manipüle edilmesine veya uygun olmayan biçimde açılmasına izin verilmez. | |
• Yalnızca listelenmiş standartların teknik verilerinde belirtilmiş olan (ör. phoenixcontact.com/products adresinde çevrimiçi olarak sunulan ürün aksesuarları içeriğinde listelenmiş olanlar), eşleşen konnektörler kullanın. | |
• Ürün, üçüncü taraf üreticiler ile doğrudan bağlantı halinde kullanıldığında, tüm sorumluluk kullanıcıya aittir. | |
• > 50 V AC çalışma gerilimleri için, iletken konnektör muhafazaları topraklanmalıdır | |
• Koruyucu veya fonksiyonel toprağın doğru bağlandığından emin olun. | |
• Birden fazla sayıda devreyi bir kabloda ve/veya konnektörde kombine ederken, VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 ve DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 geçerlidir | |
• Yalnızca Phoenix Contact tarafından tavsiye edilen aletleri kullanın | |
• Bu ürün için çevrimiçi olarak phoenixcontact.com/products adresindeki İndirilenler sayfasında sunulan montaj talimatları/Design In tasarım dokümanlarına uyulmalıdır. | |
• Konnektörü yalnızca tamamen takılmış ve kilitlenmiş durumda iken işletin. | |
• Kabloyu döşerken, konnektörlere etkiyen çekme yükünün standartlarda belirtilen üst sınırı aşmadığından emin olun. | |
• Kablonun minimum bükülme yarıçapını dikkate alın. Kabloyu bükmeden döşeyin. | |
• Normal çalışma esnasında, konnektör ısınır. Ortam koşullarına bağlı olarak, konnektörün yüzeyi ısınmaya devam edebilir. Böyle bir durumda kullanıcı, uyarılar (ör. DIN EN ISO 13732-1:2008-12) asmakla sorumludur. |
Ürün tipi | Yuvarlak konektör (kablo tarafı) |
Seri | ST |
Uygulama | Güç |
Kutup sayısı | 8 |
Bağlantı profili | 7+PE |
Ekranlı | evet |
Kodlama | N |
Diş tipi | M17 |
Sızdırmaz malzeme | FPM |
Muhafaza malzemesi | Metal |
İletken bağlantısı | |
Bağlantı yöntemi | Krimp bağlantı |
İletişim: Kontak grubu 1 | |
Kontak çapı | 1 mm |
Nominal akım IN | 14 A |
Nominal gerilim UN | 630 V |
Darbe gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 3 |
Nominal darbe gerilimi | 6 kV |
İletişim: Kontak grubu 2 | |
Kontak çapı | 1 mm |
Tasarım | düz |
Dönüş yönü | Standart |
Dış kablo çapı | 11 mm ... 12,7 mm |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP67 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 125 °C |
Rakım | 2000 m |
Ürün numarası | 1618636 |
Ambalaj birimi | 30 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | ABR |
Ürün Kodu | ABRSEF |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356780179 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 59,6 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 59,6 g |
Gümrük tarife no | 85444290 |
Menşe ülke | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018