RC-09S1N1280EG
-
Kablo konnektörü
1610527
M23, Kablo konnektörü, düz, Vidalı kilitleme, Kutup sayısı: 8+1, Dönüş yönü: Standart, kontak türü: Dişi, Lehim kabı, kablo çapı aralığı: 6,5 mm ... 7,5 mm, kodlama: N, 2027 yılının 1. çeyreği itibarıyla bu ürünün istisna 6c (Pb <°%0,1) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuz olması beklenmektedir, kurşunsuz bir alternatif önceden talep üzerine mümkündür