RC-06P1N12T0EQ
-
Kablo konnektörü
1610130
M23, Kablo konnektörü, seri: RC, açılı, ekranlı: evet, Vidalı kilitleme, Kutup sayısı: 6, Dönüş yönü: Standart, kontak türü: Pin, Lehim kabı, kablo çapı aralığı: 3 mm ... 10,5 mm, kodlama: N, 2027 yılının 1. çeyreği itibarıyla bu ürünün istisna 6c (Pb <°%0,1) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuz olması beklenmektedir, kurşunsuz bir alternatif önceden talep üzerine mümkündür